Module d'affichage maître - IQAN-MD4 | Série de produits

Filtrer par

    Aucun filtre slectionn

Référence du modèle

Remarques

Créez votre compte Parker aujourd'hui !

Créez un compte pour gérer tout ce que vous faites avec Parker, de vos préférences shopping à votre accès aux applications.


LOADING IMAGES
Module d'affichage maître - IQAN-MD4 Module d'affichage maître - IQAN-MD4 Module d'affichage maître - IQAN-MD4

Module d'affichage maître - IQAN-MD4

Les modules IQAN-MD4 sont conçus pour les systèmes de commande IQAN. L'IQAN-MD4 est entièrement programmable pour une utilisation en tant que module de commande maître. Les affichages sont disponibles en 3 dimensions.

Caractéristiques techniques

  • Tension d'alimentation : 9-32 VDC
  • Température de service maximale : 60 °C
  • Température de service minimale : -30 °C
  • Nombre d'entrées : 10
  • Nombre de sorties : 4
  • Niveau d'étanchéité : IP65
  • Spécifications respectées : 2004/108/EC
  • Raccordement électrique : Deutsch DTM
  • Type d'écran : TFT couleur 7"avec écran tactile PCAP, TFT couleur 5,7"sans écran tactile, TFT couleur 5,7"avec écran tactile PCAP, TFT couleur 10,4"avec écran tactile PCAP, 5.7" Color TFT without Touchscreen, 5.7" Color TFT with PCAP Touchscreen, 10.4" Color TFT with PCAP Touchscreen
  • Interface de communication : 4xCAN, 2xEthernet, 2xCAN,1x Ethernet, 2x Ethernet, 2x CAN, 1x Ethernet
Safety Warning

Description complète du produit

Les modules IQAN-MD4 de Parker appartiennent à une famille d'unités d'affichage maître intégrant un écran tactile et des entrées vidéo. L'affichage est entièrement programmable pour une utilisation dans toute application de machine en tant que module de commande maître. Les unités d'affichage maître IQAN-MD4 bénéficient d'une conception mécanique renforcée et ne comportent aucune pièce mobile. Ils sont en outre entièrement étanches. L'utilisation d'un verre à écran optique adhérent améliore la lisibilité, évite la réfraction de la lumière et élimine également toute condensation éventuelle, car l'espace entre le verre et l'écran LCD est exempt d'air.

Les unités d'affichage IQAN-MD4 offrent des fonctionnalités complètes d'affichage graphique, de diagnostic et de passerelle CAN et elles sont compatibles avec les outils de programmation IQAN faciles à utiliser. Les boîtiers d'affichage en aluminium sont disponibles en 3 dimensions :
• 10,1
• 7
• 5,7
Les unités d'affichage IQAN-MD4 constituent ainsi le choix idéal pour toutes les applications liées aux équipements mobiles.

Marchés :
• Équipements de construction
• Transport
• Machines agricoles
• Engins de manutention

Caractéristiques/avantages :
• Surveille jusqu'à 7 entrées
• Ports pour caméra IP
• Outils de programmation faciles à utiliser
• Création de page graphique simple
• Jusqu'à 4 bus CAN
• Ethernet

Applications :
• Contrôle total de la machine
• Système de commande IHM et centre d'informations de l'opérateur
• Surveillance du moteur

Documents annexes

×
Produits Référence du modèle Remarques
20077771 MD4-7-T1E2
20077772 MD4-5-T0E1 This product is no longer available - please contact us for further assistance.
20077773 MD4-5-T1E2 This product is no longer available - please contact us for further assistance.
20077774 MD4-10-T1E2
20085164 MD4-5-T1E2-M19
20077778 MD4-7 Bracket
20077779 MD4-5 Bracket

687541
936514