Contrôleurs d'extension - IQAN-XC10 | Série de produits

Filtrer par

    Aucun filtre slectionn

Référence du modèle

Créez votre compte Parker aujourd'hui !

Créez un compte pour gérer tout ce que vous faites avec Parker, de vos préférences shopping à votre accès aux applications.


LOADING IMAGES
Contrôleurs d'extension - IQAN-XC10

Contrôleurs d'extension - IQAN-XC10 OBSOLETE

Ce module peut être ajouté pour augmenter le nombre d'Entrée/Sortie dans un système IQAN. Dispose d'entrées de tension, numériques et de fréquence, sorties proportionnelles et numériques. Communique avec un module de commande maître.

Caractéristiques techniques

  • Tension d'alimentation : 9-32 VDC
  • Température de service maximale : 70 °C
  • Température de service minimale : -30 °C
  • Nombre d'entrées : 30
  • Nombre de sorties : 20
  • Niveau d'étanchéité : IP66
  • Spécifications respectées : 2004/108/EC
  • Raccordement électrique : Amp Superseal
  • Courant de sortie nominal : 2500 mA
  • Matériau du boîtier : Aluminum
  • Secteur : Agriculture, construction, sylviculture, manutention, secteurs spécialisés et transports, Construction, Forestry, Material Handling, Specialty, Transportation
  • Type de contrôleur : Slave/expansion module, Slave/Expansion Module
Safety Warning

Description complète du produit

Le module IQAN-XC10 de Parker fait partie d'une gamme de contrôleurs d'extension (esclaves) qui peuvent être ajoutés à un système IQAN. Le module IQAN-XC10 renforcé dispose de sorties numériques pour piloter des électrovannes de marche/arrêt dans un système hydraulique. Les sorties peuvent également être utilisées pour piloter d'autres types de charges, telles que des LED. Certaines des sorties peuvent être configurées en tant que sorties PWM non régulées, pour des commandes hydrauliques proportionnelles moins exigeantes lorsqu'une compensation de température n'est pas nécessaire.

L'IQAN-XC10 possède des entrées capables de mesurer les signaux analogiques, numériques et de fréquence. L'E/S peut être configurée avec flexibilité pour satisfaire tout besoin du système. L'IQAN-XC10 communique avec les modules de commande maître et les modules d'affichage maître IQAN sur une connexion de bus CAN. Sa fonction est définie dans le programme de l'unité maître IQAN avec les outils de programmation IQAN faciles à utiliser.

Équipé d'une enveloppe en aluminium et de 2 connecteurs à 35 broches étanches à l'environnement, ce module de commande est conçu pour l'environnement extérieur.
Le contrôleur d'extension IQAN-XC10 constitue ainsi le choix idéal pour étendre le nombre d'Entrée/Sortie pour toutes les applications liées aux équipements mobiles.

Marchés :
• Équipements de construction
• Transport
• Machines agricoles
• Engins de manutention

Caractéristiques/avantages :
• Surveille jusqu'à 30 entrées analogiques, numériques ou de fréquence
• Modulation de la largeur d'impulsion pour une commande proportionnelle jusqu'à 4 sections de vanne
• Unité esclave sans programmation nécessaire
• Étanche pour une utilisation en extérieur
• Communication CAN

Applications :
• Commande de grues
• Commande de chariots à fourche télescopique
• Commande de pelleteuses
• Commande hydraulique auxiliaire

Documents annexes

×
Produits Référence du modèle
20077638 IQAN-XC10

687541
936514