Module autonome de commande adaptée aux tâches - IQAN-TOC2 | Série de produits

Filtrer par

    Aucun filtre slectionn

Référence du modèle

Créez votre compte Parker aujourd'hui !

Créez un compte pour gérer tout ce que vous faites avec Parker, de vos préférences shopping à votre accès aux applications.


LOADING IMAGES
Module autonome de commande adaptée aux tâches - IQAN-TOC2

Module autonome de commande adaptée aux tâches - IQAN-TOC2 OBSOLETE

Note: This product is no longer available - please contact us for further assistance.

Caractéristiques techniques

  • Tension d'alimentation : 9-32 VDC
  • Température de service maximale : 70 °C
  • Température de service minimale : -40 °C
  • Nombre d'entrées : 4
  • Nombre de sorties : 2 (double)
  • Niveau d'étanchéité : IP65
  • Spécifications respectées : 2004/108/EC
  • Raccordement électrique : Minuteur de puissance junior AMP/Tyco
  • Courant de sortie nominal : 3000 mA
  • Matériau du boîtier : Plastique
  • Secteur : Agriculture, construction, sylviculture, manutention, secteurs spécialisés, secteur des transports, Construction, Forestry, Material Handling, Specialty, Transportation
  • Interface de communication : RS232
  • Logiciel : Préconfiguré
  • Type de contrôleur : Standalone controller, Standalone Controller
Safety Warning

Description complète du produit

L'IQAN-TOC2 remplace les modules et les cartes de distributeurs pour une large gamme de vannes proportionnelles ou d'autres dispositifs.
L'IQAN-TOC2 peut piloter deux sections de valves bidirectionnelles ou deux électrovalves à cartouches simultanément en utilisant des sorties PWM régulées en courant pour la commande proportionnelle des valves. Les entrées de l'IQAN-TOC2 peuvent communiquer avec des joysticks et des commutateurs.

L'IQAN-TOC2 possède une interface mécanique simple pour l'étalonnage. Grâce à un préréglage chargé d'origine, la configuration peut être réalisée en toute simplicité sur la machine à l'aide d'un tournevis. Les réglages possibles incluent le seuil, la sortie maximale et les pentes. L'IQAN-TOC2 peut également être connecté à un PC et programmé à l'aide du logiciel IQANdevelop de Parker pour modifier la fonctionnalité du module de commande. Cette caractéristique avancée permet à l'IQAN-TOC2 d'être personnalisé pour une utilisation dans le cadre d'applications plus exigeantes.

Son boîtier léger renforcé et son connecteur automobile étanche font de l'IQAN-TOC2 le module de distributeur idéal pour les systèmes de petite taille ou les anciens modules de commande industrielle présents dans les équipements mobiles.

Marchés :
• Équipements de construction
• Équipement forestier
• Engins de manutention

Caractéristiques/avantages :
• Réglage à l'aide d'un tournevis
• Modulation de largeur d'impulsion pour la commande proportionnelle de jusqu'à 2 sections de vanne
• Logiciel préchargé pour correspondre aux spécifications des vannes Parker
• Outils de programmation faciles à utiliser
• Étanche pour une utilisation en extérieur

Applications :
• Commande des grues montées sur camion
• Commande de chargeuses forestières
• Commande de pelleteuses

Documents annexes

×
Produits Référence du modèle
5010028 IQAN-TOC2 standard 100 Hz
2810024 IQAN-TOC2 Pulsar 75 Hz
2810025 IQAN-TOC2 Gresen 50 Hz
2810027 IQAN-TOC2 cartridge 200 Hz
2810028 IQAN-TOC2 Pulsar 33 Hz

687541
936514