Joystick large manche CANbus, à effet Hall, à 2 axes - IQAN-LC5-C0x | Série de produits

Filtrer par

    Aucun filtre slectionn

Créez votre compte Parker aujourd'hui !

Créez un compte pour gérer tout ce que vous faites avec Parker, de vos préférences shopping à votre accès aux applications.


LOADING IMAGES
Joystick large manche CANbus, à effet Hall, à 2 axes - IQAN-LC5-C0x

Joystick large manche CANbus, à effet Hall, à 2 axes - IQAN-LC5-C0x

Joystick large manche CANbus, conçu pour le marché des équipements mobiles. L'option de poignée MP ergonomique fournit un large éventail d'interfaces de commande. Des combinaisons de boutons, de molettes et de déclencheurs sont disponibles.

Caractéristiques techniques

  • Raccordement électrique : Deutsch DTM 6 broches
  • Niveau d'étanchéité : Bride supérieure IP65 avec soufflet et poignée étanches, bride supérieure IP65 avec poignée et soufflet étanches, bride supérieure IP65, IP65 (above flange with sealed handle and bellow), IP65 (above flange)
  • Température de service maximale : 85 °C
  • Température de service minimale : -40 °C
  • Tension d'alimentation : 12 V/24 V VDC, 24 VDC
  • Fonction : 2 proportionnel, 3 proportionnel, 2 proportionnel, sans bouton, 2 proportionnel, sans bouton, déclencheur, 2 proportionnel, 2 boutons, 2 proportionnel, 2 boutons, déclencheur, 4 proportionnel, 2 boutons, 4 proportionnel, 2 boutons, déclenc, 3 Proportional, 2 Proportional, No Buttons, 2 Proportional, No Buttons, Trigger, 2 Proportional, 2 Buttons, 2 Proportional, 2 Buttons, Trigger, 4 Proportional, 2 Buttons, 4 Proportional, 2 Buttons, Trigger, 2 Proportional, 4 Buttons, 2 Proportional, 4 Buttons, Trigger
Safety Warning

Description complète du produit

L'IQAN-LC5-C0x de Parker est un joystick large manche offrant robustesse, fonctionnalités, légèreté et une grande flexibilité pour les applications liées aux équipements mobiles. L'unité est extrêmement robuste et capable de supporter des conditions difficiles lors d'une utilisation dans des installations situées à l'extérieur, en résistant notamment aux interférences électromagnétiques (EM), aux vibrations et à une large plage de températures. L'IQAN-LC5-C0x bénéficie d'une conception ergonomique compacte, ce qui en fait le choix idéal pour les accoudoirs et les installations de panneaux dans les équipements mobiles.

Marchés :
• Équipements de construction
• Équipement forestier
• Machines agricoles
• Engins de manutention
• Autres équipements mobiles

Caractéristiques/avantages :
• Deux capteurs à effet Hall pour fournir une redondance
• La communication via le bus CAN simplifie l'installation et augmente l'immunité au bruit
• Drainage intégré pour protéger les composants électroniques en cas de dommages au niveau des soufflets
• La plage de tensions de fonctionnement étendue permet une utilisation dans des systèmes 12 VDC et 24 VDC
• Entrées supplémentaires dans la base pour des signaux externes

Applications :
• Commande de rampes et de raccords
• Commande de chasse-neige et d'épandeuses
• Commande de pelleteuses

L'IQAN-LC5-C01 comprend de nombreuses Entrée/Sortie et la possibilité de prendre en charge 5 axes dans les applications de la plateforme IQANdesign.
Les joysticks IQAN-LL de génération précédente peuvent être remplacés par des versions IQAN-LC5-C02 ou -C03 avec un câble adaptateur court.

Documents annexes

×
Produits

687541
936514