Pédale d'accélération électronique - IQAN-LF1 | Série de produits

Filtrer par

    Aucun filtre slectionn

Référence du modèle

Créez votre compte Parker aujourd'hui !

Créez un compte pour gérer tout ce que vous faites avec Parker, de vos préférences shopping à votre accès aux applications.


LOADING IMAGES
Pédale d'accélération électronique - IQAN-LF1

Pédale d'accélération électronique - IQAN-LF1 OBSOLETE

Note : Ce produit n'est plus disponible - veuillez nous contacter pour plus d'assistance.

Caractéristiques techniques

  • Température de service maximale : 70 °C
  • Température de service minimale : -40 °C
  • Tension d'alimentation : 5 VDC
Safety Warning

Description complète du produit

L'IQAN-LF1 de Parker est une pédale d'accélération électronique héritée qui offre une bonne ergonomie et s'intègre de façon élégante dans la cabine. La force d'activation a été soigneusement étudiée pour procurer un confort optimal à l'opérateur. L'IQAN-LF1 est le choix idéal pour le contrôle de la vitesse dans les équipements mobiles plus anciens qui utilisent un régulateur de vitesse pour moteur électrique (e-gas). La pédale IQAN-LF1 peut également être associée à un contrôleur IQAN pour la commande proportionnelle d'une transmission hydrostatique.

Marchés :
• Équipements de construction
• Équipement forestier
• Machines agricoles
• Engins de manutention
• Autres équipements mobiles

Caractéristiques/avantages :
• Le châssis et la plaque du pédalier sont en tôle anodisée noire pour une construction renforcée
• La plaque est revêtue de caoutchouc pour éviter le glissement du pied
• Le potentiomètre est situé sous la pédale pour une protection optimale contre les dommages mécaniques
• La pédale dispose d'une butée inférieure mécanique pour empêcher l'application d'une force extérieure sur le potentiomètre
• Le potentiomètre de la pédale dispose d'un indicateur de neutre intégré

Applications :
• Contrôle de l'accélérateur du moteur sur les moteurs d'équipements mobiles plus anciens
• Pédale de frein
• Pédale de commande progressive

Documents annexes

×
Produits Référence du modèle
5010011 IQAN-LF1

687541
936514