Les modules IQAN-LL et IQAN-LM de Parker sont des joysticks CANbus hérités pour les systèmes de commande IQAN.
L'IQAN-LM est un mini-joystick à 2 axes avec une bascule latérale en option pour le 3e axe. Il constitue le choix idéal pour les équipements soumis à un usage intensif et permanent, tels ceux utilisés dans les secteurs de l'industrie forestière et du bâtiment. La combinaison d'un IQAN-LM et d'un accoudoir offre des avantages exceptionnels en matière d'ergonomie. L'IQAN-LM arrive en fin de vie et il peut être remplacé par le joystick analogique IQAN-LC6-X05, qui dispose de dimensions compactes et d'une bascule en option pour le 3e axe identiques, associé à un module IQAN-XC21 CAN pour les fonctionnalités CAN.
La production des modules IQAN-LL est arrêtée et ils sont remplacés par les versions IQAN-LC5-C02 ou -C03. Un câble adaptateur est disponible pour procéder au remplacement par les modules IQAN-LC5. La documentation spécifique au module IQAN-LL est fournie pour offrir un soutien lors de la rénovation d'installations existantes.
Marchés :
• Équipements de construction
• Équipement forestier
• Machines agricoles
• Engins de manutention
• Autre mobile
Caractéristiques/avantages :
• La communication via le bus CAN simplifie l'installation et augmente l'immunité au bruit
• La plage de tensions de fonctionnement étendue permet une utilisation dans des systèmes 12 VDC et 24 VDC
• Entrées supplémentaires dans la base pour des signaux externes
Applications :
• Commande de rampes et de raccords
• Commande de chasse-neige et d'épandeuses
• Commande de pelleteuses