Joystick large manche, analogique, à effet Hall, levier à axe unique - IQAN-LSL | Série de produits

Filtrer par

    Aucun filtre slectionn

Référence du modèle

Créez votre compte Parker aujourd'hui !

Créez un compte pour gérer tout ce que vous faites avec Parker, de vos préférences shopping à votre accès aux applications.


LOADING IMAGES
Joystick large manche, analogique, à effet Hall, levier à axe unique - IQAN-LSL

Joystick large manche, analogique, à effet Hall, levier à axe unique - IQAN-LSL

L'IQAN-LSL est un joystick large manche à effet Hall équipé d'un levier à axe unique, conçu pour le marché des équipements mobiles. Le LSL offre de nombreuses options, notamment des crantages et un commutateur situés au sommet de la poignée.

Caractéristiques techniques

  • Température de service maximale : 70 °C
  • Température de service minimale : -40 °C
  • Tension d'alimentation : 5 VDC
  • Fonction : Axe unique
  • Raccordement électrique : AMP/Tyco (Saab), Deutsch DT, Deutsch DT
  • Type de poignée : Sans commutateur, sans commutateur, crantage central manuel, avec commutateur, avec commutateur, crantage central manuel, sans poignée, No Switch, Manual Center Detent, With Switch, With Switch, Manual Center Detent, No Handle
  • Niveau d'étanchéité : IP65 (bride supérieure), IP44 (bride supérieure), IP65 (bride supérieure, avec poignée appropriée installée), IP44 (above flange), IP65 (above flange, with suitable handle installed)
Safety Warning

Description complète du produit

L'IQAN-LSL de Parker est un joystick à levier de la gamme des produits IQAN. Ce joystick à axe unique bénéficie d'une conception compacte et de plusieurs options, notamment un crantage neutre manuel et un commutateur au sommet de la poignée. L'IQAN-LSL standard offre un indice de protection IP65 en ce qui concerne la bride supérieure et le câble offre un choix de connecteurs de transport étanches populaires. Cette unité est prévue pour une utilisation dans un environnement extérieur.

L'IQAN-LSL peut être facilement monté sur l'accoudoir ou sur le tableau de bord dans les véhicules mobiles. Il offre une poignée confortable et une maniabilité aisée pour une bonne ergonomie.

Marchés :
• Équipements de construction
• Équipement forestier
• Machines agricoles
• Engins de manutention
• Autres équipements mobiles

Caractéristiques/avantages :
• Deux capteurs à effet Hall pour fournir une redondance
• Plage de signal de 0 à 5 V conforme à la norme de l'industrie
• Drainage intégré pour protéger les composants électroniques en cas de dommages au niveau des soufflets
• Options commutateur et crantage disponibles

Applications :
• Commande d'extension/rétraction de rampes
• Commande de chasse-neige et d'épandeuses
• Commande de chariots élévateurs

Documents annexes

×
Produits Référence du modèle
20077789 IQAN-LSL-E0-//-L1-D
20070174 IQAN-LSL-E0-//-L2-D
20077715 IQAN-LSL-E0-//-L5-D
20076217 IQAN-LSL-E1-//-L1-D
20076218 IQAN-LSL-E1-//-L2-D
20076219 IQAN-LSL-E1-//-L3-D
20077706 IQAN-LSL-E1-//-L4-D
20077707 IQAN-LSL-E1-//-L5-D
20077769 IQAN-LSL-U0-//-L4-D
20077770 IQAN-LSL-U0-//-L5-D

687541
936514