Mini-joystick analogique, à effet Hall - IQAN-LC6-X05 | Série de produits

Filtrer par

    Aucun filtre slectionn

Créez votre compte Parker aujourd'hui !

Créez un compte pour gérer tout ce que vous faites avec Parker, de vos préférences shopping à votre accès aux applications.


LOADING IMAGES
Mini-joystick analogique, à effet Hall - IQAN-LC6-X05

Mini-joystick analogique, à effet Hall - IQAN-LC6-X05

Ce petit joystick analogique dispose de 2 axes proportionnels et le manche peut fournir jusqu'à 2 axes supplémentaires. L'IQAN-LC6-X05 est conçu pour les équipements mobiles utilisés dans des conditions extrêmement difficiles.

Caractéristiques techniques

  • Raccordement électrique : Molex Micro-Fit 3.0 6 broches, Molex Micro-Fit 3.0 6 broches + 8 broches, Molex Micro-Fit 3.0 6 pin + 8 pin
  • Niveau d'étanchéité : IP67 (bride supérieure) avec soufflet et poignée étanches, IP67 (connecteurs non inclus), IP67 (not including connectors)
  • Température de service maximale : 70 °C
  • Température de service minimale : -40 °C
  • Tension d'alimentation : 5 VDC, 5 V CC VDC
  • Fonction : 2 proportionnel, 3 proportionnel, 4 proportionnel, 3 Proportional, 4 Proportional
Safety Warning

Description complète du produit

L'IQAN-LC6-X05 de Parker est un joystick large manche offrant compacité, fonctionnalités, légèreté et une grande flexibilité pour les applications liées aux équipements mobiles. L'unité est extrêmement robuste et capable de supporter des conditions difficiles lors d'une utilisation dans des installations situées à l'extérieur, en résistant notamment aux interférences électromagnétiques (EM), aux vibrations et à une large plage de températures. Les composants électroniques protégés lui permettent de bénéficier d'un indice de protection IP67. L'IQAN-LC6-X05 bénéficie d'une conception ergonomique compacte, ce qui en fait le choix idéal pour les accoudoirs et les installations de panneaux dans les équipements mobiles.

La poignée ergonomique dispose d'un bouton rotatif unique et breveté qui ajoute une quatrième fonction de commande proportionnelle intégrée à la poignée. L'IQAN-LC6-X05 constitue ainsi le choix idéal pour la commande de mouvements répétitifs et précis au cours de périodes prolongées dans les applications liées aux équipements mobiles.

Marchés :
• Équipements de construction
• Équipement forestier
• Machines agricoles
• Engins de manutention
• Autres équipements mobiles

Caractéristiques/avantages :
• Deux capteurs à effet Hall pour fournir une redondance
• Plage de signal de 0 à 5 V conforme à la norme de l'industrie
• Composants électroniques protégés pour un indice de protection IP67
• Conception autorisant l'activation de toutes les fonctions de commande proportionnelle du joystick sans changer votre prise sur la poignée

Applications :
• Commande de rampes et de raccords
• Commande Roto-tilt
• Contrôle de direction articulé

Les joysticks ICM4 de génération précédente peuvent être remplacés par des versions IQAN-LC6-X05.

Documents annexes

×
Produits

687541
936514