Joystick mini-manche, analogique, à effet Hall, levier à axe unique - IQAN-LST | Série de produits

Filtrer par

    Aucun filtre slectionn

Créez votre compte Parker aujourd'hui !

Créez un compte pour gérer tout ce que vous faites avec Parker, de vos préférences shopping à votre accès aux applications.


LOADING IMAGES
Joystick mini-manche, analogique, à effet Hall, levier à axe unique - IQAN-LST

Joystick mini-manche, analogique, à effet Hall, levier à axe unique - IQAN-LST

L'IQAN-LST de Parker est un joystick mini-manche équipé d'un levier à axe unique, conçu pour le marché des équipements mobiles. Le LST peut être facilement monté sur l'accoudoir ou sur le tableau de bord dans les véhicules mobiles.

Caractéristiques techniques

  • Température de service maximale : 70 °C
  • Température de service minimale : -40 °C
  • Tension d'alimentation : 5 VDC
  • Fonction : Axe unique
  • Raccordement électrique : AMP/Tyco (Saab), Deutsch DT, Molex MicroFit 3.0, Deutsch DT, Molex MicroFit 3.0
Safety Warning

Description complète du produit

L'IQAN-LST de Parker est un joystick mini-manche de la gamme des produits IQAN. Ce levier à axe unique est conçu pour offrir un design compact et léger, avec des dimensions d'installation réduites. L'IQAN-LST est prévu pour une utilisation dans un environnement extérieur. Les parties électroniques sont protégées et le câble offre un choix de connecteurs de transport étanches populaires. L'IQAN-LST bénéficie ainsi d'un indice de protection IP66.

L'IQAN-LST offre également de faibles forces d'actionnement adaptées pour un bon confort de fonctionnement dans l'espace confiné d'une petite cabine. Il peut être facilement actionné du bout du doigt pour une bonne ergonomie.

L'IQAN-LST s'intègre facilement sur un accoudoir ou un tableau de bord et constitue le choix idéal en tant que dispositif d'entrée pour une large gamme de modules de distributeurs ou de commande.

Marchés :
• Équipements de construction
• Équipement forestier
• Machines agricoles
• Engins de manutention
• Autres équipements mobiles

Caractéristiques/avantages :
• Deux capteurs à effet Hall pour fournir une redondance
• Plage de signal de 0 à 5 V conforme à la norme de l'industrie
• Drainage intégré pour protéger les composants électroniques en cas de dommages au niveau des soufflets
• Options commutateur et crantage disponibles

Applications :
• Commande d'extension/rétraction de rampes
• Commande de chasse-neige et d'épandeuses
• Commande de chariots élévateurs

Documents annexes

×
Produits

687541
936514