Le module IQAN-XT2 hérité de Parker fait partie d'une gamme de contrôleurs d'extension (esclaves) qui peuvent être ajoutés à un système IQAN. Le module IQAN-XT2 renforcé dispose de 2 sorties de courant bidirectionnelles régulées pour la commande des valves proportionnelles. Il dispose également de 6 sorties numériques pour les vannes marche/arrêt qui peuvent être configurées en tant que 6 sorties unidirectionnelles ou 3 sorties bidirectionnelles à modulation de largeur d'impulsion (PWM) une commande non régulée des vannes proportionnelles et des dispositifs. L'IQAN-XT2 possède des entrées capables de mesurer les signaux analogiques, numériques et de fréquence. L'E/S peut être configurée avec flexibilité pour satisfaire tout besoin du système.
L'IQAN-XT2 dispose d'un concentrateur CAN supplémentaire conçu pour l'interfaçage avec des moteurs diesel J1939 sur les équipements mobiles, ainsi qu'une sortie dédiée à la commande électronique des gaz.Sa fonction est définie dans le programme de l'unité maître IQAN avec les outils de programmation IQAN faciles à utiliser. L'IQAN-XT2 communique avec les modules de commande maître et les modules d'affichage maître IQAN sur une connexion de bus CAN. Équipé d'une enveloppe en aluminium et d'un connecteur à 42 broches étanche à l'environnement, ce module de commande est conçu pour l'environnement extérieur.
Ne nécessitant aucune programmation, le contrôleur d'extension IQAN-XT2 hérité est idéal pour le remplacement d'équipements existants sur le terrain.
L'IQAN-XT2 arrive en fin de vie et son utilisation n'est pas recommandée pour les nouvelles applications.
Marchés :
• Équipements de construction
• Transport
• Machines agricoles
• Engins de manutention
Caractéristiques/avantages :
• Surveille jusqu'à 10 entrées analogiques, numériques ou de fréquence
• Modulation de largeur d'impulsion pour la commande proportionnelle de jusqu'à 5 sections de vanne
• Unité esclave sans programmation nécessaire
• Étanche pour une utilisation en extérieur
• Communication CAN
Applications :
• Commande de grues
• Commande de chariots à fourche télescopique
• Commande de pelleteuses
• Commande hydraulique auxiliaire