Le module IQAN-XP2 hérité de Parker fait partie d'une gamme de contrôleurs d'extension (esclaves) qui peuvent être ajoutés à un système IQAN. Le module XP2 renforcé dispose de 4 sorties de courant bidirectionnelles et régulées pour la commande des valves proportionnelles. Il dispose également de 4 sorties numériques pour les vannes marche/arrêt qui peuvent être configurées en tant que 4 sorties unidirectionnelles ou 2 sorties bidirectionnelles à modulation de largeur d'impulsion (PWM) une commande non régulée des vannes proportionnelles et des dispositifs. L'IQAN-XP2 possède des entrées capables de mesurer les signaux analogiques, numériques et de fréquence. L'E/S peut être configurée avec flexibilité pour satisfaire tout besoin du système.
Sa fonction est définie dans le programme de l'unité maître IQAN avec les outils de programmation IQAN-MDM faciles à utiliser. Le contrôleur d'extension IQAN-XP2 communique avec un module de commande maître IQAN sur une connexion de bus CAN. Équipé d'une enveloppe en aluminium et d'un connecteur à 42 broches étanche à l'environnement, ce module de commande est conçu pour l'environnement extérieur.
Ne nécessitant aucune programmation, le contrôleur d'extension IQAN-XP2 hérité est idéal pour le remplacement d'équipements existants sur le terrain.
L'IQAN-XP2 arrive en fin de vie et son utilisation n'est pas recommandée pour les nouvelles applications.
Marchés :
• Équipements de construction
• Transport
• Machines agricoles
• Engins de manutention
Caractéristiques/avantages :
• Surveille jusqu'à 4 entrées - analogique, numérique ou fréquence
• Modulation de la largeur d'impulsion pour une commande proportionnelle jusqu'à 6 sections de vanne
• Unité esclave sans programmation nécessaire
• Étanche pour une utilisation en extérieur
• Communication CAN
Applications :
• Commande de grues
• Commande de chariots à fourche télescopique
• Commande de pelleteuses