Contrôleurs d'extension - IQAN-XA2 | Série de produits

Filtrer par

    Aucun filtre slectionn

Référence du modèle

Créez votre compte Parker aujourd'hui !

Créez un compte pour gérer tout ce que vous faites avec Parker, de vos préférences shopping à votre accès aux applications.


LOADING IMAGES
Contrôleurs d'extension - IQAN-XA2

Contrôleurs d'extension - IQAN-XA2 OBSOLETE

Ce contrôleur peut être ajouté pour augmenter le nombre d'Entrée/Sortie dans un système IQAN. Dispose d'entrées de tension, numériques et de fréquence, sorties proportionnelles et numériques. Communique avec un module de commande maître.

Caractéristiques techniques

  • Tension d'alimentation : 9-32 VDC
  • Température de service maximale : 70 °C
  • Température de service minimale : -30 °C
  • Nombre d'entrées : 8 (20)
  • Nombre de sorties : 12
  • Niveau d'étanchéité : IP65
  • Spécifications respectées : 2004/108/EC
  • Raccordement électrique : Minuteur de puissance AMP/Tyco
  • Courant de sortie nominal : 1800 mA
  • Matériau du boîtier : Aluminum
  • Secteur : Agriculture, construction, sylviculture, manutention, secteurs spécialisés et transports, Construction, Forestry, Material Handling, Specialty, Transportation
  • Type de contrôleur : Slave/expansion module, Slave/Expansion Module
Safety Warning

Description complète du produit

Le module IQAN-XA2 de Parker fait partie d'une gamme de contrôleurs d'extension (esclaves) qui peuvent être ajoutés à un système IQAN. Le module IQAN-XA2 renforcé est conçu pour offrir une commande de sortie de haut niveau, avec une commande de courant en boucle fermée pour les valves hydrauliques. L'IQAN-XA2 possède également des entrées capables de mesurer les signaux analogiques, numériques et de fréquence. L'E/S peut être configurée avec flexibilité pour satisfaire tout besoin du système. Sa fonction est définie dans le programme de l'unité maître IQAN avec les outils de programmation IQAN faciles à utiliser. L'IQAN-XA2 communique avec les modules de commande maître et les modules d'affichage maître IQAN sur une connexion de bus CAN. Équipé d'un boîtier en aluminium et d'un connecteur à 42 broches étanche à l'environnement, ce module de commande est conçu pour l'environnement extérieur.

Le contrôleur d'extension IQAN-XA2 constitue ainsi le choix idéal pour étendre le nombre d'Entrée/Sortie pour toutes les applications liées aux équipements mobiles.

Marchés :
• Équipements de construction
• Transport
• Machines agricoles
• Engins de manutention

Caractéristiques/avantages :
• Surveille jusqu'à 20 entrées - analogiques, numériques ou fréquence
• Modulation de la largeur d'impulsion pour une commande proportionnelle jusqu'à 6 sections de vanne
• 6 sorties dédiées marche-arrêt avec puissance de haut niveau
• Unité esclave sans programmation nécessaire
• Étanche pour une utilisation en extérieur
• Communication CAN

Applications :
• Commande de grues
• Commande de chariots à fourche télescopique
• Commande de pelleteuses
• Commande hydraulique auxiliaire

Documents annexes

×
Produits Référence du modèle
5010033 IQAN-XA2

687541
936514