C101 / C102系列泵
多种安装类型;转速2400 rpm;压力为2500 psi;在1800rpm下,输出流量为9.5,21和29gpm; 2-或3-线安装;航空遥控运营商;所有装置都提供了出厂设置的2000 psi(137 bar)安全阀。
我们的卡车泵产品为可以工作在1800rpm/2000psi下。带有两个轴(G101)的型号可安装到远程PTO上,可在任一旋转方向上运行。单轴(G102)直接安装到车辆传动系统系。这些型号可连接在2或3系统油路中以控制单作用油缸。提供可靠的性能,压力平衡侧板确保在所有运行条件下的获得更高效率,耐污染能力,适用性/重复性。厂时配置有2000psi的安全阀。除此之外,它们还具有耐用的铁结构和长寿命的滚柱轴承,并具有良好的悬挂负载能力。
派克汉尼汾总部(上海)
上海市金桥出口加工区云桥路280号
201206
电话
+86-21-28995000
无论是购物偏好还是应用小程序,创建一个帐户即可管理所有派克与您相关的内容。