681DB-12 - 681 - 681DB 系列低压 Parkrimp 不剥胶 2TE 软管 - 派克 Parker

681 - 681DB 系列低压 Parkrimp 不剥胶 2TE 软管 | #681DB-12

681DB-12

681 - 681DB 系列低压 Parkrimp 不剥胶 2TE 软管 | #681DB-12 OBSOLETE

This product is no longer available – please refer to the "Related Products” section of this page for details on any alternative products, or contact us for further assistance.


技术规格:

  • 盖材料: Flame-retardant synthetic rubber
  • 软管内径(尺寸): -12
  • 最低运行温度: -40 °F, -40 °C
  • 盖材料: Synthetic Rubber, Fire Retardant
  • 品牌: Parker
  • 行业: Off-road Machinery, Industrial Manufacturing Equipment, Transportation
  • 符合规格: EN 45545 HL2 for R22 (internal) and R23 (external), EN 854, Type 2TE, ISO 15540 (FS-F-Fire Sleeve needed)
  • 兼容配件: 56 Series
  • 内径: 3/4 inch, 19.1 mm
  • 最高运行温度: 100 °C (Water 85°C / Air 70°C), 212 °F (Water 185°F / Air 158°F)
  • 应用: Low Pressure Hydraulics, Railway
  • 软管加固材料: 1 Braid of Fiber
  • 外径: 1.063 inch, 27 mm
  • 分部: Polymer Hose Division Europe
  • 介质: Air (General Industrial Air), Coolants (Glycol), Coolants (Water-Glycol), Fuels (Crude & Fuel Oil), Fuels - Check fuel type with our catalogue chart., Lubricants (Grease), Petroleum Hydraulic Fluids (Crude Oil), Petroleum Hydraulic Fluids (Petroleum Base), Petroleum Hydraulic Fluids (Water-Oil Emulsions), Water
  • 技术: Fluid & Gas Handling
  • 产品类型: Hydraulic Hose, Specialty Hose
  • 产品风格: No-Skive 2TE
  • 最大运行压力: 650 psi, 4.5 MPa, 45 bar
  • 最小弯曲半径: 110 mm, 4.331 inch
  • 设计因素: 4:1
  • 结构材料: Rubber
  • 软管内管材料: Synthetic Rubber
  • 重量: 0.39 kg/m, 0.26 lb/ft

物品信息

派克低压不剥胶软管681 和 681DB 系列,采用一层纤维编织的不剥胶结构。681 软管是通用低压液压应用的理想产品选择。681DB 软管由于其橡胶外胶层具有防火的能力,因此它是火车车辆上一般中压液压应用的优先选择软管。派克低压软管能与相应全系列的碳钢和不锈钢不剥胶软管接头匹配扣压。  
市场:
• 工业
• 工程机械
• 交通运输

特性/优点:
• 相匹配的软管和接头系统使总成得到广泛肯定和认证且安全稳定,其优质安全的软管总成为用户的产品提供了更长的服务寿命。
• 很小的弯曲半径使得该软管适合于紧凑的设备空间。
• 681 系列软管符合 EN 854-2TE 标准要求。
• 681DB 系列软管其合成橡胶外胶层具有很好的防火能力,并通过了铁道部门EN45545 HL2 标准的认证,R22(内部)和 R23 (外部且符合标准 ISO15540(需要加装FS-F防火护套)。681DB 软管是铁路车辆低压液压应用的理想产品选择。
• 整套的不剥胶软管接头技术覆盖了全系列中压软管产品,能实现更简单、快速地加工更安全的软管总成。

应用:
• 工业
• 工程机械
• 交通运输

派克低压软管 681 和 681DB 系列也可与两件式软管接头(仅47系列接头芯子和 10064 系列套筒)匹配、且采用可调式扣压机扣压,以提供全套的软管总成产品。

了解更多 显示更少

CAD 图纸 + 文件

No CAD files available

确定

x

相关文档(前身为“产品支持”)

×

数量:
请求报价

物品已成功添加至询价单 转至询价单

x

确定

x

查找经销商

购买地点

当地厂商

派克汉尼汾总部(上海)

上海市金桥出口加工区云桥路280号

201206

电话

+86-21-28995000

立即获取您的派克帐户!

无论是购物偏好还是应用小程序,创建一个帐户即可管理所有派克与您相关的内容。

687890
687513