派克呼吸空气输送软管,可提供 6,000 psi 和 7,000 psi 两种工作压力,并符合 NFPA 1901 中对于灭火器的规定要求,同时符合 CGA G7.1-1 等级E 标准中关于呼吸空气输送的相关规定。该两款软管适合于不同的呼吸空气罐之间的充气应用,比如大型的综合加气站、可移动的和固定的系统(带或不带级联控制均适用)、移动拖车/卡车系统以及便携式呼吸器SCBA 之间。526BA 和527BA 软管不含有导电元件,因此它们不能被使用于易爆气体的应用场合比如纯氧和氢气的应用。关于更多的技术参数及其它信息,请点击下方的 “产品支持” 按钮以参考派克公司的更新版产品手册。
市场:
• 工业
特性/优点:
• 6,000 psi 或者7,000 psi 两种工作压力可供选择
应用:
• 大型的综合充气站
• 可移动和固定的充气系统(带或不带级联控制均适用)
• 可移动拖车/卡车系统
• 便携式呼吸器 SCBA 的充气
• 压缩空气
证书/符合标准:
• CGAG7.1-1 等级E 呼吸空气标准
• NFPA 1901
技术参数:
• 芯管:尼龙
• 增强层:聚酰胺纤维
• 526BA 外胶层:灰色聚氨酯,针刺
• 527BA 外胶层:蓝色聚氨酯,针刺
• 不适合于呼吸器系统的元件
• 不适合应用于压力减压阀与呼吸面具之间
• 对于总成装配过程插管时的润滑只能使用水或无毒的润滑剂
• 不能用于传输石油或碳氢化合物类润滑油
• 不能使用任何类型的化学溶剂冲洗
• 该两款软管不包含导电元件,因此它们不能被用于传输易爆气体比如纯氧和氢气应用。
• 虽然该两款软管符合 CGA 等级E 呼吸空气标准,然而空气质量取决于系统中涉及的元器件。
• 软管内径按公称尺寸
• 软管外径按尺寸上公差设计