CCS115C - 1/2" 电磁线圈 - 派克 Parker

1/2" 电磁线圈 | #CCS115C

Click to View CAD Model
CCS115C

1/2" 电磁线圈 | #CCS115C

REGIONAL - Parker's broad range of solenoid and proportional cartridge valves are complemented by a wide selection of options in the Super Coil series of IP69K DC and AC coils. Multiple voltage and termination styles are standard cataloged options.


技术规格:

  • 功耗: 16 - Low Watt
  • 电压值: 115 VAC
  • 连接类型: Dual Lead Wire w/Conduit
  • 二极管: No
  • 分部: Hydraulic Systems Division
  • 电流: 0.17 A
  • 电阻: 680 Ω
  • 工作周期: 1" DS 电磁线圈 %
  • 功能: 电缆连接界面
  • 线圈类型: 标准
  • 最高运行温度: 392 °F, 200 °C
  • 最低运行温度: -40 °F, -40 °C
  • 重量: 带止动机构 kg, 常闭/软阀座 lb
  • 启动类型: n/a
  • 阀体材料: n/a
  • 流速: n/a
  • 与流体类型共同使用: n/a
  • 最大流速: n/a
  • 最大运行压力: n/a
  • 密封材料: n/a

物品信息

派克经久考验的超级电磁线圈有内径为1/2英寸与5/8英寸两种规格,1/2英寸线圈典型地用于08和09规格螺纹插装阀或先导式控制阀,而5/8英寸线圈则通常用于10和12规格螺纹插装阀。
两种规格的线圈均有小功率与大功率两种类型,供不同的应用工况灵活选用,两种类型的线圈均额定为连续工作制,典型地,小功率类型用于低压(低于3000psi)工况,而大功率类型用于高压(至5000psi)工况。有多种额定工作电压,包括最常用的12/24VDC和120/240VAC以及几种不常用的电压。所有的线圈均按DC绕组加工,而当有AC类型线圈的订货时,则在线圈内模压进一个全波整流器。使用DC绕组的优点是能防止产生浪涌电流,这种浪涌电流可在损坏的AC线圈上观察到。类型众多的电气连接接口可供选用,包括:最常用的集成Deutsch,AMPJr及DIN连接接口。防护二极管和许多其它选项可在样本上或通过专门的订货要求获得。超级线圈也可以处理可变电流,所以,它们既可用于开关型电磁阀,也可用于比例控制阀。

派克的超级线圈是一种坚固耐用的产品,防护等级为IP69K,经过大量的试验验证,包括:浸水,耐久,高压水喷,以及化学溶液试验等。与派克的大量电磁与比例螺纹插装阀系列配合使用,超级电磁线圈能理想地应用于大多数具有挑战性的和工业应用工况,包括:动力单元,油气设备,材料处理,建筑,钻机,压机,混料机,农业,打包机,联合收割机,垃圾处理,起重机,压土机,平地机,汽车行业,等等。

了解更多 显示更少

CAD 图纸 + 文件


相关文档(前身为“产品支持”)

×

数量:
请求报价

物品已成功添加至询价单 转至询价单

x

确定

x

查找经销商

购买地点

当地厂商

派克汉尼汾总部(上海)

上海市金桥出口加工区云桥路280号

201206

电话

+86-21-28995000

立即获取您的派克帐户!

无论是购物偏好还是应用小程序,创建一个帐户即可管理所有派克与您相关的内容。

687890
687505