EVERTHAW™ 加热软管护套 | Product Series

过滤依据

    未选择筛选条件

尺寸

立即获取您的派克帐户!

无论是购物偏好还是应用小程序,创建一个帐户即可管理所有派克与您相关的内容。


LOADING IMAGES
EVERTHAW™ 加热软管护套

EVERTHAW™ 加热软管护套

Everthaw加热软管套可保持软管柔韧性,同时解除了软管内介质的冻结。

技术规格:

  • 尺寸: 2 inch, 50.8 mm
  • 软管外径: up to 1-1/2 inch, up to 38 mm
  • 电源电压: 12 V Alternator driven, 13.7 V Normal, 28 V Normal, 24 V Alternator driven
  • 长度: 11.8 to 47.2 inch, 30 to 120 cm
  • 最高运行温度: 250 °F, 120 °C
  • 最低运行温度: -40 °F, -40 °C
  • 选件: Lead Wire Length 15 to 300 cm (5.9 to 118 inches)
  • 应用: Hose Protection in Cold Environments
  • 注意: Power Connector TE Ampseal, Deutsch DT
  • 产品风格: Add-on Protective Hose Sleeve

完整的产品说明

Everthaw加热软管护套可保持软管的柔韧性,同时解除了软管内介质的冻结。只需将护套包裹在目标软管或管道上,甚至是已经安装好的软管上。护套应紧密包裹,以免于在运行过程中发生位移或相对运动。这也有助于将加热元件和恒温器固定到位。适用于外径不超过1-1/2英寸的软管。市场:•行走机械• 交通运输• 建筑机械• 林业设备• 商用冰柜特点/优点:• 卓越的防冻保护• 易于安装在现有软管上应用:• 适用于对含有水和/或水蒸气的介质需要防冻保护的软管和管道• 能够提供12V或24V系统电压的行走机械和车辆

相关文档(前身为“产品支持”)

×
产品 尺寸
ET-200 2 inch

687890
687563