符合100R7标准的55LT系列低温软管 | Product Series

过滤依据

    未选择筛选条件

软管内径(英寸)

软管形式

立即获取您的派克帐户!

无论是购物偏好还是应用小程序,创建一个帐户即可管理所有派克与您相关的内容。


LOADING IMAGES
符合100R7标准的55LT系列低温软管

符合100R7标准的55LT系列低温软管

派克低温液压软管,即使处于低温的环境条件也保持有优异的柔韧性。软管符合SAE 100R7 的标准要求,为低温气候条件中建筑和农机设备应用而开发设计。

技术规格:

  • 最低运行温度: -40 °F, -40 °C
  • 设计因素: 4
  • 介质: Air, Lubricants (Oils), Petroleum Hydraulic Fluids
  • 符合规格: SAE J517 and 100R7
  • 兼容配件: 56 Series
  • 内径: 3/16 to 1/2 inch, 5 to 13 mm
  • 最大运行压力: 138 to 224 bar, 13.8 to 22.4 MPa, 2000 to 3250 psi
  • 最高运行温度: 212 °F, 100 °C
  • 应用: Cold Applications, Construction Equipment, Hydraulics, Industrial Machinery, Mobile Hydraulic Equipment, Over-the-Sheave, Pneumatics
  • 产品风格: Single Line, Twin-Line
  • 重量: 0.05 to 0.21 kg/m, 0.03 to 0.14 lb/ft
  • 软管内管材料: Polyamide (PA)
  • 盖材料: Copolyester
  • 软管加固材料: Fiber
  • 最小弯曲半径: 3/4 to 3 inch, 19 to 76 mm
  • 尺寸: -3 to -8
  • 外径: 0.430 inch, 0.510 inch, 0.570 inch, 0.650 inch, 0.810 inch, 10.9 to 20.6 mm

完整的产品说明

派克55LT 系列低温液压软管,以其在很低环境温度中优异的柔韧性和更高的性能表现而著称。由于能提供双联和多联软管产品,55LT 系列热塑软管能根据寒冷的储存或冷冻区域、寒冷气候区域建筑和农业设备的特定的技术要求相应地作出修改,这就解决了液压系统暴露于很低温度环境以及其它在寒冷冬季气候环境中需要高效运转的工业应用管路连接的问题。请点击下方的产品支持按钮以参考产品宣传册,可以获得产品的工作参数和详细的技术要求。

市场:
• 物料搬运
• 工程机械设备

特性/优点:
• 可提供双联和多联结构的软管产品
• 在寒冷的温度环境应用中还具有优异的柔韧性

应用:
• 暴露于很低温度环境的液压系统
• 在升降输送车应用中优异的滑轮管束的能力
• 寒冷的储存或冷冻区域
• 寒冷气候条件中的建筑和农业设备
• 公共设备
• 林业

证书/符合标准:
• 符合/超过SAE 100R7标准要求

技术参数:
• 芯管: 共聚多酯
• 增强层: 纤维
• 外胶层: 黑色共聚多酯,针刺
• 软管内径I.D.是公称尺寸
• 软管外径O.D.采用最大尺寸公差设计

相关文档(前身为“产品支持”)

×
产品 软管内径(英寸) 软管形式
55LT-3 3/16 Single
55LT-4 1/4 Single
55LT-5 5/16 Single
55LT-6 3/8 Single
55LT-8 1/2 Single

687890
687563