立即获取您的派克帐户!
无论是购物偏好还是应用小程序,创建一个帐户即可管理所有派克与您相关的内容。
无论是购物偏好还是应用小程序,创建一个帐户即可管理所有派克与您相关的内容。
派克 列液压软管,在严苛的低温条件下也具有优异的柔韧性,其外胶层表面的摩擦系数低,所有尺寸规格软管的工作压力都恒定为3000 psi。
53DM/538DM DuraMax™ 系列低温软管,在低温的工作环境中仍能保持优异的柔韧性,并且其尺寸规格的工作压力都恒定为3000psi。53DM/538DM系列软管外径小于100R7和100R18标准规定值,同时其弯曲半径比SAE J517和100R7标准规定的数值更好。
该系列软管为要求承受低温环境同时发挥产品性能的应用而开发设计,因此该产品是对于建筑或农业设备严苛气温条件下的寒冷或冷冻应用场合的理想选择。
市场:
• 材料处理
• 建筑
• 农业
特性/优点:
• 外胶层表面摩擦系数低
• 在寒冷应用中仍能保持其优异的柔韧性
• 比SAE J517和100R18标准规定值更好的弯曲半径
• 不同尺寸规格都有恒定的工作压力3000 psi
应用:
• 在升降运送车应用中表现出优异的滑车轮应用能力
• 可以在寒冷或冷冻的区域存放
• 寒冷气温条件下应用于建筑和农业设备
证书/符合标准:
• 符合/超过 SAE 100R18的标准要求
• 538DM软管还符合SAE J517标准中关于电绝缘性能的规定,即在每英尺软管长度两端加载75,000伏电压的情况下,其泄漏电流小于50微安
技术参数:
• 芯管:共聚多酯
• 增强层:纤维
• 53DM/538DM外胶层表面:共聚多酯
• 工作压力和最小爆破压力均在73°F (+23°C)时标定
• 可使用55系列、56系列、58系列、58H系列和HY系列软管接头扣压
• 软管内径I.D.是名义公称尺寸
• 软管外径O.D.采用最大尺寸公差设计
| Training |
|---|
| VIDEO: Parflex - Bridging the Gap |
| Product Demos & Tutorials |
|---|
| Video: MiniKrimp Instructional Video |
| Selector Guides |
|---|
| Crimpsource Online |
| Mobile Repair Capacity Improvement Calculator |
| 产品 | 软管内径(英寸) | 软管形式 |
|---|---|---|
| 53DM-4 | 1/4 | Natural, Single |
| 53DM-6 | 3/8 | Natural, Single |
| 53DM-8 | 1/2 | Natural, Single |
| 53DM-10 | 5/8 | Natural, Single |
| 53DM-12 | 3/4 | Natural, Single |
| 538DM-6 | 3/8 | Non-Conductive, Single |
| 53DM-6-50 | 3/8 | Natural, Single - one piece |
| 53DM-6-6 | 3/8 | Natural, Twin Line |
| 53DM-8-50 | 1/2 | Natural, Single - one piece |
| 538DM-10 | 5/8 | Obsolete, Non Conductive |
| 538DM-3 | 3/16 | Obsolete, Non Conductive |
| 538DM-4 | 1/4 | Obsolete, Non Conductive |
| 538DM-5 | 5/16 | Obsolete, Non Conductive |
| 538DM-8 | 1/2 | Obsolete, Non Conductive |
| 53DM-3 | 3/16 | Obsolete, Natural, Single |
| 53DM-5 | 5/16 | Obsolete, Natural, Single |
| 53DM-2 | 1/8 | Natural, Single |