563LT系列3,000 psi低温液压软管 | Product Series

过滤依据

    未选择筛选条件

软管内径(英寸)

立即获取您的派克帐户!

无论是购物偏好还是应用小程序,创建一个帐户即可管理所有派克与您相关的内容。


LOADING IMAGES
563LT系列3,000 psi低温液压软管

563LT系列3,000 psi低温液压软管

派克563LT低温热塑液压软管是一款主打的叉车软管,其工作温度可低至-70°F。可提供单管或双联管总成。

技术规格:

  • 设计因素: 4
  • 介质: Lubricants (Oils), Petroleum Hydraulic Fluids, Water
  • 符合规格: SAE 100R17
  • 最大运行压力: 3045 psi, 21 MPa, 210 bar
  • 最高运行温度: 250 °F, 121 °C
  • 最低运行温度: -70 °F, -57 °C
  • 兼容配件: 56 Series, 43 Series
  • 重量: 0.13 to 0.82 kg/m, 0.09 to 0.55 lb/ft
  • 内径: 1/4 to 3/4 inch, 6.3 to 19.1 mm
  • 应用: Cold Applications, Construction Equipment, Forestry, Hydraulics, Material Handling, Over-the-Sheave
  • 软管加固材料: Braid of High Tensile Steel Wire
  • 软管内管材料: Copolyester
  • 盖材料: Copolyester
  • 最小弯曲半径: 1-1/2 to 4-1/4 inch, 38.1 to 108 mm
  • 外径: 0.470 inch, 0.640 inch, 0.770 inch, 0.970 inch, 1.120 inch, 11.9 to 28.3 mm
  • 尺寸: -4 to -12

完整的产品说明

Parflex的563LT低温液压软管可在低至-70°F的温度下正常工作。563LT软管具有3,000 psi的恒定工作压力,且在承压后的长度伸缩率小。非常适用于在寒冷或冷藏区域作业叉车的滑轮软管应用,以及在寒冷气候下作业的建筑卡车和林业设备。Parflex低温软管的外径比橡胶软管小10%-30%,重量轻70%。

市场: 
•物料搬运
•建筑
•林业

特点/优势:•在低温应用中具有出色的柔韧性
•低摩擦系数的外层
•3000 psi恒定工作压力
•承压后的长度伸缩率小

应用:
•叉车应用中出色的滑轮软管
•冷库或冷藏区
•寒冷气候下作业的建筑卡车和林业设备
•低温应用中的液压管路

技术规格:
•软管内径为标称值
•软管外径为大值

相关文档(前身为“产品支持”)

×
产品 软管内径(英寸)
563LT-12 3/4
563LT-4 1/4
563LT-10 5/8
563LT-6 3/8
563LT-8 1/2

687890
687563