通用型管式单向阀 - C 系列 | Product Series

过滤依据

    未选择筛选条件

介质

安装类型

配置

流动方向

流速

最大运行压力

最低运行温度

最高运行温度

功能

最大流动效率(gpm)

连接类型

连接尺寸

阀体材料

开启压力(psi)

密封材料

启动类型

立即获取您的派克帐户!

无论是购物偏好还是应用小程序,创建一个帐户即可管理所有派克与您相关的内容。


LOADING IMAGES
通用型管式单向阀 - C 系列

通用型管式单向阀 - C 系列

一款经济的、通用性单向阀,允许气体、水及油液单一方向自由流动,而在反向可靠地截止。各种各样的材料、规格以及油口类型可供货。

技术规格:

  • 品牌: Colorflow
  • 配置: In-Line
  • 功能: Check
  • 连接类型: NPT, SAE, BSPT, BSPP
  • 连接尺寸: 1/8", 1/4", 3/8", #6 SAE, 1/2" #8 SAE, #10 SAE, 3/4", #12 SAE, 1", #16 SAE, 1 1 /4", #20 SAE, 1 1/2", #24 SAE, 2" #32 SAE inch
  • 阀体材料: Brass, Steel, Stainless Steel
  • 开启压力: 5, 20, 65 psi
  • 密封材料: Nitrile, Flurocarbon
  • 流动方向: Free flow in one direction, shut-off in reverse
  • 介质: 液压, 液压, 水, 空气
  • 启动类型: Mechnical
  • 最大流速: 57, 95, 151, 265, 379, 19, 30, 11, 568, 19 L/min
  • 最大运行压力: 5000, 3000, 500, 2000 psi
  • 最低运行温度: -40, -15 °F, -40, -26 °C
  • 最高运行温度: 400, 250 °F, 205, 121 °C
  • 流速: N/A

完整的产品说明

作为Colorflow® 家族的一部分,派克单向阀具有全导向的座阀芯,我们优秀的、全导向座阀设计消除了耐用性较差的球型单向阀结构经常会发生的阀芯动作时的抖动和不稳定。C系列单向阀的供货规格为 1/8” 到 2”。该系列阀的标准软密封座阀结构提供了零泄漏功能,并作为规格至1/2”阀的标准结构。

C 系列单向阀的螺纹油口选项有 ISO 6149, NPT, BSPP, BSPT 以及 SAE。阀体材料选项包括黄铜、碳钢及不锈钢,其中碳钢制、表面氧化处理的C系列单向阀为标准型式。

该系列单向阀可以在众多的气动、液压及水力系统的应用中找到,包括:
• 食品加工
• 建筑设备
• 工厂自动化
• 动力单元
• 塑料成型
• 材料处理
• 油气行业
• 压铸机
• 机床
• 洗车
• 造纸厂
• 船舶

相关文档(前身为“产品支持”)

×
产品 介质 安装类型 配置 流动方向 流速 最大运行压力 最低运行温度 最高运行温度 功能 最大流动效率(gpm) 连接类型 连接尺寸 阀体材料 开启压力(psi) 密封材料 启动类型
C800B-V Hydraulic Oil In-line In-line Free Flow in one Direction 2000 -15 400 Check 15 NPT 1/2" Brass 5 Fluorocarbon Mechnical
C800S Hydraulic Oil In-line In-line Free Flow in one Direction 5000 -40 250 Check 15 NPT 1/2" Steel 5 Nitrile Mechnical
C800S10 Hydraulic Oil In-line In-line Free Flow in one Direction 5000 -40 250 Check 15 NPT 1/2" Steel 10 Nitrile Mechnical
C800S20 Hydraulic Oil In-line In-line Free Flow in one Direction 5000 -40 250 Check 15 NPT 1/2" Steel 20 N/A Mechnical
C800S65 Hydraulic Oil In-line In-line Free Flow in one Direction 5000 -40 250 Check 15 NPT 1/2" Steel 65 N/A Mechnical
C800SS Hydraulic Oil In-line In-line Free Flow in one Direction 3000 -40 250 Check 15 NPT 1/2" 316 Stainless Steel 5 Nitrile Mechnical
C800SS20 Hydraulic Oil In-line In-line Free Flow in one Direction 3000 -40 250 Check 15 NPT 1/2" 316 Stainless Steel 20 N/A Mechnical
C800SS65 Hydraulic Oil In-line In-line Free Flow in one Direction 3000 -40 250 Check 15 NPT 1/2" 316 Stainless Steel 65 N/A Mechnical
C800S-V Hydraulic Oil In-line In-line Free Flow in one Direction 5000 -15 400 Check 15 NPT 1/2" Steel 5 Fluorocarbon Mechnical
C820S Hydraulic Oil In-line In-line Free Flow in one Direction 5000 -40 250 Check 8 SAE #8 Steel 5 Nitrile Mechnical
C820S20 Hydraulic Oil In-line In-line Free Flow in one Direction 5000 -40 250 Check 8 SAE #8 Steel 20 N/A Mechnical
C820S65 Hydraulic Oil In-line In-line Free Flow in one Direction 5000 -40 250 Check 8 SAE #8 Steel 65 N/A Mechnical
C820SS Hydraulic Oil In-line In-line Free Flow in one Direction 3000 -40 250 Check 8 SAE #8 316 Stainless Steel 5 Nitrile Mechnical
C820S-V Hydraulic Oil In-line In-line Free Flow in one Direction 5000 -15 400 Check 8 SAE #8 Steel 5 Fluorocarbon Mechnical
C1020S65 Hydraulic Oil In-line In-line Free Flow in one Direction 5000 -40 250 Check 15 SAE #10 Steel 65 N/A Mechnical
C1020S-V Hydraulic Oil In-line In-line Free Flow in one Direction 5000 -15 400 Check 15 SAE #10 Steel 5 Fluorocarbon Mechnical
C1200B Hydraulic Oil In-line In-line Free Flow in one Direction 2000 -40 250 Check 25 NPT 3/4" Brass 5 Nitrile Mechnical
C1200B10 Hydraulic Oil In-line In-line Free Flow in one Direction 2000 -40 250 Check 25 NPT 3/4" Brass 10 Nitrile Mechnical
C1200B20 Hydraulic Oil In-line In-line Free Flow in one Direction 2000 -40 250 Check 25 NPT 3/4" Brass 20 N/A Mechnical
C1200B65 Hydraulic Oil In-line In-line Free Flow in one Direction 2000 -40 250 Check 25 NPT 3/4" Brass 65 N/A Mechnical
C1200B-V Hydraulic Oil In-line In-line Free Flow in one Direction 2000 -15 400 Check 25 NPT 3/4" Brass 5 Fluorocarbon Mechnical
C1200S Hydraulic Oil In-line In-line Free Flow in one Direction 5000 -40 250 Check 25 NPT 3/4" Steel 5 Nitrile Mechnical
C1200S10 Hydraulic Oil In-line In-line Free Flow in one Direction 5000 -40 250 Check 25 NPT 3/4" Steel 10 Nitrile Mechnical
C1200S20 Hydraulic Oil In-line In-line Free Flow in one Direction 5000 -40 250 Check 25 NPT 3/4" Steel 20 N/A Mechnical
C1200S65 Hydraulic Oil In-line In-line Free Flow in one Direction 5000 -40 250 Check 25 NPT 3/4" Steel 65 N/A Mechnical
C1200S-V Hydraulic Oil In-line In-line Free Flow in one Direction 5000 -15 400 Check 25 NPT 3/4" Steel 5 Fluorocarbon Mechnical
C1220S Hydraulic Oil In-line In-line Free Flow in one Direction 5000 -40 250 Check 25 SAE #12 Steel 5 Nitrile Mechnical
C1220S20 Hydraulic Oil In-line In-line Free Flow in one Direction 5000 -40 250 Check 25 SAE #12 Steel 20 N/A Mechnical
C1220S65 Hydraulic Oil In-line In-line Free Flow in one Direction 5000 -40 250 Check 25 SAE #12 Steel 65 N/A Mechnical
C1220S-V Hydraulic Oil In-line In-line Free Flow in one Direction 5000 -15 400 Check 25 SAE #12 Steel 5 Fluorocarbon Mechnical
C1600B Hydraulic Oil In-line In-line Free Flow in one Direction 500 -40 250 Check 40 NPT 1" Brass 5 N/A Mechnical
C1600B10 Hydraulic Oil In-line In-line Free Flow in one Direction 500 -40 250 Check 40 NPT 1" Brass 10 N/A Mechnical
C1600B20 Hydraulic Oil In-line In-line Free Flow in one Direction 500 -40 250 Check 40 NPT 1" Brass 20 N/A Mechnical
C1600B65 Hydraulic Oil In-line In-line Free Flow in one Direction 500 -40 250 Check 40 NPT 1" Brass 65 N/A Mechnical
C1600S Hydraulic Oil In-line In-line Free Flow in one Direction 5000 -40 250 Check 40 NPT 1" Steel 5 N/A Mechnical
C1600S10 Hydraulic Oil In-line In-line Free Flow in one Direction 5000 -40 250 Check 40 NPT 1" Steel 10 N/A Mechnical
C1600S20 Hydraulic Oil In-line In-line Free Flow in one Direction 5000 -40 250 Check 40 NPT 1" Steel 20 N/A Mechnical
C1600S65 Hydraulic Oil In-line In-line Free Flow in one Direction 5000 -40 250 Check 40 NPT 1" Steel 65 N/A Mechnical
C1620S Hydraulic Oil In-line In-line Free Flow in one Direction 5000 -40 250 Check 40 SAE 1" Steel 5 N/A Mechnical
C1620S10 Hydraulic Oil In-line In-line Free Flow in one Direction 5000 -40 250 Check 40 SAE 1" Steel 10 N/A Mechnical
C1620S20 Hydraulic Oil In-line In-line Free Flow in one Direction 5000 -40 250 Check 40 SAE 1" Steel 20 N/A Mechnical
C1620S65 Hydraulic Oil In-line In-line Free Flow in one Direction 5000 -40 250 Check 40 SAE 1" Steel 65 N/A Mechnical
C2000B Hydraulic Oil In-line In-line Free Flow in one Direction 2000 -40 250 Check 70 NPT 1 1/4" Brass 5 N/A Mechnical
C2000B20 Hydraulic Oil In-line In-line Free Flow in one Direction 2000 -40 250 Check 70 NPT 1 1/4" Brass 20 N/A Mechnical
C2000B65 Hydraulic Oil In-line In-line Free Flow in one Direction 2000 -40 250 Check 70 NPT 1 1/4" Brass 65 N/A Mechnical
C2000S Hydraulic Oil In-line In-line Free Flow in one Direction 5000 -40 250 Check 70 NPT 1 1/4" Steel 5 N/A Mechnical
C2000S20 Hydraulic Oil In-line In-line Free Flow in one Direction 5000 -40 250 Check 70 NPT 1 1/4" Steel 20 N/A Mechnical
C2000S65 Hydraulic Oil In-line In-line Free Flow in one Direction 5000 -40 250 Check 70 NPT 1 1/4" Steel 65 N/A Mechnical
C200B Hydraulic Oil In-line In-line Free Flow in one Direction 2000 -40 250 Check 3 NPT 1/8" Brass 5 Nitrile Mechnical
C200B20 Hydraulic Oil In-line In-line Free Flow in one Direction 2000 -40 250 Check 3 NPT 1/8" Brass 20 N/A Mechnical
C200S Hydraulic Oil In-line In-line Free Flow in one Direction 5000 -40 250 Check 3 NPT 1/8" Steel 5 Nitrile Mechnical
C200S65 Hydraulic Oil In-line In-line Free Flow in one Direction 5000 -40 250 Check 3 NPT 1/8" Steel 65 N/A Mechnical
C200S-V Hydraulic Oil In-line In-line Free Flow in one Direction 5000 -15 400 Check 3 NPT 1/8" Steel 5 Fluorocarbon Mechnical
C2020S Hydraulic Oil In-line In-line Free Flow in one Direction 5000 -40 250 Check 70 SAE #20 Steel 5 N/A Mechnical
C2020S20 Hydraulic Oil In-line In-line Free Flow in one Direction 5000 -40 250 Check 70 SAE #20 Steel 20 N/A Mechnical
C2020S65 Hydraulic Oil In-line In-line Free Flow in one Direction 5000 -40 250 Check 70 SAE #20 Steel 65 N/A Mechnical
C2400S Hydraulic Oil In-line In-line Free Flow in one Direction 5000 -40 250 Check 5 NPT 1 1/2" Steel 5 N/A Mechnical
C2400S20 Hydraulic Oil In-line In-line Free Flow in one Direction 5000 -40 250 Check 5 NPT 1 1/2" Steel 20 N/A Mechnical
C2400S65 Hydraulic Oil In-line In-line Free Flow in one Direction 5000 -40 250 Check 5 NPT 1 1/2" Steel 65 N/A Mechnical
C2420S Hydraulic Oil In-line In-line Free Flow in one Direction 5000 -40 250 Check 100 SAE #24 Steel 5 N/A Mechnical
C2420S20 Hydraulic Oil In-line In-line Free Flow in one Direction 5000 -40 250 Check 100 SAE #24 Steel 20 N/A Mechnical
C2420S45 Hydraulic Oil In-line In-line Free Flow in one Direction 5000 -40 250 Check 100 SAE #24 Steel 45 N/A Mechnical
C2420S65 Hydraulic Oil In-line In-line Free Flow in one Direction 5000 -40 250 Check 100 SAE #24 Steel 65 N/A Mechnical
C3200S Hydraulic Oil In-line In-line Free Flow in one Direction 5000 -40 250 Check 150 NPT 2" Steel 5 N/A Mechnical
C3200S20 Hydraulic Oil In-line In-line Free Flow in one Direction 5000 -40 250 Check 150 NPT 2" Steel 20 N/A Mechnical
C3200S65 Hydraulic Oil In-line In-line Free Flow in one Direction 5000 -40 250 Check 150 NPT 2" Steel 65 N/A Mechnical
C3220S Hydraulic Oil In-line In-line Free Flow in one Direction 5000 -40 250 Check 150 SAE #32 Steel 5 N/A Mechnical
C3220S20 Hydraulic Oil In-line In-line Free Flow in one Direction 5000 -40 250 Check 150 SAE #32 Steel 20 N/A Mechnical
C3220S65 Hydraulic Oil In-line In-line Free Flow in one Direction 5000 -40 250 Check 150 SAE #32 Steel 65 N/A Mechnical
C400B Hydraulic Oil In-line In-line Free Flow in one Direction 2000 -40 250 Check 5 NPT 1/4" Brass 5 Nitrile Mechnical
C400B10 Hydraulic Oil In-line In-line Free Flow in one Direction 2000 -40 250 Check 5 NPT 1/4" Brass 10 Nitrile Mechnical
C400B20 Hydraulic Oil In-line In-line Free Flow in one Direction 2000 -40 250 Check 5 NPT 1/4" Brass 20 N/A Mechnical
C400B65 Hydraulic Oil In-line In-line Free Flow in one Direction 2000 -40 250 Check 5 NPT 1/4" Brass 65 N/A Mechnical
C400B-V Hydraulic Oil In-line In-line Free Flow in one Direction 2000 -15 400 Check 5 NPT 1/4" Brass 5 Fluorocarbon Mechnical
C400S Hydraulic Oil In-line In-line Free Flow in one Direction 5000 -40 250 Check 5 NPT 1/4" Steel 5 Nitrile Mechnical
C400S10 Hydraulic Oil In-line In-line Free Flow in one Direction 5000 -40 250 Check 5 NPT 1/4" Steel 10 Nitrile Mechnical
C400S20 Hydraulic Oil In-line In-line Free Flow in one Direction 5000 -40 250 Check 5 NPT 1/4" Steel 20 N/A Mechnical
C400S65 Hydraulic Oil In-line In-line Free Flow in one Direction 5000 -40 250 Check 5 NPT 1/4" Steel 65 N/A Mechnical
C400SS Hydraulic Oil In-line In-line Free Flow in one Direction 3000 -40 250 Check 5 NPT 1/4" 316 Stainless Steel 5 Nitrile Mechnical
C400SS10 Hydraulic Oil In-line In-line Free Flow in one Direction 3000 -40 250 Check 5 NPT 1/4" 316 Stainless Steel 10 Nitrile Mechnical
C400SS65 Hydraulic Oil In-line In-line Free Flow in one Direction 3000 -40 250 Check 5 NPT 1/4" 316 Stainless Steel 65 N/A Mechnical
C400S-V Hydraulic Oil In-line In-line Free Flow in one Direction 5000 -15 400 Check 5 NPT 1/4" Steel 5 Fluorocarbon Mechnical
C420S Hydraulic Oil In-line In-line Free Flow in one Direction 5000 -40 250 Check 5 SAE #4 Steel 5 Nitrile Mechnical
C600B Hydraulic Oil In-line In-line Free Flow in one Direction 2000 -40 250 Check 8 NPT 3/8 Brass 5 Nitrile Mechnical
C600B10 Hydraulic Oil In-line In-line Free Flow in one Direction 2000 -40 250 Check 8 NPT 3/8 Brass 10 Nitrile Mechnical
C600B20 Hydraulic Oil In-line In-line Free Flow in one Direction 2000 -40 250 Check 8 NPT 3/8 Brass 20 N/A Mechnical
C600B65 Hydraulic Oil In-line In-line Free Flow in one Direction 2000 -40 250 Check 8 NPT 3/8 Brass 65 N/A Mechnical
C600B-V Hydraulic Oil In-line In-line Free Flow in one Direction 2000 -15 400 Check 8 NPT 3/8 Brass 5 Fluorocarbon Mechnical
C600S Hydraulic Oil In-line In-line Free Flow in one Direction 5000 -40 250 Check 8 NPT 3/8 Steel 5 Nitrile Mechnical
C600S10 Hydraulic Oil In-line In-line Free Flow in one Direction 5000 -40 250 Check 8 NPT 3/8 Steel 10 Nitrile Mechnical
C600S20 Hydraulic Oil In-line In-line Free Flow in one Direction 5000 -40 250 Check 8 NPT 3/8 Steel 20 N/A Mechnical
C600S65 Hydraulic Oil In-line In-line Free Flow in one Direction 5000 -40 250 Check 8 NPT 3/8 Steel 65 N/A Mechnical
C600SS Hydraulic Oil In-line In-line Free Flow in one Direction 3000 -40 250 Check 8 NPT 3/8 316 Stainless Steel 5 Nitrile Mechnical
C600SS20 Hydraulic Oil In-line In-line Free Flow in one Direction 3000 -40 250 Check 8 NPT 3/8 316 Stainless Steel 20 N/A Mechnical
C600S-V Hydraulic Oil In-line In-line Free Flow in one Direction 5000 -15 400 Check 8 NPT 3/8 Steel 5 Fluorocarbon Mechnical
C620S Hydraulic Oil In-line In-line Free Flow in one Direction 5000 -40 250 Check 5 SAE #6 Steel 5 Nitrile Mechnical
C620S20 Hydraulic Oil In-line In-line Free Flow in one Direction 5000 -40 250 Check 5 SAE #6 Steel 20 N/A Mechnical
C620S65 Hydraulic Oil In-line In-line Free Flow in one Direction 5000 -40 250 Check 5 SAE #6 Steel 65 N/A Mechnical
C620S-V Hydraulic Oil In-line In-line Free Flow in one Direction 5000 -15 400 Check 5 SAE #6 Steel 5 Fluorocarbon Mechnical
C800B Hydraulic Oil In-line In-line Free Flow in one Direction 2000 -40 250 Check 15 NPT 1/2" Brass 5 Nitrile Mechnical
C800B10 Hydraulic Oil In-line In-line Free Flow in one Direction 2000 -40 250 Check 15 NPT 1/2" Brass 10 Nitrile Mechnical
C800B20 Hydraulic Oil In-line In-line Free Flow in one Direction 2000 -40 250 Check 15 NPT 1/2" Brass 20 N/A Mechnical
C800B65 Hydraulic Oil In-line In-line Free Flow in one Direction 2000 -40 250 Check 15 NPT 1/2" Brass 65 N/A Mechnical
8C1200S Hydraulic Oil In-line In-line Free Flow in one Direction 25 5000 -40 250 Check 25 BSPT 3/4" Steel 5 Nitrile Mechnical
8C1600B Hydraulic Oil In-line In-line Free Flow in one Direction 500 -40 250 Check 40 BSPT 1" Brass 5 N/A Mechnical
8C200S Hydraulic Oil In-line In-line Free Flow in one Direction 5000 -40 250 Check 3 BSPT 1/8" Steel 5 Nitrile Mechnical
8C400S Hydraulic Oil In-line In-line Free Flow in one Direction 5000 -40 250 Check 5 BSPT 1/4" Steel 5 Nitrile Mechnical
8C600S Hydraulic Oil In-line In-line Free Flow in one Direction 5000 -40 250 Check 8 BSPT 3/8 Steel 5 Nitrile Mechnical
8C800S Hydraulic Oil In-line In-line Free Flow in one Direction 5000 -40 250 Check 15 BSPT 1/2" Steel 5 Nitrile Mechnical
9C1200B Hydraulic Oil In-line In-line Free Flow in one Direction 2000 -40 250 Check 25 BSPP 3/4" Brass 5 Nitrile Mechnical
9C1200S Hydraulic Oil In-line In-line Free Flow in one Direction 5000 -40 250 Check 25 BSPP 3/4" Steel 5 Nitrile Mechnical
9C1200S20 Hydraulic Oil In-line In-line Free Flow in one Direction 5000 -40 250 Check 25 BSPP 3/4" Steel 20 N/A Mechnical
9C1200S65 Hydraulic Oil In-line In-line Free Flow in one Direction 5000 -40 250 Check 25 BSPP 3/4" Steel 65 N/A Mechnical
9C1200S-V Hydraulic Oil In-line In-line Free Flow in one Direction 5000 -15 400 Check 25 BSPP 3/4" Steel 5 Fluorocarbon Mechnical
9C1600B Hydraulic Oil In-line In-line Free Flow in one Direction 500 -40 250 Check 40 BSPP 1" Brass 5 N/A Mechnical
9C1600B65 Hydraulic Oil In-line In-line Free Flow in one Direction 500 -40 250 Check 40 BSPP 1" Brass 65 N/A Mechnical
9C1600S Hydraulic Oil In-line In-line Free Flow in one Direction 5000 -40 250 Check 40 BSPP 1" Steel 5 N/A Mechnical
9C1600S20 Hydraulic Oil In-line In-line Free Flow in one Direction 5000 -40 250 Check 40 BSPP 1" Steel 20 N/A Mechnical
9C1600S65 Hydraulic Oil In-line In-line Free Flow in one Direction 5000 -40 250 Check 40 BSPP 1" Steel 65 N/A Mechnical
9C2000S Hydraulic Oil In-line In-line Free Flow in one Direction 5000 -40 250 Check 70 BSPP 1 1/4" Steel 5 N/A Mechnical
9C2000S20 Hydraulic Oil In-line In-line Free Flow in one Direction 5000 -40 250 Check 70 BSPP 1 1/4" Steel 20 N/A Mechnical
9C2000S65 Hydraulic Oil In-line In-line Free Flow in one Direction 5000 -40 250 Check 70 BSPP 1 1/4" Steel 65 N/A Mechnical
9C200B Hydraulic Oil In-line In-line Free Flow in one Direction 2000 -40 250 Check 3 BSPP 1/8" Brass 5 Nitrile Mechnical
9C200S Hydraulic Oil In-line In-line Free Flow in one Direction 5000 -40 250 Check 3 BSPP 1/8" Steel 5 Nitrile Mechnical
9C200S65 Hydraulic Oil In-line In-line Free Flow in one Direction 5000 -40 250 Check 3 BSPP 1/8" Steel 65 N/A Mechnical
9C2400S Hydraulic Oil In-line In-line Free Flow in one Direction 5000 -40 250 Check 5 BSPP 1 1/2" Steel 5 N/A Mechnical
9C2400S20 Hydraulic Oil In-line In-line Free Flow in one Direction 5000 -40 250 Check 5 BSPP 1 1/2" Steel 20 N/A Mechnical
9C2400S65 Hydraulic Oil In-line In-line Free Flow in one Direction 5000 -40 250 Check 5 BSPP 1 1/2" Steel 65 N/A Mechnical
9C3200S Hydraulic Oil In-line In-line Free Flow in one Direction 5000 -40 250 Check 150 BSPP 2" Steel 5 N/A Mechnical
9C3200S65 Hydraulic Oil In-line In-line Free Flow in one Direction 5000 -40 250 Check 150 BSPP 2" Steel 65 N/A Mechnical
9C400B Hydraulic Oil In-line In-line Free Flow in one Direction 2000 -40 250 Check 5 BSPP 1/4" Brass 5 Nitrile Mechnical
9C400B20 Hydraulic Oil In-line In-line Free Flow in one Direction 2000 -40 250 Check 5 BSPP 1/4" Brass 20 N/A Mechnical
9C400B65 Hydraulic Oil In-line In-line Free Flow in one Direction 2000 -40 250 Check 5 BSPP 1/4" Brass 65 N/A Mechnical
9C400S Hydraulic Oil In-line In-line Free Flow in one Direction 5000 -40 250 Check 5 BSPP 1/4" Steel 5 Nitrile Mechnical
9C400S20 Hydraulic Oil In-line In-line Free Flow in one Direction 5000 -40 250 Check 5 BSPP 1/4" Steel 20 N/A Mechnical
9C400S65 Hydraulic Oil In-line In-line Free Flow in one Direction 5000 -40 250 Check 5 BSPP 1/4" Steel 65 N/A Mechnical
9C400S-V Hydraulic Oil In-line In-line Free Flow in one Direction 5000 -15 400 Check 5 BSPP 1/4" Steel 5 Fluorocarbon Mechnical
9C600B Hydraulic Oil In-line In-line Free Flow in one Direction 2000 -40 250 Check 8 BSPP 3/8 Brass 5 Nitrile Mechnical
9C600B-V Hydraulic Oil In-line In-line Free Flow in one Direction 2000 -15 400 Check 8 BSPP 3/8 Brass 5 Fluorocarbon Mechnical
9C600S Hydraulic Oil In-line In-line Free Flow in one Direction 5000 -40 250 Check 8 BSPP 3/8 Steel 5 Nitrile Mechnical
9C600S20 Hydraulic Oil In-line In-line Free Flow in one Direction 5000 -40 250 Check 8 BSPP 3/8 Steel 20 N/A Mechnical
9C600S65 Hydraulic Oil In-line In-line Free Flow in one Direction 5000 -40 250 Check 8 BSPP 3/8 Steel 65 N/A Mechnical
9C600S80 Hydraulic Oil In-line In-line Free Flow in one Direction 5000 -40 250 Check 8 BSPP 3/8 Steel 80 N/A Mechnical
9C600S-V Hydraulic Oil In-line In-line Free Flow in one Direction 5000 -15 400 Check 8 BSPP 3/8 Steel 5 Fluorocarbon Mechnical
9C800B Hydraulic Oil In-line In-line Free Flow in one Direction 2000 -40 250 Check 15 BSPP 1/2" Brass 5 Nitrile Mechnical
9C800B10 Hydraulic Oil In-line In-line Free Flow in one Direction 2000 -40 250 Check 15 BSPP 1/2" Brass 10 Nitrile Mechnical
9C800B65 Hydraulic Oil In-line In-line Free Flow in one Direction 2000 -40 250 Check 15 BSPP 1/2" Brass 65 N/A Mechnical
9C800B-V Hydraulic Oil In-line In-line Free Flow in one Direction 2000 -15 400 Check 15 BSPP 1/2" Brass 5 Fluorocarbon Mechnical
9C800S Hydraulic Oil In-line In-line Free Flow in one Direction 5000 -40 250 Check 15 BSPP 1/2" Steel 5 Nitrile Mechnical
9C800S20 Hydraulic Oil In-line In-line Free Flow in one Direction 5000 -40 250 Check 15 BSPP 1/2" Steel 20 N/A Mechnical
9C800S65 Hydraulic Oil In-line In-line Free Flow in one Direction 5000 -40 250 Check 15 BSPP 1/2" Steel 65 N/A Mechnical
9C800S-V Hydraulic Oil In-line In-line Free Flow in one Direction 5000 -15 400 Check 15 BSPP 1/2" Steel 5 Fluorocarbon Mechnical
C1020S Hydraulic Oil In-line In-line Free Flow in one Direction 5000 -40 250 Check 15 SAE #10 Steel 5 Nitrile Mechnical
C1020S20 Hydraulic Oil In-line In-line Free Flow in one Direction 5000 -40 250 Check 15 SAE #10 Steel 20 N/A Mechnical

687890
687505