管式压力表开关 - GF 系列 | Product Series

过滤依据

    未选择筛选条件

连接尺寸

连接类型

立即获取您的派克帐户!

无论是购物偏好还是应用小程序,创建一个帐户即可管理所有派克与您相关的内容。


LOADING IMAGES
管式压力表开关 - GF 系列

管式压力表开关 - GF 系列

GF 系列压力表开关阀, 用于防止因管道的压力波动和水锤效应造成的损坏及读数错误。

技术规格:

  • 重量: 1.3 lb
  • 流速: N/A
  • 连接尺寸: 1/4, SAE 4
  • 最大流速: N/A
  • 最低运行温度: N/A
  • 安装类型: Inline
  • 启动类型: Hydraulic
  • 连接类型: NPT, SAE, BSP
  • 最大压力设置: N/A
  • 阀体材料: 碳钢
  • 密封材料: N/A
  • 最大运行压力: 3000 psi
  • 最高运行温度: 207 °F
  • 品牌: Colorflow
  • 介质:

完整的产品说明

GF 系列压力表开关阀用于防止因管道的压力波动和水锤效应造成的损坏及读数错误。该阀带有一个毛细管型节流器, 以缓和管道的压力脉动和冲击, 而不使用任何活动的部件, 其特点是一体式结构, 并无需调整或维护。

相关文档(前身为“产品支持”)

×
产品 连接尺寸 连接类型
GF400S 1/4 NPT
9GF400S 1/4 BSPP
GF420S 4 SAE

687890
687505