立即获取您的派克帐户!
无论是购物偏好还是应用小程序,创建一个帐户即可管理所有派克与您相关的内容。
无论是购物偏好还是应用小程序,创建一个帐户即可管理所有派克与您相关的内容。
| 产品 | 端口尺寸 | 最大流速 | 装配 | 最小运行压力 |
|---|---|---|---|---|
| V500CS12 | 3/4" | 23.0 cv | In-Line | 2000 PSI |
| V500CS16 | 1" | 36.0 cv | In-Line | 2000 PSI |
| V500CS8 | 1/2" | 15.0 cv | In-Line | 2000 PSI |
| V500P12 | 3/4" | 25.0 cv | In-Line | 600 PSI |
| V500P16 | 1" | 35.0 cv | In-Line | 600 PSI |
| V500P20 | 1-1/4" | 57.0 cv | In-Line | 600 PSI |
| V500P2402 | 1-1/2" | 92.0 cv | In-Line | 600 PSI |
| V500P32 | 2" | 224.0 cv | In-Line | 600 PSI |
| V500P4 | 1/4" | 4.0 cv | In-Line | 600 PSI |
| V500P401 | 1/4" | 4.0 cv | In-Line | 600 PSI |
| V500P6 | 3/8" | 5.8 cv | In-Line | 600 PSI |
| V500P601 | 3/8" | 5.8 cv | In-Line | 600 PSI |
| V500P8 | 1/2" | 12.0 cv | In-Line | 600 PSI |
| V502P12 | 3/4" | 25.0 cv | Panel Mount | 600 PSI |
| V502P8 | 1/2" | 12.0 cv | Panel Mount | 600 PSI |
| V506P20 | 20 | 57.0 cv | In-Line | 600 PSI |
| V510P16 | 16 | 33.0 cv | In-Line | 600 PSI |
| V520P12 | 3/4" | 20.1 cv | In-Line | 600 PSI |
| V520P16 | 1" | 25.4 cv | In-Line | 600 PSI |
| V520P24 | 1-1/2" | 92.0 cv | In-Line | 600 PSI |
| V520P32 | 2" | 224.0 cv | In-Line | 600 PSI |
| V520P4 | 1/4" | 4.0 cv | In-Line | 600 PSI |
| V520P48 | 3" | 76.2 cv | In-Line | 600 PSI |
| V590P6 | 3/8" | 9.5 cv | 90° | 250 PSI |
| VP500CS12 | 3/4" | 23.0 cv | In-Line | 2000 PSI |
| VP500CS16 | 1" | 36.0 cv | In-Line | 2000 PSI |
| VP500CS8 | 1/2" | 15.0 cv | In-Line | 2000 PSI |
| VP500P12 | 3/4" | 25.0 cv | In-Line | 600 PSI |
| VP500P16 | 1" | 35.0 cv | In-Line | 600 PSI |
| VP500P24 | 1-1/2" | 92.0 cv | In-Line | 600 PSI |
| VP500P32 | 2" | 224.0 cv | In-Line | 600 PSI |
| VP500P4 | 1/4" | 5.8 cv | In-Line | 600 PSI |
| VP500P8 | 1/2" | 12.0 cv | In-Line | 600 PSI |
| VP502CS20 | 1-1/4" | 44.0 cv | Panel Mount | 1500 PSI |
| VP502CS32 | 2" | 114.0 cv | Panel Mount | 1500 PSI |
| VV500P12 | 3/4" | 25.0 cv | In-Line | 250 PSI |
| VV502P8 | 1/2" | 12.0 cv | Panel Mount | 250 PSI |
| VVP500P12 | 3/4" | 25.0 cv | In-Line | 250 PSI |
| VVP500P8 | 1/2" | 12.0 cv | In-Line | 600 PSI |