MV 系列管式精密针阀 | Product Series

过滤依据

    未选择筛选条件

安装方式

配置

连接尺寸

最大流速

针类型

最大运行压力

启动类型

最低运行温度

功能

流速

阀体材料

连接类型

密封材料

最高运行温度

立即获取您的派克帐户!

无论是购物偏好还是应用小程序,创建一个帐户即可管理所有派克与您相关的内容。


LOADING IMAGES
MV 系列管式精密针阀

MV 系列管式精密针阀

MV 系列阀是一款可对双向流量进行精密调节的针阀,可用于气体、水及油介质的应用工况,有标准、精细及微调等调节选项, 并有多种材料可供选用。

技术规格:

  • 启动类型: Manual
  • 密封材料: Nitrile, Fluorocarbon
  • 流速: 3, 8, 0.5, 5, 2.8, 0.1, 15, 25, 40 g/min
  • 连接尺寸: 1/8, 1/4, 4, 3/8, 6, 1/2, 8, 1/2, 10, 12, 3/3. 1, 16
  • 针类型: Standard; 30° Taper, Fine, Micro-fine
  • 配置: Female- Female
  • 连接类型: NPT, SAE, BSPP, BSPT
  • 阀体材料: Brass, Steel
  • 安装方式: In-line
  • 最大流速: 95, 151, 11, 19, 30, 57 L/min, 25, 40, 3, 5, 8, 15 gal/min
  • 最大运行压力: 5000, 6000, 3000, 2000 psi, 345, 413, 207, 140 bar
  • 最高运行温度: +250, +302, +400 °F, -40, +150, +250 °C
  • 最低运行温度: -40°, -58°, -15° °F, +121°, -50°, -26° °C
  • 品牌: Colorflow

完整的产品说明

作为Colorflow 家族的一部分,派克的MV 系列针阀带有提供阀的精密调节的目视指示色环。该MV 系列针阀有3种调节方式选项:标准型、精细型及精密微调型,并有直通和直角两种安装连接类型。

MV 系列针阀有7档尺寸规格,1/8” 到 1”,油口螺纹选项包括 NPT 及 SAE,直角阀的选项有内或外NPT 螺纹油口。其阀体材料有黄铜和碳钢两种,表面氧化发黑的碳钢型为标准型式。有面板安装套件可供选购。
MV 系列针阀可在大量的气动、液压及水应用系统中找到,包括:

• 食品加工
• 建筑设备
• 工厂自动化
• 动力单元
• 塑料成型
• 材料处理
• 油气设备
• 压铸
• 加工机床
• 洗车设备
• 造纸
• 船舶

相关文档(前身为“产品支持”)

×
产品 安装方式 配置 连接尺寸 最大流速 针类型 最大运行压力 启动类型 最低运行温度 功能 流速 阀体材料 连接类型 密封材料 最高运行温度
9MV1200S Inline 3/4 25 Standard; 30° Taper N/A Manual -40 Metering Valve N/A Steel BSPP Nitrile N/A
9MV1200S-V Inline 3/4 25 Standard; 30° Taper N/A Manual -15 Metering Valve N/A Steel BSPP Fluorocarbon N/A
9MV1261S Right Angle 3/4 25 Standard; 30° Taper N/A Manual -40 Metering Valve N/A Steel BSPP Nitrile N/A
9MV1261SV Right Angle 3/4 25 Standard; 30° Taper N/A Manual -40 Metering Valve N/A Steel BSPP Fluorocarbon N/A
9MV1600S Inline 1 40 Standard; 30° Taper N/A Manual -40 Metering Valve N/A Steel BSPP Nitrile N/A
9MV1600S-V Inline 1 40 Standard; 30° Taper N/A Manual -15 Metering Valve N/A Steel BSPP Fluorocarbon N/A
9MV200B-V Inline 1/8 3 Standard; 30° Taper N/A Manual -15 Metering Valve N/A Brass BSPP Fluorocarbon N/A
9MV200S Inline 1/8 3 Standard; 30° Taper N/A Manual -40 Metering Valve N/A Steel BSPP Nitrile N/A
9MV200S2 Inline 1/8 1.8 Fine N/A Manual -40 Metering Valve N/A Steel BSPP Nitrile N/A
9MV200S3 Inline 1/8 .5 Micro-Fine N/A Manual -40 Metering Valve N/A Steel BSPP Nitrile N/A
9MV200S-V Inline 1/8 3 Standard; 30° Taper N/A Manual -15 Metering Valve N/A Steel BSPP Fluorocarbon N/A
9MV261S Right Angle 1/8 3 Standard; 30° Taper N/A Manual -40 Metering Valve N/A Steel BSPP Nitrile N/A
9MV261S3 Right Angle 1/8 .5 Micro-Fine N/A Manual -40 Metering Valve N/A Steel BSPP Nitrile N/A
9MV400B Inline 1/4 5 Standard; 30° Taper N/A Manual -40 Metering Valve N/A Brass BSPP Nitrile N/A
9MV400B2V Inline 1/4 2.8 Fine N/A Manual -40 Metering Valve N/A Brass BSPP Fluorocarbon N/A
9MV400B-V Inline 1/4 5 Standard; 30° Taper N/A Manual -15 Metering Valve N/A Brass BSPP Fluorocarbon N/A
9MV400S Inline 1/4 5 Standard; 30° Taper N/A Manual -40 Metering Valve N/A Steel BSPP Nitrile N/A
9MV400S2 Inline 1/4 2.8 Fine N/A Manual -40 Metering Valve N/A Steel BSPP Nitrile N/A
9MV400S2-V Inline 1/4 2.8 Fine N/A Manual -15 Metering Valve N/A Steel BSPP Fluorocarbon N/A
9MV400S3 Inline 1/4 .5 Micro-Fine N/A Manual -40 Metering Valve N/A Steel BSPP Nitrile N/A
9MV400S-V Inline 1/4 5 Standard; 30° Taper N/A Manual -15 Metering Valve N/A Steel BSPP Fluorocarbon N/A
9MV461S Right Angle 1/4 5 Standard; 30° Taper N/A Manual -40 Metering Valve N/A Steel BSPP Nitrile N/A
9MV461S2 Right Angle 1/4 2.8 Fine N/A Manual -40 Metering Valve N/A Steel BSPP Nitrile N/A
9MV461S2V Right Angle 1/4 2.8 Fine N/A Manual -40 Metering Valve N/A Steel BSPP Fluorocarbon N/A
9MV461S3 Right Angle 1/4 .5 Micro-Fine N/A Manual -40 Metering Valve N/A Steel BSPP Nitrile N/A
9MV461S-V Right Angle 1/4 5 Standard; 30° Taper N/A Manual -15 Metering Valve N/A Steel BSPP Fluorocarbon N/A
9MV600B2 Inline 3/8 .5 Fine N/A Manual -40 Metering Valve N/A Brass BSPP Nitrile N/A
9MV600B-V Inline 3/8 8 Standard; 30° Taper N/A Manual -15 Metering Valve N/A Brass BSPP Fluorocarbon N/A
9MV600S Inline 3/8 8 Standard; 30° Taper N/A Manual -40 Metering Valve N/A Steel BSPP Nitrile N/A
9MV600S2 Inline 3/8 .5 Fine N/A Manual -40 Metering Valve N/A Steel BSPP Nitrile N/A
9MV600S2-V Inline 3/8 .5 Fine N/A Manual -15 Metering Valve N/A Steel BSPP Fluorocarbon N/A
9MV600S3 Inline 3/8 .1 Micro-Fine N/A Manual -40 Metering Valve N/A Steel BSPP Nitrile N/A
9MV600S-V Inline 3/8 8 Standard; 30° Taper N/A Manual -15 Metering Valve N/A Steel BSPP Fluorocarbon N/A
9MV661S Right Angle 3/8 8 Standard; 30° Taper N/A Manual -40 Metering Valve N/A Steel BSPP Nitrile N/A
9MV661S-V Right Angle 3/8 8 Standard; 30° Taper N/A Manual -15 Metering Valve N/A Steel BSPP Fluorocarbon N/A
9MV800B Inline 1/2 15 Standard; 30° Taper N/A Manual -40 Metering Valve N/A Brass BSPP Nitrile N/A
9MV800BV Inline 1/2 15 Standard; 30° Taper N/A Manual -40 Metering Valve N/A Brass BSPP Fluorocarbon N/A
9MV800S Inline 1/2 15 Standard; 30° Taper N/A Manual -40 Metering Valve N/A Steel BSPP Nitrile N/A
9MV800S-V Inline 1/2 15 Standard; 30° Taper N/A Manual -15 Metering Valve N/A Steel BSPP Fluorocarbon N/A
9MV861S Right Angle 1/2 15 Standard; 30° Taper N/A Manual -40 Metering Valve N/A Steel BSPP Nitrile N/A
9MV861S-V Right Angle 1/2 15 Standard; 30° Taper N/A Manual -15 Metering Valve N/A Steel BSPP Fluorocarbon N/A
MV1200S Inline In-line 3/4 25 Standard; 30° Taper N/A Manual -40 Metering Valve N/A Steel NPT Nitrile N/A
MV1200S-V Inline 3/4 25 Standard; 30° Taper N/A Manual -15 Metering Valve N/A Steel NPT Fluorocarbon N/A
MV1220S Inline 12 25 Standard; 30° Taper N/A Manual -40 Metering Valve N/A Steel SAE Nitrile N/A
MV1220S-V Inline 12 25 Standard; 30° Taper N/A Manual -15 Metering Valve N/A Steel SAE Fluorocarbon N/A
MV1261S Right Angle 3/4 25 Standard; 30° Taper N/A Manual -40 Metering Valve N/A Steel NPT Nitrile N/A
MV1261S-V Right Angle 3/4 25 Standard; 30° Taper N/A Manual -15 Metering Valve N/A Steel NPT Fluorocarbon N/A
MV-1600S Inline 1 40 Standard; 30° Taper N/A Manual -40 Metering Valve N/A Steel NPT Nitrile N/A
MV-1600S-V Inline 1 40 Standard; 30° Taper N/A Manual -15 Metering Valve N/A Steel NPT Fluorocarbon N/A
MV-1620S Inline 16 40 Standard; 30° Taper N/A Manual -40 Metering Valve N/A Steel SAE Nitrile N/A
MV-1620S-V Inline 1/8 40 Standard; 30° Taper N/A Manual -15 Metering Valve N/A Steel SAE Fluorocarbon N/A
MV200B Inline 1/8 3 Standard; 30° Taper N/A Manual -40 Metering Valve N/A Brass NPT Nitrile N/A
MV200B2 Inline 1/8 1.8 Fine N/A Manual -40 Metering Valve N/A Brass NPT Nitrile N/A
MV200B3 Inline 1/8 .5 Micro-Fine N/A Manual -40 Metering Valve N/A Brass NPT Nitrile N/A
MV200S Inline 1/8 3 Standard; 30° Taper N/A Manual -40 Metering Valve N/A Steel NPT Nitrile N/A
MV200S2 Inline 1/8 1.8 Fine N/A Manual -40 Metering Valve N/A Steel NPT Nitrile N/A
MV200S2-V Inline 1/8 1.8 Fine N/A Manual -15 Metering Valve N/A Steel NPT Fluorocarbon N/A
MV200S3 Inline 1/8 .5 Micro-Fine N/A Manual -40 Metering Valve N/A Steel NPT Nitrile N/A
MV200S3-V Inline 1/8 .5 Micro-Fine N/A Manual -15 Metering Valve N/A Steel NPT Fluorocarbon N/A
MV200S-V Inline 1/8 3 Standard; 30° Taper N/A Manual -15 Metering Valve N/A Steel NPT Fluorocarbon N/A
MV260S Right Angle 1/8 3 Standard; 30° Taper N/A Manual -40 Metering Valve N/A Steel NPT Nitrile N/A
MV260S2 Right Angle 1/8 1.8 Fine N/A Manual -40 Metering Valve N/A Steel NPT Nitrile N/A
MV260S2-V Right Angle 1/8 .5 Fine N/A Manual -15 Metering Valve N/A Steel NPT Fluorocarbon N/A
MV261S Right Angle 1/8 3 Standard; 30° Taper N/A Manual -40 Metering Valve N/A Steel NPT Nitrile N/A
MV261S2 Right Angle 1/8 1.8 Fine N/A Manual -40 Metering Valve N/A Steel NPT Nitrile N/A
MV261S2-V Right Angle 1/8 1.8 Fine N/A Manual -15 Metering Valve N/A Steel NPT Fluorocarbon N/A
MV261S3 Right Angle 1/8 .5 Micro-fine N/A Manual -40 Metering Valve N/A Steel NPT Nitrile N/A
MV261S3-V Right Angle 1/8 .5 Micro-fine N/A Manual -15 Metering Valve N/A Steel NPT Fluorocarbon N/A
MV261S-V Right Angle 1/8 3 Standard; 30° Taper N/A Manual -15 Metering Valve N/A Steel NPT Fluorocarbon N/A
MV400B Inline 1/4 5 Standard; 30° Taper N/A Manual -40 Metering Valve N/A Brass NPT Nitrile N/A
MV400B2 Inline 1/4 2.8 Fine N/A Manual -40 Metering Valve N/A Brass NPT Nitrile N/A
MV400B3 Inline 1/4 .5 Micro-Fine N/A Manual -40 Metering Valve N/A Brass NPT Nitrile N/A
MV400B-V Inline 1/4 5 Standard; 30° Taper N/A Manual -15 Metering Valve N/A Brass NPT Fluorocarbon N/A
MV400S Inline 1/4 5 Standard; 30° Taper N/A Manual -40 Metering Valve N/A Steel NPT Nitrile N/A
MV400S2 Inline 1/4 2.8 Fine N/A Manual -40 Metering Valve N/A Steel NPT Nitrile N/A
MV400S2-V Inline 1/4 2.8 Fine N/A Manual -15 Metering Valve N/A Steel NPT Fluorocarbon N/A
MV400S3 Inline 1/4 .5 Micro-fine N/A Manual -40 Metering Valve N/A Steel NPT Nitrile N/A
MV400S3-V Inline 1/4 .5 Micro-fine N/A Manual -15 Metering Valve N/A Steel NPT Fluorocarbon N/A
MV400S-V Inline 1/4 5 Standard; 30° Taper N/A Manual -15 Metering Valve N/A Steel NPT Fluorocarbon N/A
MV401S Inline 1/4 5 Standard; 30° Taper N/A Manual -40 Metering Valve N/A Steel NPT Nitrile N/A
MV401S2 Inline 1/4 2.8 Fine N/A Manual -40 Metering Valve N/A Steel NPT Nitrile N/A
MV401S2-V Inline 1/4 2.8 Fine N/A Manual -15 Metering Valve N/A Steel NPT Fluorocarbon N/A
MV401S3 Inline 1/4 .5 Micro-fine N/A Manual -40 Metering Valve N/A Steel NPT Nitrile N/A
MV401S-V Inline 1/4 5 Standard; 30° Taper N/A Manual -15 Metering Valve N/A Steel NPT Fluorocarbon N/A
MV420S Inline 4 3 Standard; 30° Taper N/A Manual -40 Metering Valve N/A Steel SAE Nitrile N/A
MV420S2 Inline 4 1.8 Fine N/A Manual -40 Metering Valve N/A Steel SAE Nitrile N/A
MV420S3 Inline 4 .5 Micro-fine N/A Manual -40 Metering Valve N/A Steel SAE Nitrile N/A
MV420S-V Inline 4 3 Standard; 30° Taper N/A Manual -15 Metering Valve N/A Steel SAE Fluorocarbon N/A
MV460S Right Angle 1/4 5 Standard; 30° Taper N/A Manual -40 Metering Valve N/A Steel NPT Nitrile N/A
MV460S2 Right Angle 1/4 2.8 Fine N/A Manual -40 Metering Valve N/A Steel NPT Nitrile N/A
MV460S2-V Right Angle 1/4 2.8 Fine N/A Manual -15 Metering Valve N/A Steel NPT Fluorocarbon N/A
MV460S-V Right Angle 1/4 5 Standard; 30° Taper N/A Manual -15 Metering Valve N/A Steel NPT Fluorocarbon N/A
MV461S Right Angle 1/4 5 Standard; 30° Taper N/A Manual -40 Metering Valve N/A Steel NPT Nitrile N/A
MV461S2 Right Angle 1/4 2.8 Fine N/A Manual -40 Metering Valve N/A Steel NPT Nitrile N/A
MV461S2-V Right Angle 1/4 2.8 Fine N/A Manual -15 Metering Valve N/A Steel NPT Fluorocarbon N/A
MV461S3 Right Angle 1/4 .5 Micro-fine N/A Manual -40 Metering Valve N/A Steel NPT Nitrile N/A
MV461S3-V Right Angle 1/4 .5 Micro-fine N/A Manual -15 Metering Valve N/A Steel NPT Fluorocarbon N/A
MV461S-V Right Angle 1/4 5 Standard; 30° Taper N/A Manual -15 Metering Valve N/A Steel NPT Fluorocarbon N/A
MV481S Right Angle 4 5 Standard; 30° Taper N/A Manual -40 Metering Valve N/A Steel NPT Nitrile N/A
MV481S-V Right Angle 4 5 Standard; 30° Taper N/A Manual -15 Metering Valve N/A Steel NPT Fluorocarbon N/A
MV600B Inline 3/8 8 Standard; 30° Taper N/A Manual -40 Metering Valve N/A Brass NPT Nitrile N/A
MV600B2 Inline 3/8 .5 Fine N/A Manual -40 Metering Valve N/A Brass NPT Nitrile N/A
MV600B2-V Inline 3/8 .5 Fine N/A Manual -15 Metering Valve N/A Brass NPT Fluorocarbon N/A
MV600B3 Inline 3/8 .1 Micro-Fine N/A Manual -40 Metering Valve N/A Brass NPT Nitrile N/A
MV600B-V Inline 3/8 8 Standard; 30° Taper N/A Manual -15 Metering Valve N/A Brass NPT Fluorocarbon N/A
MV600S Inline 3/8 8 Standard; 30° Taper N/A Manual -40 Metering Valve N/A Steel NPT Nitrile N/A
MV600S2 Inline 3/8 .5 Fine N/A Manual -40 Metering Valve N/A Steel NPT Nitrile N/A
MV600S2-V Inline 3/8 .5 Fine N/A Manual -15 Metering Valve N/A Steel NPT Fluorocarbon N/A
MV600S3 Inline 3/8 .1 Micro-fine N/A Manual -40 Metering Valve N/A Steel NPT Nitrile N/A
MV600S-V Inline 3/8 8 Standard; 30° Taper N/A Manual -15 Metering Valve N/A Steel NPT Fluorocarbon N/A
MV601S Right Angle 3/8 8 Standard; 30° Taper N/A Manual -40 Metering Valve N/A Steel NPT Nitrile N/A
MV601S-V Right Angle 3/8 8 Standard; 30° Taper N/A Manual -15 Metering Valve N/A Steel NPT Fluorocarbon N/A
MV620S Inline 6 5 Standard; 30° Taper N/A Manual -40 Metering Valve N/A Steel SAE Nitrile N/A
MV620S2 Inline 6 2.8 Fine N/A Manual -40 Metering Valve N/A Steel SAE Nitrile N/A
MV620S2-V Inline 6 2.8 Fine N/A Manual -15 Metering Valve N/A Steel SAE Fluorocarbon N/A
MV620S3 Inline 6 .5 Micro-fine N/A Manual -40 Metering Valve N/A Steel SAE Nitrile N/A
MV620S-V Inline 6 5 Standard; 30° Taper N/A Manual -15 Metering Valve N/A Steel SAE Fluorocarbon N/A
MV660S Right Angle 3/8 8 Standard; 30° Taper N/A Manual -40 Metering Valve N/A Steel NPT Nitrile N/A
MV660S2 Right Angle 3/8 .5 Fine N/A Manual -40 Metering Valve N/A Steel NPT Nitrile N/A
MV660S-V Right Angle 3/8 8 Standard; 30° Taper N/A Manual -15 Metering Valve N/A Steel NPT Fluorocarbon N/A
MV661S Right Angle 3/8 8 Standard; 30° Taper N/A Manual -40 Metering Valve N/A Steel NPT Nitrile N/A
MV661S-V Right Angle 3/8 8 Standard; 30° Taper N/A Manual -15 Metering Valve N/A Steel NPT Fluorocarbon N/A
MV681S Right Angle 6 8 Standard; 30° Taper N/A Manual -40 Metering Valve N/A Steel SAE Nitrile N/A
MV681S2-V Right Angle 6 8 Fine N/A Manual -15 Metering Valve N/A Steel SAE Fluorocarbon N/A
MV681S3 Right Angle 6 8 Micro-fine N/A Manual -40 Metering Valve N/A Steel SAE Nitrile N/A
MV800B Inline 1/2 15 Standard; 30° Taper N/A Manual -40 Metering Valve N/A Brass NPT Nitrile N/A
MV800B-V Inline 1/2 15 Standard; 30° Taper N/A Manual -15 Metering Valve N/A Brass NPT Fluorocarbon N/A
MV800S Inline 1/2 15 Standard; 30° Taper N/A Manual -40 Metering Valve N/A Steel NPT Nitrile N/A
MV800S-V Inline 1/2 15 Standard; 30° Taper N/A Manual -15 Metering Valve N/A Steel NPT Fluorocarbon N/A
MV820S Inline 8 8 Standard; 30° Taper N/A Manual -40 Metering Valve N/A Steel SAE Nitrile N/A
MV820S3 Inline 8 .5 Micro-fine N/A Manual -40 Metering Valve N/A Steel SAE Nitrile N/A
MV820S-V Inline 8 8 Standard; 30° Taper N/A Manual -15 Metering Valve N/A Steel SAE Fluorocarbon N/A
MV860S Right Angle 1/2 15 Standard; 30° Taper N/A Manual -40 Metering Valve N/A Steel NPT Nitrile N/A
MV861S Right Angle 1/2 15 Standard; 30° Taper N/A Manual -40 Metering Valve N/A Steel NPT Nitrile N/A
MV861S-V Right Angle 1/2 15 Standard; 30° Taper N/A Manual -15 Metering Valve N/A Steel NPT Fluorocarbon N/A

687890
687505