管式流量控制阀 - F 系列 | Product Series

过滤依据

    未选择筛选条件

最大流速

最低运行温度

最高运行温度

配置

阀芯样式

密封材料

最大操作压力(psi)

功能

启动类型

连接类型

连接尺寸

凸起选择

阀体材料

开启压力(psi)

立即获取您的派克帐户!

无论是购物偏好还是应用小程序,创建一个帐户即可管理所有派克与您相关的内容。


LOADING IMAGES
管式流量控制阀 - F 系列

管式流量控制阀 - F 系列

一款经济、通用型的流量控制阀, 允许介质在一个方向上自由通过, 而在相反方向上则受到节流控制, 适用于气体、水及油液等介质的工况, 有各种各样的材料、规格及油口形式可供货。

技术规格:

  • 最大运行压力: 500, 2000, 3000, 5000 psi
  • 最大流速: 15, 25, 40, 8, 3, 5, 70, 100, 150 gal/min, 57, 95, 151, 30, 11, 19, 265, 379, 568 L/min
  • 配置: In-Line
  • 最高运行温度: 250, 400 °F, 121, 205 °C
  • 启动类型: Manual
  • 最低运行温度: -40, -15 °F, -40, -26 °C
  • 功能: Flow Control
  • 连接类型: NPT, SAE, BSPT, BSPP
  • 连接尺寸: 1/8", 1/4", #4 SAE, 3/8", #6 SAE, 1/2", #8 SAE, #10 SAE, 3/4", #12 sAE, 1", #16 SAE, 1 1/4", # 20 SAE, 1 1 /2", #24 SAE, 2", #32 SAE
  • 品牌: Colorflow
  • 阀体材料: Brass, Steel, Stainless Steel
  • 介质: 油, 气, 油, 水
  • 密封材料: Nitrile, Fluorocarbon
  • 流速: N/A

完整的产品说明

作为 Colorflow 阀家族的一份子, 派克的流量控制阀有精密及标准调节两种节流特性的针阀, 用于流量控制, 并带有导向的反向自由流动用座阀型单向阀。我们优良的全导向座阀设计免于在耐用性较差的球阀芯单向阀结构中经常会发生的阀芯晃动和运动不稳定。该单向阀上标准的软密封阀芯提供了无泄漏特性, 并以此作为规格至 1/2” 阀的标准型式。
派克的 Colorflow 系列阀的材料、规格及油口形式的选项范围很广, 由于我们提供的产品范围广, 故它们可在绝大多数市场和大量的应用工况中使用。

F 系列流量阀的油口选项包括: ISO 6149, NPT, BSPP, BSPT 以及 SAE, 可供货阀的材料有: 黄铜, 碳钢及不锈钢。表面发黑氧化处理的碳钢制 F 系列流量控制阀为标准系列。

该系列流量控制阀可在大量的气动, 液压或水介质中找到, 其中包括:
• 食品加工
• 建筑设备
• 工厂自动化
• 动力单元
• 注塑成型机
• 材料处理
• 油气行业
• 压铸机
• 加工机床
• 洗车设备
• 造纸厂
• 船舶

相关文档(前身为“产品支持”)

×
产品 最大流速 最低运行温度 最高运行温度 配置 阀芯样式 密封材料 最大操作压力(psi) 功能 启动类型 连接类型 连接尺寸 凸起选择 阀体材料 开启压力(psi)
8F1200S 25 -40 +250 InLine Metal Nitrile 3000 Flow Control Manual BSPT Standard 3/4" Standard Steel 5
8F200S 3 -40 +250 InLine Metal Nitrile 5000 Flow Control Manual BSPT Standard 1/8" Standard Steel 5
8F200S4 3 -40 +250 InLine Metal Nitrile 5000 Flow Control Manual BSPT Fine Metering 1/8" Standard Steel 5
8F200S4T 3 -40 +250 InLine Metal Nitrile 5000 Flow Control Manual BSPT Fine Metering 1/8" Tamperproof Steel 5
8F200S-V 3 -15 +400 InLine Metal Fluorocarbon 5000 Flow Control Manual BSPT Standard 1/8" Standard Steel 5
8F400S 5 -40 +250 InLine Metal Nitrile 5000 Flow Control Manual BSPT Standard 1/4" Standard Steel 5
8F400S4T 5 -40 +250 InLine Metal Nitrile 5000 Flow Control Manual BSPT Fine Metering 1/4" Tamperproof Steel 5
8F600S 8 -40 +250 InLine Metal Nitrile 5000 Flow Control Manual BSPT Standard 3/8" Standard Steel 5
8F800S 8 -40 +250 InLine Metal Nitrile 5000 Flow Control Manual BSPT Standard 1/2 Standard Steel 5
9F1200B 25 -40 +250 InLine Metal Nitrile 2000 Flow Control Manual BSPP Standard 3/4" Standard Brass 5
9F1200BF-V 25 -15 +400 InLine Metal Fluorocarbon 2000 Flow Control Manual BSPP Standard 3/4" Finger Screw Brass 5
9F1200B-V 25 -15 +400 InLine Metal Fluorocarbon 2000 Flow Control Manual BSPP Standard 3/4" Standard Brass 5
9F1200S 25 -40 +250 InLine Metal Nitrile 3000 Flow Control Manual BSPP Standard 3/4" Standard Steel 5
9F1200SF 25 -40 +250 InLine Metal Nitrile 3000 Flow Control Manual BSPP Standard 3/4" Finger Screw Steel 5
9F1200SF-V 25 -15 +400 InLine Metal Fluorocarbon 3000 Flow Control Manual BSPP Standard 3/4" Finger Screw Steel 5
9F1200ST 25 -40 +250 InLine Metal Nitrile 3000 Flow Control Manual BSPP Standard 3/4" Tamperproof Steel 5
9F1200S-V 25 -15 +400 InLine Metal Fluorocarbon 3000 Flow Control Manual BSPP Standard 3/4" Standard Steel 5
9F1600B 40 -40 +250 InLine Metal Nitrile 2000 Flow Control Manual BSPP Standard 1" Standard Brass 5
9F1600S 40 -40 +250 InLine Metal Nitrile 3000 Flow Control Manual BSPP Standard 1" Standard Steel 5
9F1600SF 40 -40 +250 InLine Metal Nitrile 3000 Flow Control Manual BSPP Standard 1" Finger Screw Steel 5
9F1600SF-V 40 -15 +400 InLine Metal Fluorocarbon 3000 Flow Control Manual BSPP Standard 1" Finger Screw Steel 5
9F1600S-V 40 -15 +400 InLine Metal Fluorocarbon 3000 Flow Control Manual BSPP Standard 1" Standard Steel 5
9F2000S 70 -40 +250 InLine Metal Nitrile 3000 Flow Control Manual BSPP Standard 1-1/4" Standard Steel 5
9F2000SF 70 -40 +250 InLine Metal Nitrile 3000 Flow Control Manual BSPP Standard 1-1/4" Finger Screw Steel 5
9F2000SF-V 70 -15 +400 InLine Metal Fluorocarbon 3000 Flow Control Manual BSPP Standard 1-1/4" Finger Screw Steel 5
9F200B 3 -40 +250 InLine Soft Seat Nitrile 2000 Flow Control Manual BSPP Standard 1/8" Standard Brass 5
9F200B4 3 -40 +250 InLine Soft Seat Nitrile 2000 Flow Control Manual BSPP Fine Metering 1/8" Standard Brass 5
9F200B4F 3 -40 +250 InLine Soft Seat Nitrile 2000 Flow Control Manual BSPP Fine Metering 1/8" Finger Screw Brass 5
9F200BF 3 -40 +250 InLine Soft Seat Nitrile 2000 Flow Control Manual BSPP Standard 1/8" Finger Screw Brass 5
9F200B-V 3 -15 +400 InLine Soft Seat Fluorocarbon 2000 Flow Control Manual BSPP Standard 1/8" Standard Brass 5
9F200S 3 -40 +250 InLine Metal Nitrile 5000 Flow Control Manual BSPP Standard 1/8" Standard Steel 5
9F200S4 3 -40 +250 InLine Metal Nitrile 5000 Flow Control Manual BSPP Fine Metering 1/8" Standard Steel 5
9F200S4F 3 -40 +250 InLine Metal Nitrile 5000 Flow Control Manual BSPP Fine Metering 1/8" Finger Screw Steel 5
9F200SF 3 -40 +250 InLine Metal Nitrile 5000 Flow Control Manual BSPP Standard 1/8" Finger Screw Steel 5
9F200ST 3 -40 +250 InLine Metal Nitrile 5000 Flow Control Manual BSPP Standard 1/8" Tamperproof Steel 5
9F200S-V 3 -15 +400 InLine Metal Fluorocarbon 5000 Flow Control Manual BSPP Standard 1/8" Standard Steel 5
9F2400S 100 -40 +250 InLine Metal Nitrile 3000 Flow Control Manual BSPP Standard 1-1/2" Standard Steel 5
9F2400SF 100 -40 +250 InLine Metal Nitrile 3000 Flow Control Manual BSPP Standard 1-1/2" Finger Screw Steel 5
9F2400S-V 100 -15 +400 InLine Metal Fluorocarbon 3000 Flow Control Manual BSPP Standard 1-1/2" Standard Steel 5
9F400B 5 -40 +250 InLine Soft Seat Nitrile 2000 Flow Control Manual BSPP Standard 1/4" Standard Brass 5
9F400B4 5 -40 +250 InLine Soft Seat Nitrile 2000 Flow Control Manual BSPP Fine Metering 1/4" Standard Brass 5
9F400BF 5 -40 +250 InLine Soft Seat Nitrile 2000 Flow Control Manual BSPP Standard 1/4" Finger Screw Brass 5
9F400BF-V 5 -15 +400 InLine Soft Seat Fluorocarbon 2000 Flow Control Manual BSPP Standard 1/4" Finger Screw Brass 5
9F400B-V 5 -15 +400 InLine Soft Seat Fluorocarbon 2000 Flow Control Manual BSPP Standard 1/4" Standard Brass 5
9F400S 5 -40 +250 InLine Metal Nitrile 5000 Flow Control Manual BSPP Standard 1/4" Standard Steel 5
9F400S4 5 -40 +250 InLine Metal Nitrile 5000 Flow Control Manual BSPP Fine Metering 1/4" Standard Steel 5
9F400S4F 5 -40 +250 InLine Metal Nitrile 5000 Flow Control Manual BSPP Fine Metering 1/4" Finger Screw Steel 5
9F400S4F-V 5 -15 +400 InLine Metal Fluorocarbon 5000 Flow Control Manual BSPP Fine Metering 1/4" Finger Screw Steel 5
9F400S4T 5 -40 +250 InLine Metal Nitrile 5000 Flow Control Manual BSPP Fine Metering 1/4" Tamperproof Steel 5
9F400S4-V 5 -15 +400 InLine Metal Fluorocarbon 5000 Flow Control Manual BSPP Fine Metering 1/4" Standard Steel 5
9F400SF 5 -40 +250 InLine Metal Nitrile 5000 Flow Control Manual BSPP Standard 1/4" Finger Screw Steel 5
9F400SF-V 5 -15 +400 InLine Metal Fluorocarbon 5000 Flow Control Manual BSPP Standard 1/4" Finger Screw Steel 5
9F400SS 5 -40 +250 InLine Metal Nitrile 5000 Flow Control Manual BSPP Standard 1/4" Standard 316 Stainless Steel 5
9F400SS4 5 -40 +250 InLine Metal Nitrile 5000 Flow Control Manual BSPP Fine Metering 1/4" Standard 316 Stainless Steel 5
9F400SS4F 5 -40 +250 InLine Metal Nitrile 5000 Flow Control Manual BSPP Fine Metering 1/4" Finger Screw 316 Stainless Steel 5
9F400SS4T 5 -40 +250 InLine Metal Nitrile 5000 Flow Control Manual BSPP Fine Metering 1/4" Tamperproof 316 Stainless Steel 5
9F400SSF 5 -40 +250 InLine Metal Nitrile 5000 Flow Control Manual BSPP Standard 1/4" Finger Screw 316 Stainless Steel 5
9F400ST 5 -40 +250 InLine Metal Nitrile 5000 Flow Control Manual BSPP Standard 1/4" Tamperproof Steel 5
9F400S-V 5 -15 +400 InLine Metal Fluorocarbon 5000 Flow Control Manual BSPP Standard 1/4" Standard Steel 5
9F600B 8 -40 +250 InLine Soft Seat Nitrile 2000 Flow Control Manual BSPP Standard 3/8" Standard Brass 5
9F600B4 8 -40 +250 InLine Soft Seat Nitrile 2000 Flow Control Manual BSPP Fine Metering 3/8" Standard Brass 5
F600ST 8 -40 +250 InLine Metal Nitrile 5000 Flow Control Manual NPT Standard 3/8" Tamperproof Steel 5
F600ST-V 8 -15 +400 InLine Metal Fluorocarbon 5000 Flow Control Manual NPT Standard 3/8" Tamperproof Steel 5
F600S-V 8 -15 +400 InLine Metal Fluorocarbon 5000 Flow Control Manual NPT Standard 3/8" Standard Steel 5
F620S 5 -40 +250 InLine Metal Nitrile 5000 Flow Control Manual SAE Standard 6 Standard Steel 5
F620S4 5 -40 +250 InLine Metal Nitrile 5000 Flow Control Manual SAE Fine Metering 6 Standard Steel 5
F620S4F 5 -40 +250 InLine Metal Nitrile 5000 Flow Control Manual SAE Fine Metering 6 Finger Screw Steel 5
F620S4T 5 -40 +250 InLine Metal Nitrile 5000 Flow Control Manual SAE Fine Metering 6 Tamperproof Steel 5
F620S4-V 5 -15 +400 InLine Metal Fluorocarbon 5000 Flow Control Manual SAE Fine Metering 6 Standard Steel 5
F620SF 5 -40 +250 InLine Metal Nitrile 5000 Flow Control Manual SAE Standard 6 Finger Screw Steel 5
F620ST 5 -40 +250 InLine Metal Nitrile 5000 Flow Control Manual SAE Standard 6 Tamperproof Steel 5
F620ST-V 5 -15 +400 InLine Metal Fluorocarbon 5000 Flow Control Manual SAE Standard 6 Tamperproof Steel 5
F620S-V 5 -15 +400 InLine Metal Fluorocarbon 5000 Flow Control Manual SAE Standard 6 Standard Steel 5
F800B 15 -40 +250 InLine Soft Seat Nitrile 2000 Flow Control Manual NPT Standard 1/2 Standard Brass 5
F800BF 15 -40 +250 InLine Soft Seat Nitrile 2000 Flow Control Manual NPT Standard 1/2 Finger Screw Brass 5
F800BF-V 15 -15 +400 InLine Soft Seat Fluorocarbon 2000 Flow Control Manual NPT Standard 1/2 Finger Screw Brass 5
F800BT 15 -40 +250 InLine Soft Seat Nitrile 2000 Flow Control Manual NPT Standard 1/2 Tamperproof Brass 5
F800BT-V 15 -15 +400 InLine Soft Seat Fluorocarbon 2000 Flow Control Manual NPT Standard 1/2 Tamperproof Brass 5
F800B-V 15 -15 +400 InLine Soft Seat Fluorocarbon 2000 Flow Control Manual NPT Standard 1/2 Standard Brass 5
F800S 15 -40 +250 InLine Metal Nitrile 5000 Flow Control Manual NPT Standard 1/2 Standard Steel 5
F800SF 15 -40 +250 InLine Metal Nitrile 5000 Flow Control Manual NPT Standard 1/2 Finger Screw Steel 5
F800SF-V 15 -15 +400 InLine Metal Fluorocarbon 5000 Flow Control Manual NPT Standard 1/2 Finger Screw Steel 5
F800SS 15 -40 +250 InLine Metal Nitrile 5000 Flow Control Manual NPT Standard 1/2 Standard 316 Stainless Steel 5
F800SSF 15 -40 +250 InLine Metal Nitrile 5000 Flow Control Manual NPT Standard 1/2 Finger Screw 316 Stainless Steel 5
F800SSF-V 15 -15 +400 InLine Metal Fluorocarbon 5000 Flow Control Manual NPT Standard 1/2 Finger Screw 316 Stainless Steel 5
F800SST 15 -40 +250 InLine Metal Nitrile 5000 Flow Control Manual NPT Standard 1/2 Tamperproof 316 Stainless Steel 5
F800ST 15 -40 +250 InLine Metal Nitrile 5000 Flow Control Manual NPT Standard 1/2 Tamperproof Steel 5
F800ST-V 15 -15 +400 InLine Metal Fluorocarbon 5000 Flow Control Manual NPT Standard 1/2 Tamperproof Steel 5
F800S-V 15 -15 +400 InLine Metal Fluorocarbon 5000 Flow Control Manual NPT Standard 1/2 Standard Steel 5
F820B 8 -40 +250 InLine Soft Seat Nitrile 2000 Flow Control Manual SAE Standard 8 Standard Brass 5
F820B4 8 -40 +250 InLine Soft Seat Nitrile 2000 Flow Control Manual SAE Fine Metering 8 Standard Brass 5
F820B-T 8 -40 +250 InLine Soft Seat Nitrile 2000 Flow Control Manual SAE Standard 8 Tamperproof Brass 5
F820S 8 -40 +250 InLine Metal Nitrile 5000 Flow Control Manual SAE Standard 8 Standard Steel 5
F820S4 8 -40 +250 InLine Metal Nitrile 5000 Flow Control Manual SAE Fine Metering 8 Standard Steel 5
F820S4F 8 -40 +250 InLine Metal Nitrile 5000 Flow Control Manual SAE Fine Metering 8 Finger Screw Steel 5
F820S4T 8 -40 +250 InLine Metal Nitrile 5000 Flow Control Manual SAE Fine Metering 8 Tamperproof Steel 5
F820SF 8 -40 +250 InLine Metal Nitrile 5000 Flow Control Manual SAE Standard 8 Finger Screw Steel 5
F820SF-V 8 -15 +400 InLine Metal Fluorocarbon 5000 Flow Control Manual SAE Standard 8 Finger Screw Steel 5
F820SS 8 -40 +250 InLine Metal Nitrile 5000 Flow Control Manual SAE Standard 8 Standard 316 Stainless Steel 5
F820SS4 8 -40 +250 InLine Metal Nitrile 5000 Flow Control Manual SAE Fine Metering 8 Standard 316 Stainless Steel 5
F820SS4T 8 -40 +250 InLine Metal Nitrile 5000 Flow Control Manual SAE Fine Metering 8 Tamperproof 316 Stainless Steel 5
F820SSF 8 -40 +250 InLine Metal Nitrile 5000 Flow Control Manual SAE Standard 8 Finger Screw 316 Stainless Steel 5
F820ST 8 -40 +250 InLine Metal Nitrile 5000 Flow Control Manual SAE Standard 8 Tamperproof Steel 5
F820ST-V 8 -15 +400 InLine Metal Fluorocarbon 5000 Flow Control Manual SAE Standard 8 Tamperproof Steel 5
F820S-V 8 -15 +400 InLine Metal Fluorocarbon 5000 Flow Control Manual SAE Standard 8 Standard Steel 5
F2020SF 70 -40 +250 InLine Metal Nitrile 3000 Flow Control Manual SAE Standard 20 Finger Screw Steel 5
F2020S-V 70 -15 +400 InLine Metal Fluorocarbon 3000 Flow Control Manual SAE Standard 20 Standard Steel 5
F2400S 100 -40 +250 InLine Metal Nitrile 3000 Flow Control Manual NPT Standard 1-1/2" Standard Steel 5
F2400S-V 100 -15 +400 InLine Metal Fluorocarbon 3000 Flow Control Manual NPT Standard 1-1/2" Standard Steel 5
F2420S 100 -40 +250 InLine Metal Nitrile 3000 Flow Control Manual SAE Standard 24 Standard Steel 5
F2420SF-V 100 -15 +400 InLine Metal Fluorocarbon 3000 Flow Control Manual SAE Standard 24 Finger Screw Steel 5
F2420S-V 100 -15 +400 InLine Metal Fluorocarbon 3000 Flow Control Manual SAE Standard 24 Standard Steel 5
F3200S 150 -40 +250 InLine Metal Nitrile 3000 Flow Control Manual NPT Standard 2" Standard Steel 5
F3200SF-V 150 -15 +400 InLine Metal Fluorocarbon 3000 Flow Control Manual NPT Standard 2" Finger Screw Steel 5
F3200S-V 150 -15 +400 InLine Metal Fluorocarbon 3000 Flow Control Manual SAE Standard 2" Standard Steel 5
F3220S 150 -40 +250 InLine Metal Nitrile 3000 Flow Control Manual SAE Standard 32 Standard Steel 5
F3220S-V 150 -15 +400 InLine Metal Fluorocarbon 3000 Flow Control Manual SAE Standard 32 Standard Steel 5
F400B 5 -40 +250 InLine Soft Seat Nitrile 2000 Flow Control Manual NPT Standard 1/4" Standard Brass 5
F400B4 5 -40 +250 InLine Soft Seat Nitrile 2000 Flow Control Manual NPT Fine Metering 1/4" Standard Brass 5
F400B4F 5 -40 +250 InLine Soft Seat Nitrile 2000 Flow Control Manual NPT Fine Metering 1/4" Finger Screw Brass 5
F400B4F-V 5 -15 +400 InLine Soft Seat Fluorocarbon 2000 Flow Control Manual NPT Fine Metering 1/4" Finger Screw Brass 5
F400B4T 5 -40 +250 InLine Soft Seat Nitrile 2000 Flow Control Manual NPT Fine Metering 1/4" Tamperproof Brass 5
F400B4T-V 5 -15 +400 InLine Soft Seat Fluorocarbon 2000 Flow Control Manual NPT Fine Metering 1/4" Tamperproof Brass 5
F400B4-V 5 -15 +400 InLine Soft Seat Fluorocarbon 2000 Flow Control Manual NPT Fine Metering 1/4" Standard Brass 5
F400B-F 5 -40 +250 InLine Soft Seat Nitrile 2000 Flow Control Manual NPT Standard 1/4" Finger Screw Brass 5
F400BF-V 5 -15 +400 InLine Soft Seat Fluorocarbon 2000 Flow Control Manual NPT Standard 1/4" Finger Screw Brass 5
F400BT 5 -40 +250 InLine Soft Seat Nitrile 2000 Flow Control Manual NPT Standard 1/4" Tamperproof Brass 5
F400BT-V 5 -15 +400 InLine Soft Seat Fluorocarbon 2000 Flow Control Manual NPT Standard 1/4" Tamperproof Brass 5
F400B-V 5 -15 +400 InLine Soft Seat Fluorocarbon 2000 Flow Control Manual NPT Standard 1/4" Standard Brass 5
F400S 5 -40 +250 InLine Metal Nitrile 5000 Flow Control Manual NPT Standard 1/4" Standard Steel 5
F400S4 5 -40 +250 InLine Metal Nitrile 5000 Flow Control Manual NPT Fine Metering 1/4" Standard Steel 5
F400S4F 5 -40 +250 InLine Metal Nitrile 5000 Flow Control Manual NPT Fine Metering 1/4" Finger Screw Steel 5
F400S4F-V 5 -15 +400 InLine Metal Fluorocarbon 5000 Flow Control Manual NPT Fine Metering 1/4" Finger Screw Steel 5
F400S4T 5 -40 +250 InLine Metal Nitrile 5000 Flow Control Manual NPT Fine Metering 1/4" Tamperproof Steel 5
F400S4T-V 5 -15 +400 InLine Metal Fluorocarbon 5000 Flow Control Manual NPT Fine Metering 1/4" Tamperproof Steel 5
F400S4-V 5 -15 +400 InLine Metal Fluorocarbon 5000 Flow Control Manual NPT Fine Metering 1/4" Standard Steel 5
F400SF 5 -40 +250 InLine Metal Nitrile 5000 Flow Control Manual NPT Standard 1/4" Finger SCrew Steel 5
F400SF-V 5 -15 +400 InLine Metal Fluorocarbon 5000 Flow Control Manual NPT Standard 1/4" Finger Screw Steel 5
F400SS 5 -40 +250 InLine Metal Nitrile 5000 Flow Control Manual NPT Standard 1/4" Standard 316 Stainless Steel 5
F400SS4 5 -40 +250 InLine Metal Nitrile 5000 Flow Control Manual NPT Fine Metering 1/4" Standard 316 Stainless Steel 5
F400SS4T 5 -40 +250 InLine Metal Nitrile 5000 Flow Control Manual NPT Fine Metering 1/4" Tamperproof 316 Stainless Steel 5
F400SSF 5 -40 +250 InLine Metal Nitrile 5000 Flow Control Manual NPT Standard 1/4" Finger Screw 316 Stainless Steel 5
F400SST 5 -40 +250 InLine Metal Nitrile 5000 Flow Control Manual NPT Standard 1/4" Tamperproof 316 Stainless Steel 5
F400ST 5 -40 +250 InLine Metal Nitrile 5000 Flow Control Manual NPT Standard 1/4" Tamperproof Steel 5
F400ST-V 5 -15 +400 InLine Metal Fluorocarbon 5000 Flow Control Manual NPT Standard 1/4" Tamperproof Steel 5
F400S-V 5 -15 +400 InLine Metal Fluorocarbon 5000 Flow Control Manual NPT Standard 1/4" Standard Steel 5
F420B 3 -40 +250 InLine Soft Seat Nitrile 2000 Flow Control Manual SAE Standard 4 Standard Brass 5
F420S 3 -40 +250 InLine Metal Nitrile 5000 Flow Control Manual SAE Standard 4 Standard Steel 5
F420S4 3 -40 +250 InLine Metal Nitrile 5000 Flow Control Manual SAE Fine Metering 4 Standard Steel 5
F420S4F 3 -40 +250 InLine Metal Nitrile 5000 Flow Control Manual SAE Fine Metering 4 Finger Screw Steel 5
F420S4T 3 -40 +250 InLine Metal Nitrile 5000 Flow Control Manual SAE Fine Metering 4 Tamperproof Steel 5
F420S4-V 3 -15 +400 InLine Metal Fluorocarbon 5000 Flow Control Manual SAE Fine Metering 4 Standard Steel 5
F420ST 3 -40 +250 InLine Metal Nitrile 5000 Flow Control Manual SAE Standard 4 Tamperproof Steel 5
F420S-V 3 -15 +400 InLine Metal Fluorocarbon 5000 Flow Control Manual SAE Standard 4 Standard Steel 5
F600B 8 -40 +250 InLine Soft Seat Nitrile 2000 Flow Control Manual NPT Standard 3/8" Standard Brass 5
F600B4 8 -40 +250 InLine Soft Seat Nitrile 2000 Flow Control Manual NPT Fine Metering 3/8" Standard Brass 5
F600B4F-V 8 -15 +400 InLine Soft Seat Fluorocarbon 2000 Flow Control Manual NPT Fine Metering 3/8" Finger Screw Brass 5
F600B4T 8 -40 +250 InLine Soft Seat Nitrile 2000 Flow Control Manual NPT Fine Metering 3/8" Tamperproof Brass 5
F600B4T-V 8 -15 +400 InLine Soft Seat Fluorocarbon 2000 Flow Control Manual NPT Fine Metering 3/8" Tamperproof Brass 5
F600B4-V 8 -15 +400 InLine Soft Seat Fluorocarbon 2000 Flow Control Manual NPT Fine Metering 3/8" Standard Brass 5
F600B-F 8 -40 +250 InLine Soft Seat Nitrile 2000 Flow Control Manual NPT Standard 3/8" Finger Screw Brass 5
F600BT 8 -40 +250 InLine Soft Seat Nitrile 2000 Flow Control Manual NPT Standard 3/8" Tamperproof Brass 5
F600BT-V 8 -15 +400 InLine Soft Seat Fluorocarbon 2000 Flow Control Manual NPT Standard 3/8" Tamperproof Brass 5
F600B-V 8 -15 +400 InLine Soft Seat Fluorocarbon 2000 Flow Control Manual NPT Standard 3/8" Standard Brass 5
F600S 8 -40 +250 InLine Metal Nitrile 5000 Flow Control Manual NPT Standard 3/8" Standard Steel 5
F600S4 8 -40 +250 InLine Metal Nitrile 5000 Flow Control Manual NPT Fine Metering 3/8" Standard Steel 5
F600S4F 8 -40 +250 InLine Metal Nitrile 5000 Flow Control Manual NPT Fine Metering 3/8" Finger Screw Steel 5
F600S4F-V 8 -15 +400 InLine Metal Fluorocarbon 5000 Flow Control Manual NPT Fine Metering 3/8" Finger Screw Steel 5
F600S4T 8 -40 +250 InLine Metal Nitrile 5000 Flow Control Manual NPT Fine Metering 3/8" Tamperproof Steel 5
F600S4T-V 8 -15 +400 InLine Metal Fluorocarbon 5000 Flow Control Manual NPT Fine Metering 3/8" Tamperproof Steel 5
F600S4-V 8 -15 +400 InLine Metal Fluorocarbon 5000 Flow Control Manual NPT Fine Metering 3/8" Standard Steel 5
F600SF 8 -40 +250 InLine Metal Nitrile 5000 Flow Control Manual NPT Standard 3/8" Finger Screw Steel 5
F600SF-V 8 -15 +400 InLine Metal Fluorocarbon 5000 Flow Control Manual NPT Standard 3/8" Finger Screw Steel 5
F600SS 8 -40 +250 InLine Metal Nitrile 5000 Flow Control Manual NPT Standard 3/8" Standard 316 Stainless Steel 5
F600SS4 8 -40 +250 InLine Metal Nitrile 5000 Flow Control Manual NPT Fine Metering 3/8" Standard 316 Stainless Steel 5
F600SS4T 8 -40 +250 InLine Metal Nitrile 5000 Flow Control Manual NPT Fine Metering 3/8" Tamperproof 316 Stainless Steel 5
F600SSF 8 -40 +250 InLine Metal Nitrile 5000 Flow Control Manual NPT Standard 3/8" Finger Screw 316 Stainless Steel 5
F600SST 8 -40 +250 InLine Metal Nitrile 5000 Flow Control Manual NPT Standard 3/8" Tamperproof 316 Stainless Steel 5
9F600BF-V 8 -15 +400 InLine Soft Seat Fluorocarbon 2000 Flow Control Manual BSPP Standard 3/8" Finger Screw Brass 5
9F600BV 8 -15 +400 InLine Soft Seat Fluorocarbon 2000 Flow Control Manual BSPP Standard 3/8" Standard Brass 5
9F600S 8 -40 +250 InLine Metal Nitrile 5000 Flow Control Manual BSPP Standard 3/8" Standard Steel 5
9F600S4 8 -40 +250 InLine Metal Nitrile 5000 Flow Control Manual BSPP Fine Metering 3/8" Standard Steel 5
9F600S4F 8 -40 +250 InLine Metal Nitrile 5000 Flow Control Manual BSPP Fine Metering 3/8" Finger Screw Steel 5
9F600S4F-V 8 -15 +400 InLine Metal Fluorocarbon 5000 Flow Control Manual BSPP Fine Metering 3/8" Finger Screw Steel 5
9F600S4T 8 -40 +250 InLine Metal Nitrile 5000 Flow Control Manual BSPP Fine Metering 3/8" Tamperproof Steel 5
9F600SF 8 -40 +250 InLine Metal Nitrile 5000 Flow Control Manual BSPP Standard 3/8" Finger Screw Steel 5
9F600SF-V 8 -15 +400 InLine Metal Fluorocarbon 5000 Flow Control Manual BSPP Standard 3/8" Finger Screw Steel 5
9F600SS 8 -40 +250 InLine Metal Nitrile 5000 Flow Control Manual BSPP Standard 3/8" Standard 316 Stainless Steel 5
9F600SSF 8 -40 +250 InLine Metal Nitrile 5000 Flow Control Manual BSPP Standard 3/8" Finger Screw 316 Stainless Steel 5
9F600ST 8 -40 +250 InLine Metal Nitrile 5000 Flow Control Manual BSPP Standard 3/8" Tamperproof Steel 5
9F600S-V 8 -15 +400 InLine Metal Fluorocarbon 5000 Flow Control Manual BSPP Standard 3/8" Standard Steel 5
9F800B 15 -40 +250 InLine Soft Seat Nitrile 2000 Flow Control Manual BSPP Standard 1/2 Standard Brass 5
9F800BF 15 -40 +250 InLine Soft Seat Nitrile 2000 Flow Control Manual BSPP Standard 1/2 Finger Screw Brass 5
9F800BF-V 15 -15 +400 InLine Soft Seat Fluorocarbon 2000 Flow Control Manual BSPP Standard 1/2 Finger Screw Brass 5
9F800B-V 15 -15 +400 InLine Soft Seat Fluorocarbon 2000 Flow Control Manual BSPP Standard 1/2 Standard Brass 5
9F800S 15 -40 +250 InLine Metal Nitrile 5000 Flow Control Manual BSPP Standard 1/2 Standard Steel 5
9F800SF 15 -40 +250 InLine Metal Nitrile 5000 Flow Control Manual BSPP Standard 1/2 Finger Screw Steel 5
9F800SF-V 15 -15 +400 InLine Metal Fluorocarbon 5000 Flow Control Manual BSPP Standard 1/2 Finger Screw Steel 5
9F800SS 15 -40 +250 InLine Metal Nitrile 5000 Flow Control Manual BSPP Standard 1/2 Standard 316 Stainless Steel 5
9F800S-V 15 -15 +400 InLine Metal Fluorocarbon 5000 Flow Control Manual BSPP Standard 1/2 Standard Steel 5
F1020S 15 -40 +250 InLine Metal Nitrile 5000 Flow Control Manual SAE Standard 10 Standard Steel 5
F1020SF 15 -40 +250 InLine Metal Nitrile 5000 Flow Control Manual SAE Standard 10 Finger Screw Steel 5
F1020SF-V 15 -15 +400 InLine Metal Fluorocarbon 5000 Flow Control Manual SAE Standard 10 Finger Screw Steel 5
F1020ST 15 -40 +250 InLine Metal Nitrile 5000 Flow Control Manual SAE Standard 10 Tamperproof Steel 5
F1020ST-V 15 -15 +400 InLine Metal Fluorocarbon 5000 Flow Control Manual SAE Standard 10 Tamperproof Steel 5
F1020S-V 15 -15 +400 InLine Metal Fluorocarbon 5000 Flow Control Manual SAE Standard 10 Standard Steel 5
F1200B 25 -40 +250 InLine Metal Nitrile 2000 Flow Control Manual NPT Standard 3/4" Standard Brass 5
F1200BF 25 -40 +250 InLine Metal Nitrile 2000 Flow Control Manual NPT Standard 3/4" Finger Screw Brass 5
F1200BF-V 25 -15 +400 InLine Metal Fluorocarbon 2000 Flow Control Manual NPT Standard 3/4" Finger Screw Brass 5
F1200BT 25 -40 +250 InLine Metal Nitrile 2000 Flow Control Manual NPT Standard 3/4" Tamperproof Brass 5
F1200B-V 25 -15 +400 InLine Metal Fluorocarbon 2000 Flow Control Manual NPT Standard 3/4" Standard Brass 5
F1200S 25 -40 +250 InLine Metal Nitrile 3000 Flow Control Manual NPT Standard 3/4" Standard Steel 5
F1200SF 25 -40 +250 InLine Metal Nitrile 3000 Flow Control Manual NPT Standard 3/4" Finger Screw Steel 5
F1200SF-V 25 -15 +400 InLine Metal Fluorocarbon 3000 Flow Control Manual NPT Standard 3/4" Finger Screw Steel 5
F1200ST 25 -40 +250 InLine Metal Nitrile 3000 Flow Control Manual NPT Standard 3/4" Tamperproof Steel 5
F1200ST-V 25 -15 +400 InLine Metal Fluorocarbon 3000 Flow Control Manual NPT Standard 3/4" Tamperproof Steel 5
F1200S-V 25 -15 +400 InLine Metal Fluorocarbon 3000 Flow Control Manual NPT Standard 3/4" Standard Steel 5
F1220S 25 -40 +250 InLine Metal Nitrile 3000 Flow Control Manual SAE Standard 12 Standard Steel 5
F1220SF 25 -40 +250 InLine Metal Nitrile 3000 Flow Control Manual SAE Standard 12 Finger Screw Steel 5
F1220ST 25 -40 +250 InLine Metal Nitrile 3000 Flow Control Manual SAE Standard 12 Tamperproof Steel 5
F1220ST-V 25 -15 +400 InLine Metal Fluorocarbon 3000 Flow Control Manual SAE Standard 12 Tamperproof Steel 5
F1220S-V 25 -15 +400 InLine Metal Fluorocarbon 3000 Flow Control Manual SAE Standard 12 Standard Steel 5
F1600B 40 -40 +250 InLine Metal Nitrile 500 Flow Control Manual NPT Standard 1" Standard Brass 5
F1600B-V 40 -15 +400 InLine Metal Fluorocarbon 500 Flow Control Manual NPT Standard 1" Standard Brass 5
F1600S 40 -40 +250 InLine Metal Nitrile 3000 Flow Control Manual NPT Standard 1" Standard Steel 5
F1600SF 40 -40 +250 InLine Metal Nitrile 3000 Flow Control Manual NPT Standard 1" Finger Screw Steel 5
F1600S-V 40 -15 +400 InLine Metal Fluorocarbon 3000 Flow Control Manual NPT Standard 1" Standard Steel 5
F1620S 40 -40 +250 InLine Metal Nitrile 3000 Flow Control Manual SAE Standard 16 Standard Steel 5
F1620SF-V 40 -15 +400 InLine Metal Fluorocarbon 3000 Flow Control Manual SAE Standard 16 Finger Screw Steel 5
F1620S-V 40 -15 +400 InLine Metal Fluorocarbon 3000 Flow Control Manual SAE Standard 16 Standard Steel 5
F2000S 70 -40 +250 InLine Metal Nitrile 3000 Flow Control Manual NPT Standard 1-1/4" Standard Steel 5
F2000SF 70 -40 +250 InLine Metal Nitrile 3000 Flow Control Manual NPT Standard 1-1/4" Finger Screw Steel 5
F2000SF-V 70 -15 +400 InLine Metal Fluorocarbon 3000 Flow Control Manual NPT Standard 1-1/4" Finger Screw Steel 5
F2000S-V 70 -15 +400 InLine Metal Fluorocarbon 3000 Flow Control Manual NPT Standard 1-1/4" Standard Steel 5
F200B 3 -40 +250 InLine Soft Seat Nitrile 2000 Flow Control Manual NPT Standard 3/4" Standard Brass 5
F200B4 3 -40 +250 InLine Soft Seat Nitrile 2000 Flow Control Manual NPT Fine Metering 1/8" Standard Brass 5
F200B4T 3 -40 +250 InLine Soft Seat Nitrile 2000 Flow Control Manual NPT Fine Metering 1/8" Tamperproof Brass 5
F200B-F 3 -40 +250 InLine Soft Seat Nitrile 2000 Flow Control Manual NPT Standard 1/8" Finger Screw Brass 5
F200BT 3 -40 +250 InLine Soft Seat Nitrile 2000 Flow Control Manual NPT Standard 1/8" Tamperproof Brass 5
F200BT-V 3 -15 +400 InLine Soft Seat Fluorocarbon 2000 Flow Control Manual NPT Standard 1/8" Tamperproof Brass 5
F200B-V 3 -15 +400 InLine Soft Seat Fluorocarbon 2000 Flow Control Manual NPT Standard 1/8" Standard Brass 5
F200S 3 -40 +250 InLine Metal Nitrile 5000 Flow Control Manual NPT Standard 1/8" Standard Steel 5
F200S4 3 -40 +250 InLine Metal Nitrile 5000 Flow Control Manual NPT Fine Metering 1/8" Standard Steel 5
F200S4F 3 -40 +250 InLine Metal Nitrile 5000 Flow Control Manual NPT Fine Metering 1/8" Finger Screw Steel 5
F200S4F-V 3 -15 +400 InLine Metal Fluorocarbon 5000 Flow Control Manual NPT Fine Metering 1/8" Finger Screw Steel 5
F200S4T-V 3 -15 +400 InLine Metal Fluorocarbon 5000 Flow Control Manual NPT Fine Metering 1/8" Tamperproof Steel 5
F200S4-V 3 -15 +400 InLine Metal Fluorocarbon 5000 Flow Control Manual NPT Fine Metering 1/8" Standard Steel 5
F200SF 3 -40 +250 InLine Metal Nitrile 5000 Flow Control Manual NPT Standard 1/8" Finger Screw Steel 5
F200ST 3 -40 +250 InLine Metal Nitrile 5000 Flow Control Manual NPT Standard 1/8" Tamperproof Steel 5
F200S-V 3 -15 +400 InLine Metal Fluorocarbon 5000 Flow Control Manual NPT Standard 1/8" Standard Steel 5
F2020S 70 -40 +250 InLine Metal Nitrile 3000 Flow Control Manual SAE Standard 20 Standard Steel 5

687890
687505