立即获取您的派克帐户!
无论是购物偏好还是应用小程序,创建一个帐户即可管理所有派克与您相关的内容。
无论是购物偏好还是应用小程序,创建一个帐户即可管理所有派克与您相关的内容。
派克Parflex HCR软管为海底液压油气市场提供服务。 HCR软管由柔性不锈钢互锁胎体,无缝聚酰胺芯管,芳纶纤维编织增强材料以及耐磨和耐海水的聚氨酯覆盖物构成。这些功能相结合,可提供5000 psi(34.5 MPa)的工作压力和4:1的设计因素。行业允许的更小弯曲半径允许紧密布线。这些功能相结合,提供了一个解决方案,以抵御石油和天然气行业的严峻考验。
市场:
•海底液压系统
•石油和天然气
特点与优势:
•根据API 17E,以1.5的设计系数抵抗10000英尺的海水
•柔性不锈钢互锁胎体
•可提供长连续长度
•无缝聚酰胺芯管可处理各种介质
•耐磨和耐海水的聚氨酯覆盖层
•紧凑的弯曲半径允许轻松布线
•提供行业所需的颜色 - 蓝色,黄色和绿色
应用:
•液压系统
•BOP堆栈
•好刺激
•液压飞线
技术规格:
•胎体:联锁不锈钢
•芯管:聚酰胺
•增强:芳纶纤维编织
•封面:聚氨酯
•软管I.D.是名义上的
•软管O.D.采用公差上限
注意:
•每个API 17E的1.5坍塌压力设计系数
•联系Parflex部门,安装深度超过10000英尺。
| Product Demos & Tutorials |
|---|
| VIDEO: High Collapse Resistant Subsea Hose--HCR Video |