快速响应恒压软管 - 575X/575XN 5000 psi | Product Series

过滤依据

    未选择筛选条件

软管内径(英寸)

盖材料

立即获取您的派克帐户!

无论是购物偏好还是应用小程序,创建一个帐户即可管理所有派克与您相关的内容。


LOADING IMAGES
快速响应恒压软管 - 575X/575XN 5000 psi

快速响应恒压软管 - 575X/575XN 5000 psi

快速响应恒压软管是为了钻井平台和需要快速、精确响应时间的应用而设计的。

技术规格:

  • 最低运行温度: -40 °C, -40 °F
  • 设计因素: 4
  • 软管盖类型: ToughJACKET™
  • 介质: Chemicals - Check your fluid compatibility with our catalogue chart., Lubricants, Petroleum Hydraulic Fluids, Water
  • 符合规格: DNV GL, MSHA
  • 兼容配件: CG Series
  • 最大运行压力: 34.5 MPa, 345 bar, 5000 psi
  • 最高运行温度: 212 °F, 100 °C
  • 内径: 3/16 to 1 inch, 5 to 25 mm
  • 重量: 0.05 to 0.48 lb/ft, 0.07 to 0.71 kg/m
  • 应用: Construction Equipment, Industrial, Manufacturing, Marine, Material Handling, Oilfield
  • 软管内管材料: Polyamide (PA)
  • 尺寸: -3 to -16
  • 最小弯曲半径: 1-1/2 to 10 inch, 38 to 254 mm
  • 外径: 0.430 inch, 0.510 inch, 0.640 inch, 0.810 inch, 1.150 inch, 1.590 inch, 10.9 to 40.4 mm
  • 盖材料: Polyamide (PA), Polyurethane
  • 软管加固材料: Aramid Fiber

完整的产品说明

Parflex 575X快速响应恒压管应用于钻进平台和需要快速正确响应时间的场所。575X软管保持5000PSI恒压。通过MSHA并在很长的长度内能快速响应,使其成为海洋油田服务市场应用程序的较好解决方案。

市场:  
• 石油天然气
• 海工
• 工业

特性/优点:
• 在很长长度内快速响应
• 性能不变的情况下减轻了重量
• 耐针孔泄漏
•5000 psi的恒定压力

应用:
• 应用于需要快速响应和快速正确响应时间的场所
• 油田服务
• 钻井平台

认证/验证
• 通过MSHA

技术说明:
• 管: 尼龙
• 加强层:  纤维
• 外胶: 黑聚氨酯橡胶  1/2"规格除外。  575XN-8 黑尼龙外胶。
•  工作压力是在73°F (23°C)温度时的工作压力
• 软管 I.D. 是名义上的
• 软管 O.D.最大值

相关文档(前身为“产品支持”)

×
产品 软管内径(英寸) 盖材料
575X-3 3/16 Polyurethane
575X-4 1/4 Polyurethane, TOUGHJACKET
575X-6 3/8 Polyurethane, TOUGHJACKET
575XN-8 1/2 Nylon
575X-12 3/4 Polyurethane
575X-16 1 Polyurethane
575XN-16 1 Nylon

687890
687563