578x系列 – 快速响应恒压软管 | Product Series

过滤依据

    未选择筛选条件

软管内径(英寸)

立即获取您的派克帐户!

无论是购物偏好还是应用小程序,创建一个帐户即可管理所有派克与您相关的内容。


LOADING IMAGES
578x系列 – 快速响应恒压软管

578x系列 – 快速响应恒压软管

Parflex578X快速响应软管具有绝缘尼龙外层,旨在抵抗电流流动和5,000 psi的恒定工作压力。

技术规格:

  • 设计因素: 4
  • 介质: Lubricants (Oils), Petroleum Hydraulic Fluids, Water
  • 符合规格: SAE J517 (non-conductivity)
  • 最大运行压力: 5000 psi, 34.5 MPa, 345 bar
  • 最高运行温度: 212 °F, 100 °C
  • 最低运行温度: -40 °F
  • 兼容配件: CG Series
  • 重量: 0.10 to 0.39 kg/m, 0.07 to 0.26 lb/ft
  • 内径: 1/4 to 3/4 inch, 6.3 to 19 mm
  • 应用: Hydraulics, Industrial Machinery, Marine, Mobile Hydraulic Equipment, Oil & Gas
  • 软管内管材料: Polyamide (PA)
  • 外径: 0.510 inch, 0.640 inch, 1.170 inch, 13 to 29.6 mm
  • 最小弯曲半径: 2 to 8 inch, 51 to 203 mm
  • 尺寸: -4 to -11
  • 盖材料: Polyurethane, Polyamide (PA)
  • 软管加固材料: Aramid Fiber

完整的产品说明

Parflex 578X绝缘软管设计应用于有电路存在的高压应用。它具有快速有效的响应时间,以及5000 psi的恒定工作压力。它符合SAE J517电气标准,即使在较长的长度上也能作出快速响应,使其成为高空作业平台、海工和油田服务市场应用的理想选择。

市场:
• 石油&天然气
• 海工
• 高空作业平台

特点/优势:
• 绝缘尼龙或聚氨酯外层
• 即使在较长的长度上也能作出快速响应
• 在不影响性能的情况下减轻重量
• 抗针孔泄漏
• 5000psi恒定工作压力

认证/合规:
• SAE J517电气标准

技术规格:
• 非针刺外层。
• 所示压力为23°C(73°F)时的额定工作压力
• 软管内径为公称直径
• 软管外径为最大值

相关文档(前身为“产品支持”)

×
产品 软管内径(英寸)
578X-12 3/4
578X-4 1/4
578X-6 3/8

687890
687563