2X系列UHP热塑软管扣压式接头
派克PFX30-05 水射流软管设计紧凑,便于操作人员操作,适用于高压水射流应用。内置ColorGard™护套,使操作人员能够轻松查看芯管的侵蚀情况,从而提高产品检查效率并减少计划外停机时间。在挠性要求较高的工况下,这些软管通常可替代钢管。市场:• 工业清洁• 需要高达43,000 psi压力的各种清洗应用市场特点/优点:• 低体积膨胀• 紧凑设计便于操作,减轻操作人员的疲劳• 符合DIN EN 1829-2标准• TOUGHJACKET外层,可提高耐磨性• ColorGard技术可实现更可靠和安全的操作应用:• 水射流设备• 高压清洗• 工业清洁• 水压成形(压缩成形工艺)• 水力拆除
No CAD files available
派克汉尼汾总部(上海)
上海市金桥出口加工区云桥路280号
201206
电话
+86-21-28995000
无论是购物偏好还是应用小程序,创建一个帐户即可管理所有派克与您相关的内容。