HLBD02 - HLB 系列遥控油脂及润滑软管 - 派克 Parker

HLB 系列遥控油脂及润滑软管 | #HLBD02

HLBD02

HLB 系列遥控油脂及润滑软管 | #HLBD02

HLBD Grease Hose has a nylon core tube and is more compact than comparable rubber grease hoses. It is designed for grease and lubrication lines in agriculture, construction or mobile equipment.


技术规格:

  • 软管内径(英寸): 1/8
  • 最低运行温度: -40 °C, -40 °F
  • 设计因素: 4:1
  • 符合规格: ISO 3949, Type R7-1, MSHA, SAE J517 and 100R7
  • 兼容配件: CY Series, BU Series (field attachable fitting limited to 120°F), BU Series (BU Series Field Attachable Fitting limited to 120°F)
  • 最大运行压力: 3000 psi, 20.7 MPa, 207 bar
  • 最高运行温度: 212 °F, 100 °C
  • 最小弯曲半径: 1/2 inch, 13 mm
  • 应用: Agriculture Equipment, Industrial Machinery, Lubrication Lines, Transportation, Construction Equipment, Hydraulics, Machine Tools, Mobile Hydraulic Equipment
  • 重量: 0.03 lb/ft, 0.04 kg/m
  • 软管内管材料: Polyamide (PA)
  • 盖材料: Polyurethane
  • 软管加固材料: Fiber
  • 介质: Lubricants (Oils), Petroleum Hydraulic Fluids
  • 内径: 1/8 inch, 3.2 mm
  • 外径: 0.320 inch, 8.1 mm
  • 尺寸: -2

物品信息

HLB 远程油脂润滑软管,使得对各种工业、工程机械以及交通运输设备进行快速有效的预防性维护和保养,变得容易并能正确地执行。该软管的润滑油嘴能方便快捷地与用于设备维修服务的检修孔盖板连接,并能手动地将润滑油脂均匀地分配到整台设备需要润滑的部位,有效减少了因隐藏部位(经验证明正是由于隐藏部位不易被发现,所以得不到正确有效润滑)得不到有效润滑而引发的设备全隐患。

HLB 软管使得设备得到了高性价比的润滑。过往的历史数据表明使用HLB远程润滑软管,比起1/4""的橡胶软管来说,由于连接元件和装配人工成本的减少,每条HLB软管管线能节省至少10到20美金不等。由于HLB软管具有能同时多点正确有效润滑的优势,所以比单点润滑节省时间(约节约80%的单点润滑时间),所以HLB远程油脂润滑软管对于各种工程机械设备的润滑应用来说,是一个创造性的解决方案。点击产品支持按钮以查看派克润滑应用宣传手册并获取更多的相关信息。

市场:
• 流体处理
• 农机
• 交通运输

特性/优点:
• HLB软管远程润滑系统比起1/4""橡胶管润滑来说,由于元件与装配人工的减少,每条管线能节省10到20美金
• GK隔板式软管接头配上油嘴,每一条润滑管路能节省5到10美金
• 相比较于大通径的橡胶软管来说,紧凑的1/8""HLB软管由于免去了大量润滑油脂的不必要浪费,在实际的操作过程中能节省成百上千的成本浪费
• 重量轻 - 比典型的1/4""橡胶软管重量可轻达60%以上,这就减少了许多由于设备重量引起的运输成本
• 能减少50%到80%由轴承润滑不均而引起的潜在风险
• 由于能多点正确有效润滑,这比单点独立润滑节省了大量时间 (时间至少节约80%)

应用:
• 油脂润滑管线
• 建筑
• 工业
• 材料处理
• 工程机械设备

证书/符合标准:
• MSHA认证

技术参数:
• 芯管:共聚多酯
• 增强层: 纤维
• 外胶层: 聚氨酯
• 不适合于手动操作润滑油枪的喷射润滑应用
• 由于持久扣压式接头导致接头端弯曲受到限制
• 工作压力和爆破压力在+23°C时标定
• 经认证适合与BU和CY系列软管接头匹配
• 软管内径是公称尺寸
• 软管外径采用最大公差设计

了解更多 显示更少

CAD 图纸 + 文件

No CAD files available

确定

x

相关文档(前身为“产品支持”)

×

数量:
请求报价

物品已成功添加至询价单 转至询价单

x

确定

x

查找经销商

购买地点

当地厂商

派克汉尼汾总部(上海)

上海市金桥出口加工区云桥路280号

201206

电话

+86-21-28995000

立即获取您的派克帐户!

无论是购物偏好还是应用小程序,创建一个帐户即可管理所有派克与您相关的内容。

687890
687563