MPE-系列低功率无刷伺服电机 | Product Series

过滤依据

    未选择筛选条件

立即获取您的派克帐户!

无论是购物偏好还是应用小程序,创建一个帐户即可管理所有派克与您相关的内容。


LOADING IMAGES
MPE-系列低功率无刷伺服电机

MPE-系列低功率无刷伺服电机 OBSOLETE

框架规格:40-80mm, MPE电机是MPP系列向小型化方向延伸的经济型系列,是一款价格实惠的封装伺服电机。我们备有MPE库存,可从我们的工厂立即发货。

技术规格:

  • 外框尺寸: 40mm | 60mm | 80mm mm, 60 mm, 80 mm
  • 持续扭矩: 0.15 - 3.52 Nm, 1.4 - 31.3 lb-inch
  • 峰值扭矩: 0.35 - 9.54 Nm, 3.1 - 84 lb-inch
  • 额定速度: up to 4000 RPM
  • 输入电压: 230VAC VAC
  • 回馈类型: 2500 ppr Incremental Encoder
  • 兼容 Parker 驱动器: Compax3 | ARIES, ARIES
  • 符合规格: -
  • 防护等级: IP40 | IP65, IP65
  • 包括保持制动器: No
  • 冷却方法: Air-Cooled / Natural Convection
  • 轴类型: Keyway
  • 提供的自定义型号: No

完整的产品说明

MPE是一种经济型的伺服电机,它将MPP电机系列扩展到更小的外形尺寸。这是派克旗下价格低并且封装的伺服电机。我们备有MPE库存,可从我们的工厂立即发货。

• 铁芯分段技术,提供非常高的功率密度比 - 转矩提升40%
• 定子塑封的设计,提高了热效率
• 高性能钕磁铁
• 框架规格:40,60,80毫米
• 连续堵转扭矩:0.15 Nm to 3.52 Nm (1.4 in-lbs to 31.3 in-lbs)
• 峰值扭矩值:0.35 Nm to 9.54 Nm (3.1 in-lbs to 84.0 in-lbs)
• 额定转速:3974 rpm
• 反馈选项:2500线增量式编码器
• 飞线输出带低成本的连接器
• 防护等级:IP64(标准),IP65(可选的轴密封)
• CE
• 理想的交货周期,两年保修
• 与派克的Compax3和Aries系列伺服驱动器

相关文档(前身为“产品支持”)

×
产品

687890
936514