ISO 16028 HTMA无溢流、平齐端面快换接头 - FF和FC系列 | Product Series

过滤依据

    未选择筛选条件

立即获取您的派克帐户!

无论是购物偏好还是应用小程序,创建一个帐户即可管理所有派克与您相关的内容。


LOADING IMAGES
ISO 16028 HTMA无溢流、平齐端面快换接头 - FF和FC系列 ISO 16028 HTMA无溢流、平齐端面快换接头 - FF和FC系列 ISO 16028 HTMA无溢流、平齐端面快换接头 - FF和FC系列 ISO 16028 HTMA无溢流、平齐端面快换接头 - FF和FC系列

ISO 16028 HTMA无溢流、平齐端面快换接头 - FF和FC系列

派克无溢流平齐端面液压快换,是流体管路需要快速简便断开或连接的各种液压应用的理想选择。这些快换接头旨在更大限度地减少溢流和夹气。

技术规格:

  • 交换式: HTMA (3/8" Only), ISO 16028 (3/8" Only)
  • 最大运行压力: 5000.0 psi, 345.0 bar
  • 应用: Hydraulics, Non-spill
  • 最高运行温度: 250 °F, 121 °C
  • 产品类型: Push to Connect
  • 最低运行温度: -40 °F
  • 阀门类型: Non-spill
  • 流速: 3 to 50 gal/min
  • 主体尺寸: 1/4 to 1 inch
  • 真空额定压力: No
  • 连接类型: Female NPSF, Female NPTF, Female UNF, Female BSPP, Male NPTF, Male UNF
  • 阀体材料: Steel
  • 镀层类型: Zinc with Clear Trivalent Chromate, 3/8" and 1/2" Sizes - Zinc nickel
  • 密封材料: Nitrile/Polyurethane

完整的产品说明

3/8”规格的FF系列阴接头(液压)的压力高达5000 psi,符合液压工具制造商协会(HTMA - ISO 16028)标准要求,可与FF/FC系列阳接头连接。派克FF系列快换接头采用双截止、无溢流平齐端面设计,可在连接或断开时更大限度地减少溢流和夹气。阴接头的套管,可免于意外断开。FF系列快换接头有多种规格可供选择,适用于压力高达5000 psi的应用。


3/8”规格的FF和FC系列阳接头(液压)的压力高达5000 psi,符合液压工具制造商协会(HTMA - ISO 16028)标准要求,可与FF系列阴接头连接。FC系列阳接头设计用于在流体管线包含热膨胀引起的残余压力的情况下进行带压连接。


技术参数:

• FF规格:1/4” – 1”

• FC(带压连接)规格:3/8"、1/2" & 3/4"

• 材质:钢

• 油口端:NPSF内螺纹、NPTF内螺纹、UNF内螺纹、BSPP内螺纹、NPTF外螺纹

• 密封选项:丁腈橡胶/聚氨酯、乙丙橡胶、氟橡胶


市场:

• 工业

• 建筑

• 市政

• 农业


特点/优势:

• 快插连接,方便单手操作

• 3/8"规格可与其他符合HTMA(ISO 16028)标准的产品互换

• 无溢流平齐端面阀芯可更大限度地减少断开时的流体损失,降低了环境污染,解除因溢流造成的安全隐患。

• 在连接流体管线时,平齐端面阀芯可更大限度地减少了进入系统的夹气量,以免系统组件的加速磨损。

• 套管锁可免于意外断开


应用:

• 液压工具

• 建筑机械属具

• 工业液压管路

• 农机属具

• 冷却液加注和排放管路

相关文档(前身为“产品支持”)

×
产品

687890
687539