高纯净度的可溶性聚四氟乙烯(PFA)管 | Product Series

过滤依据

    未选择筛选条件

产品类型

订货量

管道内径

管道外径

管壁厚

标准包装数量(英尺)

立即获取您的派克帐户!

无论是购物偏好还是应用小程序,创建一个帐户即可管理所有派克与您相关的内容。


LOADING IMAGES
高纯净度的可溶性聚四氟乙烯(PFA)管

高纯净度的可溶性聚四氟乙烯(PFA)管

高纯度PFA 管子产品,适用于恶劣环境中纯度却是至关重要的场合。经千万次测试验证证实高纯度PFA 管子产品能耐腐蚀性表面活性剂,以获得比标准含氟聚合物管子产品更长的使用寿命。

技术规格:

  • 符合规格: ASTM D3307-10; 符合FDA; 符合USP等级VI标准要求 ; VW1, UL-83, FDA 21 CFR 177.1550, UL 94 V-0, USP Class VI
  • 应用: 流体输送,化学传输,医疗/制药,半导体,压缩空气/惰性气体,仪器仪表,加工, Life Science, Gas Transfer, Semiconductor
  • 管道内径: 1/32 - 7/8 inch, 1.57 - 22 mm
  • 管道外径: 3/32, 1/8, 5/32, 3/16, 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 0.830, 0.965, 1.100 inch, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 13, 14, 16, 17, 19, 21, 25, 28 mm
  • 最大运行压力: 100 至 680 (取决于尺寸规格) psi, 7 至 47 (取决于尺寸规格) bar
  • 最小爆破压力: 560 至 2720 (取决于尺寸规格) psi, 39 至188 bar
  • 最高运行温度: 500 °F, 260 °C
  • 最低运行温度: 100 °F, 75 °C
  • 最小弯曲半径: 1/2 至 8 inch, 13 至 51 mm
  • 兼容配件: 压缩式、Compression-Align®、Fast & Tite、TrueSeal™<br/>压缩式、Compression-Align®、TrueSeal™<br/>, Compress-Align®, TrueSeal™, Metric Compression
  • 介质: 化学品、水<br/>, Water
  • 颜色: 天然的,透明的
  • 重量: 0.013 to 0.253 kg/m, 0.009 to 0.170 lb/ft
  • 管道材料: 高纯度 PFA
  • 长度/安装包: 30.4 to 152.4 m, 25, 50, 100, 或 1000 ft
  • 尺寸: 1/8 to 1 inch, 3 to 12 mm
  • 盖材料: n/a

完整的产品说明

通常只需一个妥协,就会损害您整个运营产品的纯度。派克高纯度PFA 管子产品为半导体行业高纯度需求的应用场合而设计,因为在这些场合里务必考虑高温、腐蚀性化学品和/或腐蚀性流体介质能提取橡胶或塑料管子的一些成分而污染流体介质,或者产生一些毒气排放进而污染环境。该系列产品无色、无味、不具有萃取性和吸收性,另外其对水分的吸收率也小于0.03%。该纯度PFA 管子产品介质在管子中流动的整个过程里,其成分不会侵析到流体介质中,且流体介质成分也不会渗透进产品的壁厚中。通常由于它透明、柔软的特性可被用作金属硬管管路的替代品。

派克公司仅采用从高纯度松香材料挤出加工,使得PFA 管子产品不会产生裂纹、退化或褪色。相比较于标准等级的同类型产品,派克公司的高纯度PFA 管子使得管子遭受较低等级的杂质污染。其H.P.PFA材料具有化学品惰性、无味、不润湿和无萃取性,通常被应用于流体和材料处理应用场合中,比如苛刻的腐蚀性化学品的输送。每卷不超过1000英尺的连续长度也能方便客户的现场总成安装、减少了现场更多的连接,同时显著减少现场由于需要短管总成而造成的浪费。和FEP产品一样,由于材料对光线的低折射率,这就方便操作者能肉眼观察到流动中的污染物、流动阻碍物和泄漏情况。另外,该管子产品能利用高性能的编织层进行加强,使得其可以处理一些更高压力的应用,当然其编织设备可置放于工厂厂房之中。

市场  
• 半导体
• 制药
• 仪器仪表

特性
• 能够承受腐蚀性的表面活性剂,以达到更长的使用寿命
• 高分子重量的材料也可以提供
• 较低等级的萃取性
• 较低的渗透率
• 不具有浸析性
• 无过程污染
• 更高流量
• 透明且柔软的材料
• 具有化学品惰性,可适用于工业化学品和溶液的输送
• 低摩擦系数
• 非易燃性材料
• 超常的耐热耐温能力(不超过+500°F (+260°C))

应用
• 高纯度介质的应用
• 流动监测系统
• 去离子水饮水机
• DI再循环装置
• 热交换器
• 纯化学品分配器
• 湿式清洗台
• 气体输送
• 食品加工处理

证书/符合标准:
• ASTM D3307 II型
• 符合FDA标准要求
• 符合USP等级VI标准
• RoHs
• VW-1, UL-83

技术参数:
• 采用高纯度HP PFA(高纯度四氟乙烯)材料挤出加工而成
• 经认证能与压缩式、Compress-Align® 和True Seal™ 接头匹配连接,这些形式的接头由派克流体系统连接件产品事业部(参考铜质和热塑接头和阀件样本CAT3501E USA)提供
• 工作压力和爆破压力均在+73°F/+23°C时标定
• 所有样本尺寸均为公称尺寸
• 任意包装长度,客户指定需求的连续长度产品也可以生产提供

相关文档(前身为“产品支持”)

×
产品 产品类型 订货量 管道内径 管道外径 管壁厚 标准包装数量(英尺)
105-0125031-NT-100 Industrial Wall 1/8 0.064 0.125 0.031 100.0
105-0188031-NT-100 Industrial Wall 3/16 0.125 0.188 0.031 100.0
105-0250031-NT-100 Industrial Wall 1/4 0.188 0.25 0.031 100.0
105-0250047-NT-100 Heavy Wall 1/4 0.156 0.25 0.047 100.0
105-0250047-NT-500 Heavy Wall 1/4 0.156 0.25 0.047 500.0
105-0250062-NT-100 Heavy Wall 1/4 0.125 0.25 0.062 100.0
105-0250062-NT-500 Heavy Wall 1/4 0.125 0.25 0.062 500.0
105-0375031-NT-100 Industrial Wall 3/8 0.312 0.375 0.031 100.0
105-0375062-NT-100 Heavy Wall 3/8 0.25 0.375 0.062 100.0
105-0375062-NT-500 Heavy Wall 3/8 0.25 0.375 0.062 500.0
105-0500062-NT-100 Heavy Wall 1/2 0.375 0.5 0.062 100.0
105-0500062-NT-500 Heavy Wall 1/2 0.375 0.5 0.062 500.0
105-0750062-NT-100 Heavy Wall 3/4 0.625 0.75 0.062 100.0
105-0750062-NT-500 Heavy Wall 3/4 0.625 0.75 0.062 500.0
105-1000062-NT-100 Heavy Wall 1.0 0.875 1.0 0.062 100.0
105-1000062-NT-500 Heavy Wall 1.0 0.875 1.0 0.062 500.0
205-0600100-NT-100 Metric 6MM 4.0 6.0 1.0 100.0
205-0800100-NT-100 Metric 8MM 6.0 8.0 1.0 100.0
205-1000100-NT-100 Metric 10MM 8.0 10.0 1.0 100.0
205-0300100-NT-100 Metric 3MM 1.0 3.0 1.0 100.0

687890
687563