PFX38-05-TJ-PFD - PFX38-05 超高压软管 - 55,000 psi - 派克 Parker

PFX38-05 超高压软管 - 55,000 psi | #PFX38-05-TJ-PFD

PFX38-05TJ

PFX38-05 超高压软管 - 55,000 psi | #PFX38-05TJ

Parker Ultra High Pressure PFX38-05TJ TOUGHJACKET hose, featuring maximum abrasion resistance in a 55,000 psi hose.


技术规格:

  • 封面: TOUGHJACKET Polyurethane
  • 盖材料: Polyurethane
  • 符合规格: DIN 1829-2, ISO 23384
  • 设计因素: 2.1:1
  • 内径: 5/16 inch, 7.8 mm
  • 应用: Hydrodemolition, Water Jet Cutting, Waterblasting
  • 最大运行压力: 55000 psi, 380 MPa, 3800 bar
  • 最高运行温度: 158 °F, 70 °C
  • 最低运行温度: 14 °F, -10 °C
  • 最小弯曲半径: 11 inch, 280 mm
  • 兼容配件: 2X Series
  • 介质: Water
  • 盖颜色: Red
  • 重量: 0.96 lb/ft, 1.43 kg/m
  • 软管内管材料: Polyoxymethylene (POM)
  • 软管盖类型: ToughJACKET™
  • 尺寸: -5
  • 外径: 0.964 inch, 24.5 mm
  • 软管加固材料: 8 Spirals of Maximum Tensile Steel Wire

物品信息

派克PFX38-05是一款8毫米、55,000 psi的超高压软管,适用于含水或磨料添加剂的水射流切割设备。内置ColorGard™护套,使操作人员能够轻松查看芯管的侵蚀情况,从而提高产品检查效率并减少计划外停机时间。在挠性要求较高的工况下,这些软管通常可替代钢管。 市场: • 工业清洁 • 需要高达55,000 psi压力的各种清洗应用市场 特点/优点: • 低体积膨胀 • 紧凑设计便于操作,减轻操作人员的疲劳 • TOUGHJACKET外层,可提高耐磨性 • ColorGard技术可实现更可靠和安全的操作 应用: • 水射流设备 • 高压清洗 • 工业清洁 • 水压成形(压缩成形工艺) • 水力拆除

了解更多 显示更少

CAD 图纸 + 文件

No CAD files available

确定

x

相关文档(前身为“产品支持”)

×

数量:
请求报价

物品已成功添加至询价单 转至询价单

x

确定

x

查找经销商

购买地点

当地厂商

派克汉尼汾总部(上海)

上海市金桥出口加工区云桥路280号

201206

电话

+86-21-28995000

立即获取您的派克帐户!

无论是购物偏好还是应用小程序,创建一个帐户即可管理所有派克与您相关的内容。

687890
687563