技术规格: 连接尺寸: #10, 1/2", #6, 1/4", 3/8" 最高运行温度: +200 °F 最大流速: 25, 8 gal/min 配置: N/A 最低运行温度: -40 °F 启动类型: Hydraulic Pressure 选件: Single PO Check, Double PO Check 连接类型: SAE, NPT 产品风格: Pilot Operated Check Valve 流动方向: N/A 密封材料: Nitrile 最大运行压力: 30002000 psi 阀体材料: 高强度铸铁 安装类型: 在线 重量: 6,2.75 lb 完整的产品说明 作为工程机械用附件系列的一部分,当由于控制阀的泄漏可能影响系统的性能时,派克LO和LOA先导单向阀提供负载保持(锁定),例如夹具,外伸支架和工作平台。另外,在油源关闭和控制阀意外打开时,它们可以有效减少负载移动。在包括先导操作单向阀的任何回路上应使用具有自由流动(马达)阀芯的控制阀。此类阀芯选项使控制阀和先导式单向阀之间不产生不必要的压力。 • 两种型号均有单作用和双作用型。 • 两种型号额定压力均为3000 PSI,具有SAE端口。LO型阀的推荐执行器流量不超过25 GPM。LOA型阀的执行器额定流量低于8 GPM。• 对于LO型阀,标准油口选项为1/2” NPT和SAE-10。• 对于LOA型阀,标准油口选项是1/4” NPT, 3/8” NPT和SAE-6。 相关文档(前身为“产品支持”) Literature and Reference Materials HY14-2405 - Mobile Accessory Valve Catalog pages Pilot Operated Check Valve Catalog - LO Series ×