流量优先控制阀-CFQ系列 | Product Series

过滤依据

    未选择筛选条件

端口尺寸

压力释放阀

立即获取您的派克帐户!

无论是购物偏好还是应用小程序,创建一个帐户即可管理所有派克与您相关的内容。


LOADING IMAGES
流量优先控制阀-CFQ系列

流量优先控制阀-CFQ系列

CFQ型可调节分流阀可以提供0-30 GPM的三个可选流量范围选择。它通常用于控制流量频繁调节的场合。

技术规格:

  • 最高运行温度: 180 °F
  • 最大流速: 35 gal/min
  • 最低运行温度: -20 °F
  • 启动类型: Hydraulic Prssure
  • 密封材料: Nitrle
  • 产品风格: 优先型流量控制
  • 最大运行压力: 3000 psi, 207 bar
  • 阀体材料: 高拉力灰铁
  • 重量: 7.8 lb, 3.5 kg

完整的产品说明

作为工程机械用附件系列的一部分,派克CFQ型阀可调节流量分配器将泵液压油分成两个独立的流量。一个是压力补偿的受控流量,另一个是受控流量多余的可用流量。一旦符合控制流量需求,补偿阀芯移动并将多余的流量输送到EX油口。EX油口流量可用于二次回路。另外,在EX油口堵塞的情况下,CFQ阀可用作2油口限制型压力补偿流量控制。
• CFG阀的额定压力为3000 PSI,SAE端口,推荐输入流量不超过35 GPM。
• 受控流量有3个可调范围,从0到8 GPM、0到16 GPM、以及0到30 GPM,调节杆旋转90度以上。
• 标准端口选项是1/2” NPT 和 3/4” NPT以及SAE-10和SAE -12。

当油口CF处符合流量要求时,补偿器阀芯移动以将多余的流量输送到端口“EX” 用于在次级回路中使用。

补偿器保持小于50 PSI (34.5 bar)的恒定压差。通过油口-堵塞,CFQ用作2油口压力补偿流量控制。

相关文档(前身为“产品支持”)

×
产品 端口尺寸 压力释放阀
CFQ-A-10 7/8"-14 UN-2B No relief
CFQ-A-10-R 7/8"-14 UN- 2B Adjustable Relief
CFQ-A-12 1 1/16"-14 UN-2B No relief
CFQ-A-12-R 1 1/16"-14 UN-2B Adjustable Relief
CFQ-A-38 3/8"-18 NPTF No relief
CFQ-A-38-R 3/8"-18 NPTF Adjustable Relief
CFQ-A-50 1/2"-14 NPTF No relief
CFQ-A-50-R 1/2"-14 NPTF Adjustable Relief
CFQ-A-75 3/4"-14 NPTF No relief
CFQ-A-75-R 3/4"-14 NPTF Adjustable Relief
CFQ-A-8 3/4-16 UN-2B No relief
CFQ-A-8-R 3/4-16 UN-2B Adjustable Relief

687890
687505