压力补偿旁通式流量控制阀- CFDA系列 | Product Series

过滤依据

    未选择筛选条件

端口尺寸

最大运行压力

立即获取您的派克帐户!

无论是购物偏好还是应用小程序,创建一个帐户即可管理所有派克与您相关的内容。


LOADING IMAGES
压力补偿旁通式流量控制阀- CFDA系列

压力补偿旁通式流量控制阀- CFDA系列

型号CFDA可调节流量分配阀用于提供0-15 GPM可控流量压力油。它通常用于需要频繁调整控制流量的应用。

技术规格:

  • 产品风格: 压力补偿由流量型流量控制
  • 配置: Inline
  • 流速: Adjustable
  • 最大运行压力: 2500 psi
  • 功能: Flow Control
  • 连接尺寸: SAE 10, 1/2", 3/4"
  • 连接类型: NPT, SAE
  • 阀体材料: 高强度铸铁
  • 启动类型: Manual
  • 最高运行温度: +200 °F
  • 最低运行温度: -40 °F
  • 重量: 8 lb
  • 最大流速: N/A
  • 密封材料: Nitirle

完整的产品说明

作为工程机械附件系列的一部分,派克 CFDA可调节流量分配阀将泵液压油分成两个独立的流量。一个是可调节压力补偿的受控流量,另一个是受控流量多余的流量。一旦受控流量满足要求,补偿阀芯移动并将任何多余流量输送到过量流量油口。过量流量油口不是工作油口,必须返回到油箱中。
• CFDA阀的额定压力为2500 PSI,最大建议输入流量为20 GPM。
• 控制流量可在调节旋钮的6圈内从最小值调整到15 GPM。
• 标准油口选项是SAE-10, 1/2” NPT, 以及 3/4” NPT。

相关文档(前身为“产品支持”)

×
产品 端口尺寸 最大运行压力
CFDA-10 SAE-10 (3/4-16 UNF) 2500
CFDA-50 1/2"-14 NPT 2500
CFDA-75 3/4"-14 NPT 2500

687890
687505