优先型流量控制-DC25系列 | Product Series

过滤依据

    未选择筛选条件

端口尺寸

最大运行压力

最小运行压力

立即获取您的派克帐户!

无论是购物偏好还是应用小程序,创建一个帐户即可管理所有派克与您相关的内容。


LOADING IMAGES
优先型流量控制-DC25系列

优先型流量控制-DC25系列

DC25A型可调节流量分配阀用于提供1-26 GPM 控制流量压力油。它通常用于需要频繁调节控制流量的应用。

技术规格:

  • 流速: Adjustable
  • 最大流速: 30
  • 产品风格: 优先级流控制
  • 配置: Inline
  • 启动类型: Manual
  • 最大运行压力: 3000,2000 psi
  • 功能: Flow Control
  • 连接尺寸: #10, #12, 1/2", 3/4"
  • 连接类型: SAE, NPT
  • 阀体材料: 高强度铸铁
  • 最高运行温度: +200 °F
  • 重量: 8 lb
  • 最低运行温度: -40 °F
  • 密封材料: Nitrile

完整的产品说明

作为工程机械附件系列的一部分,派克 DC25A可调节分流阀将泵液压油分成两个独立的流量。一个是可调控制流量(压力补偿),另一个是控制流量的多余流量。符合控制流量需求,补偿阀芯移动并将控制流量的多余流量传递到EF油口。EF油口流量可用于二次回路。此外,在EF油口堵塞的情况下,DC25A阀可用作2油口限制型压力补偿流量控制。
• DC25A的额定压力为3500 PSI,推荐输入流量上限为30 GPM。
• 旋转旋钮位置在360度以上,控制流量可通过12个定位位置在1到26 GPM之间调节流量
• 标准油口选项是1/2” NPT 和 3/4” NPT以及SAE-10 和 SAE-12。

相关文档(前身为“产品支持”)

×
产品 端口尺寸 最大运行压力 最小运行压力
DC25A-10 SAE-10 3000 70
DC25A-12 SAE-12 3000 70
DC25A-50 1/2' NPTF 2000 70
DC25A-75 3/4" NPTF 2000 70

687890
687505