立即获取您的派克帐户!
无论是购物偏好还是应用小程序,创建一个帐户即可管理所有派克与您相关的内容。
无论是购物偏好还是应用小程序,创建一个帐户即可管理所有派克与您相关的内容。
S、H、SM和HM型阀是两位选择(换向)阀。S&SM型两位选择(换向)阀用于将输入流量在两个不同液压回路选择(切换)。H和HM型两位选择(换向)阀用于增加浮动(或空转)功能。
| Literature and Reference Materials |
|---|
| HY14-2405 - Mobile Accessory Valve Catalog pages |
| Selector Valve Catalog - S & H Series |
| 产品 | 装配 | 端口尺寸 | 形式 |
|---|---|---|---|
| H-12 | In-Line | SAE-12 | Float Selector |
| H-75 | In-Line | 3/4" NPT | Float Selector |
| HM-38 | Manifold | 3/8-NPT | Float Selector |
| HM-50 | Manifold | 1/2" NPT | Float Selector |
| HM-8 | Manifold | SAE-8 | Float Selector |
| S-10 | In-Line | SAE-10 | Circuit Selector |
| S-100 | In-Line | 1" NPT | Circuit Selector |
| S-12 | In-Line | SAE-12 | Circuit Selector |
| S-16 | In-Line | SAE-16 | Circuit Selector |
| S-50 | In-Line | 1/2" NPT | Circuit Selector |
| S-75 | In-Line | 3/4" NPT | Circuit Selector |
| S-8 | In-Line | SAE-8 | Circuit Selector |
| SM-38 | Manifold | 3/8-NPT | Circuit Selector |
| SM-50 | Manifold | 1/2" NPT | Circuit Selector |
| SM-8 | Manifold | SAE-8 | Circuit Selector |