立即获取您的派克帐户!
无论是购物偏好还是应用小程序,创建一个帐户即可管理所有派克与您相关的内容。
无论是购物偏好还是应用小程序,创建一个帐户即可管理所有派克与您相关的内容。
| Literature and Reference Materials |
|---|
| Flow Divider Valve Catalog- PD Series |
| HY14-2405 - Mobile Accessory Valve Catalog pages |
| 资料与样本 |
|---|
| Tube Seal |
| 产品 | 比率 | 端口尺寸 | 最大运行压力 | 流速 | 安装类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| PD-10-50 | 50/50 | SAE-10 | 2500 PSI | 5-20 GPM | In-Line |
| PD-10-60 | 60/40 | SAE-10 | 2500 PSI | 5-20 GPM | In-Line |
| PD-12-50 | 50/50 | SAE-12 | 2500 PSI | 20-35 GPM | In-Line |
| PD-12-60 | 60/40 | SAE-12 | 2500 PSI | 20-35 GPM | In-Line |
| PD-12-70 | 70/30 | SAE-12 | 2500 PSI | 20-35 GPM | In-Line |
| PD-50-50 | 50/50 | 1/2" NPT | 2500 PSI | 5-20 GPM | In-Line |
| PD-50-60 | 60/40 | 1/2" NPT | 2500 PSI | 5-20 GPM | In-Line |
| PD-50-70 | 70/30 | 1/2" NPT | 2500 PSI | 5-20 GPM | In-Line |
| PD-75-50 | 50/50 | 3/4" NPT | 2500 PSI | 20-35 GPM | In-Line |
| PD-75-60 | 60/40 | 3/4" NPT | 2500 PSI | 20-35 GPM | In-Line |
| PD-75-70 | 70/30 | 3/4" NPT | 2500 PSI | 20-35 GPM | In-Line |
| PDC-10-50 | 50/50 | SAE-10 | 2500 PSI | 5-20 GPM | In-Line |
| PDC-12-50 | 50/50 | SAE-12 | 2500 PSI | 20-35 GPM | In-Line |
| PDC-50-50 | 50/50 | 1/2" NPT | 2500 PSI | 5-20 GPM | In-Line |
| PDC-75-50 | 50/50 | 3/4" NPT | 2500 PSI | 20-35 GPM | In-Line |