RAH121S30 - 先导式溢流阀 - 派克 Parker

先导式溢流阀 | #RAH121S30

Click to View CAD Model

先导式溢流阀 | #RAH121S30

GLOBAL CORE - Parker’s pilot operated relief valves are designed for continuous duty applications featuring great stability with low pressure drop; working with pressures up to 420 bar (6000 psi) and flows up to 400 lpm (106 gpm).


技术规格:

  • 流速: 50 GAL/MIN, 189.5 L/MIN
  • 最大入口额定压力: 5500 PSI, 380 BAR
  • 压力控制范围: 300-3000 PSI, 20.7-210 BAR
  • 调节机制: Screw
  • 密封材料: Nitrile
  • 分部: Hydraulic Systems Division
  • 流速: 50 gal/min, 189.5 L/min
  • 最大入口额定压力: 5500 psi, 380 bar
  • 压力控制范围: 300-3000 psi, 20.7-210 bar
  • 调节机制: Screw
  • 密封材料: Nitrile
  • 最大流速: 50 gal/min, 189.5 L/min
  • 最大运行压力: 5000 psi, 350 bar
  • 最大油箱压力: 5000 psi, 350 bar
  • 标准设定压力: 1500 psi, 103.5 bar
  • 最大压力设置: 3000 psi, 210 bar
  • 压力控制灵敏度: 867 per turn psi, 59.7 per turn bar
  • 复位压力: 80% of pressure setting
  • 启动类型: Pressure Sensing
  • 配置: Pressure Relief
  • 泄漏率: 82 @ 75% Crack Pressure cm3/min
  • 安装类型: Screw in cartridge valve
  • 腔体尺寸: C12-2
  • 功能: Pilot Operated
  • 运行类型: Automatic
  • 与流体类型共同使用: Mineral-based or synthetic hydraulic fluids
  • 最大运动粘度: 45-2000 SSU (6 to 420 cSt)
  • 过滤器效率额定值: ISO 4406 18/16/13, SAE Class 4
  • 阀门材料: All parts steel. All operating parts hardened steel
  • 安装扭矩: 92-96 lb-ft, 124-130 Nm
  • 工作温度: -30 to +250 °F, -34 to +121 °C
  • 最高运行温度: +250 °F, +121 °C
  • 最低运行温度: -30 °F, -34 °C
  • 重量: 0.48 lb, 0.22 kg
  • 阀体材料: N/A

物品信息

该系列先导式螺纹插装溢流阀的供货规格为与 -08 至 -20 规格的插件安装孔相配, 最适合用于这样一种连续工作的系统, 这种系统要求溢流阀工作在其它任何间歇使用的阀件之前。它们可用来长时间地保持系统的压力, 此外, 在流量变化可能较大的系统中, 先导式溢流阀能适应这种变化, 而不会造成过度的压力抬升或有时称之为压力超调。由于液流流过的阀的开口面积状态, 此类滑阀型溢流阀工作时比传统的直动式阀更为静音。有一点必须要考虑的是滑阀型元件的泄漏, 由于结构的问题, 滑阀型阀会有少量的泄漏, 然而, 直动式阀的泄漏则可不予考虑, 除非压力达到它的开启压力值。滑阀型溢流阀不可用于负载持住应用工况。

一般的回路应用包括: 工作油口交叉溢流, 回转溢流, 油口安全阀, 溢流先导阀, 系统溢流阀, 压力限制, 峰值溢流, 马达刹车, 换向溢流, 负载传感溢流。

了解更多 显示更少

CAD 图纸 + 文件


相关文档(前身为“产品支持”)

×

数量:
请求报价

物品已成功添加至询价单 转至询价单

x

确定

x

查找经销商

购买地点

当地厂商

派克汉尼汾总部(上海)

上海市金桥出口加工区云桥路280号

201206

电话

+86-21-28995000

立即获取您的派克帐户!

无论是购物偏好还是应用小程序,创建一个帐户即可管理所有派克与您相关的内容。

687890
687505