NCW/NCB系列无缝聚四氟乙烯(PTFE)软管 - 带螺旋波纹芯管且Nomex®芳纶编织层 | Product Series

过滤依据

    未选择筛选条件

立即获取您的派克帐户!

无论是购物偏好还是应用小程序,创建一个帐户即可管理所有派克与您相关的内容。


LOADING IMAGES
NCW/NCB系列无缝聚四氟乙烯(PTFE)软管 - 带螺旋波纹芯管且Nomex®芳纶编织层

NCW/NCB系列无缝聚四氟乙烯(PTFE)软管 - 带螺旋波纹芯管且Nomex®芳纶编织层

Nomex编织的PTFE软管消除了REI问题,并且在加压或弯曲时,他们比金属管总成更不容易开裂。

技术规格:

  • 盖颜色: n/a
  • 介质: Chemicals (Adhesive, Glue), Chemicals - Check your fluid compatibility with our catalogue chart., Dry Abrasive Powders, Food & Beverage, Industrial Fluids, Pharmaceutical Fluids, Welding Gases (Technical Gases)
  • 符合规格: FDA (Core Tube), USP Class VI (compliant core tube)
  • 兼容配件: PAGE Series
  • 内径: 0.260 inch, 0.370 inch, 0.500 inch, 0.750 inch, 1 inch, 6.4 to 25 mm
  • 最高运行温度: 400 °F, 204 °C
  • 最低运行温度: -100 °F, -73 °C
  • 最大运行压力: 14 to 50 bar, 1.4 to 5.0 MPa, 200 to 725 psi
  • 应用: Chemical Transfer, Diagnostics, Fluid Handling, Food & Beverage Processing, Instrumentation, Medical, Pharmaceutical, Transportation
  • 产品类型: PTFE Hose
  • 重量: 0.03 to 0.32 lb/ft, 0.02 to 0.22 kg/m
  • 产品风格: Convoluted
  • 软管内管材料: Natural, Polytetrafluoroethylene (PTFE) Static Dissipative, Polytetrafluoroethylene (PTFE)
  • 盖材料: n/a
  • 设计因素: 4
  • 真空额定压力: 28 inch-Hg, 711.2 mm-Hg
  • 外径: 0.480 inch, 0.580 inch, 0.770 inch, 1.050 inch, 1.330 inch, 6.4 to 25 mm
  • 最小弯曲半径: 1 to 4 inch, 25 to 102 mm
  • 尺寸: -4 to -16
  • 软管加固材料: Green Nomex

完整的产品说明

派克Nomex编织波纹管总成提供优越的灵活性,可以通过紧凑的路径区域和很多不需要不锈钢增强层应用的RFI问题。在加压或弯曲时,他们比金属管总成更不容易开裂。为了耐磨,可以加上聚酯纤维护套。

Nomex编织波纹管重量非常轻,比通常不锈钢编织波纹管的重量轻40%。耐温性几乎相同,可达400°F,Nomex是一种非常好的加强层,使用时不会有燃烧的风险。这些软管工厂只提供软管总成并有静电传导管芯可供选用。

市场:
• 制药
• 食品和饮料
• 化工
• 工业

特性/优点:
• 重量轻
• 优良的可挠性
• 抗扭曲能力和真空
• 去掉RFI 问题
• 静电传导管芯


证书/符合标准:
• FDA 21 CFR 177.1550
• USP Class VI
• 符合ISO 10993 标准第 5, 6, 10, 11章节要求

应用:
• 流体处理
• 化学品传输
• 油漆

技术说明:
• 管芯: 天然波纹 PTFE
• 加强层: Nomex
• 静电传导管芯 (NCB)
• 用PAGE软管接头



Nomex®是杜邦公司的注册商标.

相关文档(前身为“产品支持”)

×
产品

687890
687563