标准液控负载控制阀 (平衡阀) | Product Series

过滤依据

    未选择筛选条件

最大流速

先导压力比

调节机制

安装类型

保持压力

压力控制范围

端口尺寸

密封材料

立即获取您的派克帐户!

无论是购物偏好还是应用小程序,创建一个帐户即可管理所有派克与您相关的内容。


LOADING IMAGES
标准液控负载控制阀 (平衡阀)

标准液控负载控制阀 (平衡阀)

这是一款螺纹插装阀, 用于在软管或管道发生故障, 或者在油缸处在失速或负载下行工况时, 控制负载。

技术规格:

  • 最大流速: 5.3, 10, 15, 15.9, 25, 30, 48 gal/min, 20, 37.5, 46.25, 60, 93.75, 112.5, 180 L/min
  • 先导压力比: 4.5:1, 15:1, 3:1, 8:1, 1:1, 4:1, 7:1, 10:1, 5:1, 6:1
  • 调节机制: 螺钉调节, 防护帽盖, 调整垫片 (非可调), 标准 (可调), 无
  • 安装类型: 螺纹插装阀, 单边管式, 单边夹装式, 双边管式, 双边夹装式
  • 保持压力: 3120, 500, 1000, 1500, 2000, 2500, 3000, 5000, 3500, 250-500, 500-1500, 1500-3000 psi, 215, 34.5, 69, 105, 140, 170, 210, 350, 103.4, 240, 17.2-34.5, 34.5-103.4, 105-210 bar
  • 压力控制范围: 725-6000, 1450-5075, 725-5000, N/A psi, 50-420, 100-350, 50-350, N/A bar
  • 端口尺寸: N/A, SAE-6, SAE-8
  • 密封材料: 丁腈橡胶, 氟碳橡胶 (氟橡胶)
  • 流速: 5.3, 15.9, 48, 10, 25, 15, 30 gal/min, 20, 60, 180, 37.5, 93.75, 46.25, 112.5 L/min
  • 最大运行压力: 3000, 5000, 6000 psi, 210, 350, 420 bar
  • 最大入口额定压力: 6000, 5075, 5000, 3000 psi, 420, 350, 210 bar
  • 压力控制灵敏度: 1220 每圈, 1650 每圈, 1335 每圈, 725 每圈, 无 psi, 84 每圈, 114 每圈, 92 每圈, 50 每圈, 无 bar
  • 功能: Counterbalance Valve
  • 启动类型: Pilot Operated, Vented
  • 先导位置: 外控, 内控
  • 阀体材料: 无, 铝
  • 流动方向: Cylinder port 1, Cylinder port 2, Cylinder port C, Valve port 2, Valve port 3, Valve port V, Pilot port 1, Pilot port 3, Pilot port P
  • 泄漏率: 6 @ 1450 PSI (100 BAR), 5 @ 80% of setting drops/min
  • 腔体尺寸: 53-1, 68-1, 3C, CDD-1010, CDD-1036, N/A
  • 安装扭矩: 30, 54, 85, 68-75, 102-108, N/A Nm, 22, 40, 63, 50-55, 75-80, N/A lb-ft
  • 与流体类型共同使用: Mineral-based or synthetic hydraulic fluids
  • 过滤器效率额定值: ISO 4406:1999 代码 18/16/13
  • 最大运动粘度: 粘度为 45-2000 SSU (6 至 420 cSt) 的矿物基或润滑性合成液压油 cSt
  • 阀门材料: 所有零件为钢制, 所有工作零件均为硬化钢
  • 工作温度: -30° 至 +250°, -15° 至 +400° °F, -34° 至 +121°, -26° 至 +204° °C
  • 最高运行温度: +250, +400 °F, +121, +204 °C
  • 最低运行温度: -30, -15 °F, -34, -26 °C
  • 重量: 0.18, 0.73, 1.17, 0.88, 1, 1.5, 3, 2.5, 4.5 lb, 0.08, 0.33, 0.53, 0.38, 0.44, 0.68, 1.36, 1.13, 2.05 kg

完整的产品说明

派克的平衡或负载控制阀既有先导 (主弹簧腔) 释压型, 也有非先导释压型。释压型阀的流量范围从 5 gpm 到 48 gpm, 工作压力高达 5000 psi。

该型阀典型地应用于:
• 负载下行, 并要求工作平稳可控, 以控制失速
• 负载采用油缸处理, 并工作在过中位工况条件下
• 要求消除因方向控制阀的阀芯内泄漏而造成负载漂移的工况

在确定平衡阀规格时, 需要考虑, 所要求的流量常常要大于系统液压泵能提供的流量, 如在油缸工作回路中 (缩回时, 无杆腔的回油流量可能是系统流量的两倍)。阀的规格选得过大, 则会引起不稳定。在压力设定较为紧张时, 建议选用先导释压型负载控制阀。阀的弹簧腔压力与大气压相通, 故与回油路内的背压无关。

阀的先导比是先导作用面积与主阀芯作用面积的比值, 因此, 先导比越高, 帮助负载压力打开阀芯所需的先导压力就越低, 这表明其对于失速负载的限制力越小, 结果是所需的功率较小, 而对负载的控制较强。所以, 较大的先导比相当于对失速负载的约束较小, 控制较少, 而需要的功率也较小。反之, 较小的先导比相当于对失速负载的约束较大, 控制较多, 所需的功率也较大。确定先导比时应权衡功率和控制两方面的因素, 作为参考, 大多数情况下, 先导比可选为 6:1。

派克可提供可调压和不可调压两类平衡阀。对大多数应用工况, 推荐使用不可调或垫片型平衡阀, 以免乱调和闲杂人员的误调。

相关文档(前身为“产品支持”)

×
产品 最大流速 先导压力比 调节机制 安装类型 保持压力 压力控制范围 端口尺寸 密封材料
E6B020ZN 5.3 GAL/MIN, 20 L/MIN 4.5:1 Screw Threaded Cartridge Valve 3120 PSI, 215 BAR 725-6000 PSI, 50-420 BAR N/A Nitrile
E6B020ZV 5.3 GAL/MIN, 20 L/MIN 4.5:1 Screw Threaded Cartridge Valve 3120 PSI, 215 BAR 725-6000 PSI, 50-420 BAR N/A Fluorocarbon
E6B020TN 5.3 GAL/MIN, 20 L/MIN 4.5:1 Tamper Resistant Threaded Cartridge Valve 3120 PSI, 215 BAR 725-6000 PSI, 50-420 BAR N/A Nitrile
E6B020TV 5.3 GAL/MIN, 20 L/MIN 4.5:1 Tamper Resistant Threaded Cartridge Valve 3120 PSI, 215 BAR 725-6000 PSI, 50-420 BAR N/A Fluorocarbon
E6K020ZN 5.3 GAL/MIN, 20 L/MIN 15:1 Screw Threaded Cartridge Valve 3120 PSI, 215 BAR 1450-5075 PSI, 100-350 BAR N/A Nitrile
E6K020ZV 5.3 GAL/MIN, 20 L/MIN 15:1 Screw Threaded Cartridge Valve 3120 PSI, 215 BAR 1450-5075 PSI, 100-350 BAR N/A Fluorocarbon
E6K020TN 5.3 GAL/MIN, 20 L/MIN 15:1 Tamper Resistant Threaded Cartridge Valve 3120 PSI, 215 BAR 1450-5075 PSI, 100-350 BAR N/A Nitrile
E6K020TV 5.3 GAL/MIN, 20 L/MIN 15:1 Tamper Resistant Threaded Cartridge Valve 3120 PSI, 215 BAR 1450-5075 PSI, 100-350 BAR N/A Fluorocarbon
E6B040ZNMK3 15.9 GAL/MIN, 60 L/MIN 3:1 Screw Threaded Cartridge Valve 3120 PSI, 215 BAR 725-5000 PSI, 50-350 BAR N/A Nitrile
E6B040ZVMK3 15.9 GAL/MIN, 60 L/MIN 3:1 Screw Threaded Cartridge Valve 3120 PSI, 215 BAR 725-5000 PSI, 50-350 BAR N/A Fluorocarbon
E6B040TNMK3 15.9 GAL/MIN, 60 L/MIN 3:1 Tamper Resistant Threaded Cartridge Valve 3120 PSI, 215 BAR 725-5000 PSI, 50-350 BAR N/A Nitrile
E6B040TVMK3 15.9 GAL/MIN, 60 L/MIN 3:1 Tamper Resistant Threaded Cartridge Valve 3120 PSI, 215 BAR 725-5000 PSI, 50-350 BAR N/A Fluorocarbon
E6A060ZN409 48 GAL/MIN, 180 L/MIN 8:1 Screw Threaded Cartridge Valve 3120 PSI, 215 BAR 725-5000 PSI, 50-350 BAR N/A Nitrile
E6A060ZV409 48 GAL/MIN, 180 L/MIN 8:1 Screw Threaded Cartridge Valve 3120 PSI, 215 BAR 725-5000 PSI, 50-350 BAR N/A Fluorocarbon
E6A060TN409 48 GAL/MIN, 180 L/MIN 8:1 Tamper Resistant Threaded Cartridge Valve 3120 PSI, 215 BAR 725-5000 PSI, 50-350 BAR N/A Nitrile
E6A060TV409 48 GAL/MIN, 180 L/MIN 8:1 Tamper Resistant Threaded Cartridge Valve 3120 PSI, 215 BAR 725-5000 PSI, 50-350 BAR N/A Fluorocarbon
E6B060ZN409 48 GAL/MIN, 180 L/MIN 3:1 Screw Threaded Cartridge Valve 3120 PSI, 215 BAR 725-5000 PSI, 50-350 BAR N/A Nitrile
E6B060ZV409 48 GAL/MIN, 180 L/MIN 3:1 Screw Threaded Cartridge Valve 3120 PSI, 215 BAR 725-5000 PSI, 50-350 BAR N/A Fluorocarbon
E6B060TN409 48 GAL/MIN, 180 L/MIN 3:1 Tamper Resistant Threaded Cartridge Valve 3120 PSI, 215 BAR 725-5000 PSI, 50-350 BAR N/A Nitrile
E6B060TV409 48 GAL/MIN, 180 L/MIN 3:1 Tamper Resistant Threaded Cartridge Valve 3120 PSI, 215 BAR 725-5000 PSI, 50-350 BAR N/A Fluorocarbon
MHC-022-VASC-00F 25 GAL/MIN, 93.75 L/MIN 1:1 Standard (adjustable) Threaded Cartridge Valve 500 PSI, 34.5 BAR N/A N/A Fluorocarbon

687890
687505