标准先导辅助负载控制阀(平衡阀) | Product Series

过滤依据

    未选择筛选条件

最大流速

先导压力比

调节机制

安装类型

保持压力

压力控制范围

端口尺寸

密封材料

立即获取您的派克帐户!

无论是购物偏好还是应用小程序,创建一个帐户即可管理所有派克与您相关的内容。


LOADING IMAGES
标准先导辅助负载控制阀(平衡阀)

标准先导辅助负载控制阀(平衡阀)

派克可提供系列范围很广的标准的负载及马达控制阀, 这类阀典型地被称为平衡阀, 在工作压力至 6000 psi (420 bar) 及流量至 90 gpm (350 Lpm.) 的范围内可有多种选项。

技术规格:

  • 最大流速: 3.7, 5.3, 10, 12, 15, 15.9, 25, 30, 32, 53, 92 gal/min, 14, 20, 37.5, 45, 46.2, 60, 93.75, 112.5, 120, 200, 350 L/min
  • 先导压力比: 3:1, 4.5:1, 7:1, 1:1, 4:1, 10:1, 5:1, 6:1, 8:1, 1.75:1
  • 调节机制: 固定, 旋柄调节, 螺钉调节, 防护帽盖, 调整垫片 (不可调), 标准 (可调), 无
  • 安装类型: 螺纹插装阀, 单边管式, 单边夹装式, 双边管式, 双边夹装式
  • 保持压力: 1000, 2000, 3000, 500, 1500, 2500, 5000, 3500, 250-500, 500-1500, 1500-3000, 3120 psi, 69, 138, 210, 34.5, 105, 140, 170, 350, 103.4, 240, 17.2-34.5, 34.5-103.4, 105-210, 215 bar
  • 压力控制范围: 300-1300, 1000-2500, 2400-5000, N/A, 725-6000, 725-5000 psi, 20.7-90, 69-172.4, 166-350, N/A, 50-420, 50-350 bar
  • 端口尺寸: N/A, SAE-6, SAE-8
  • 密封材料: 丁腈橡胶, 氟碳橡胶 (氟橡胶)
  • 流速: 12, 10, 25, 15, 30, 3.7, 5.3, 15.9, 32, 53, 92 gal/min, 45, 37.5, 93.75, 46.25, 112.5, 14, 20, 60, 120, 200, 350 L/min
  • 最大运行压力: 3000, 5000, 6000 psi, 210, 350, 420 bar
  • 最大入口额定压力: 5500, 5000, 3000, 6000 psi, 380, 350, 210, 420 bar
  • 压力控制灵敏度: 无, 115 每圈, 153 每圈, 307 每圈, 1640 每圈, 1435 每圈, 640 每圈, 493 每圈, 653 每圈 psi, 无, 7.9 每圈, 10.5 每圈, 21.2 每圈, 113 每圈, 99 每圈, 44 每圈, 34 每圈, 45 每圈 bar
  • 功能: Counterbalance Valve
  • 启动类型: Pilot Operated
  • 先导位置: 外控, 内控
  • 阀体材料: 无, 铝
  • 运行类型: Restrictive, Semi-Restrictive, Standard
  • 流动方向: Cylinder port 1, Cylinder port 2, Cylinder port C, Valve port 2, Valve port 3, Valve port V, Pilot port 1, Pilot port 3, Pilot port P
  • 泄漏率: 5 @ 设定值的 80%, 6 @ 1450 psi (100 bar) drops/min
  • 腔体尺寸: C10-3, CDD-1010, CDD-1036, N/A, 53-1, 68-1, 3C, 3M, 3K
  • 安装扭矩: 22, 68-75, 102-108, N/A, 30, 54, 85, 100 Nm, 16, 50-55, 75-80, N/A, 22, 40, 63, 74 lb-ft
  • 与流体类型共同使用: Mineral-based or synthetic hydraulic fluids
  • 过滤器效率额定值: ISO 4406:1999 代码 18/16/13
  • 最大运动粘度: 粘度为 45-2000 SSU (6 至 420 cSt) 的矿物基或润滑性合成液压油 cSt
  • 阀门材料: 所有零件为钢制, 所有工作零件均为硬化钢
  • 工作温度: -30° 至 +250°, -15° 至 +400° °F, -34° 至 +121°, -26° 至 +204° °C
  • 最高运行温度: +250, +400 °F, +121, +204 °C
  • 最低运行温度: -30, -15 °F, -34. -26 °C
  • 重量: 0.5, 0.88, 1, 1.5, 3, 2.5, 4.5, 0.17, 0.6, 1.19, 1.65, 3.17 lb, 0.23, 0.38, 0.44, 0.68, 1.36, 1.13, 2.05, 0.08, 0.27, 0.54, 0.75, 1.44 kg

完整的产品说明

平衡阀是用于控制油缸与马达负载的装置, 帮助克服负载失速, 和控制变动负载的速度和位置, 同时, 由于其内置的热膨胀溢流功能, 也可用作负载锁定装置。  标准的平衡阀是一个液控装置, 允许液流在一个方向自由流动, 而在相反方向上流动受限。  在液压泵、热膨胀、或是作用在执行机构上的外力所产生的压力足以克服平衡阀的设定压力之前, 负载始终被锁住。  一旦压力下降至要求的设定值以下, 平衡阀就关闭, 并将负载锁定在位置上。  为了节约能量, 先导压力可帮助打开平衡阀, 允许负载在低于其形成的压力下, 受控地下行, 只要先导压力高于阀的设定压力与所选阀的先导比的比值。  标准的平衡阀是非释压的, 即其控制弹簧腔与阀的出口相通, 这就造成阀下游的压力叠加在其设定压力之上。  如果下游存在压力过高现象, 或者平衡压力的设置比较紧张, 则派克还可提供几个系列的外泄式平衡阀。  

派克的 CB101, MHC-010-S, MHC-022-S, 及 E2 系列平衡阀均为标准的非释压型负载和马达控制阀。  每个系列均有多种先导比、调节方式及设定压力范围选项。  平衡阀供货时, 均由生产厂调整好固定的出厂设定值, 或还带有防护帽盖。  典型地, 较高的先导比适用于简单的负载锁定应用工况, 在这种工况下, 负载的运动采用外部方法进行控制, 而使用平衡阀的主要目的是在不进行操作时锁住负载, 并提供热膨胀和软管破裂保护。  低先导比平衡阀典型地用于需要对负载变化的液压缸或马达的速度和位置进行控制的应用工况。  

MHB-015-L 及 MHB-030-L 是平衡阀总成, 包含一个管式或夹装式安装的阀体和一或两个平衡阀插件。  管式阀体可以让平衡阀安装在机器的遥控位置上, 用软管或硬管在远距离或直接与执行机构连接。  夹装式安装型式可减少对管道连接的要求, 并可将平衡阀直接安装到马达、液压缸或摆动缸上, 从而也能减少潜在的泄漏点。

派克的负载和马达控制平衡阀的品种和规格范围很广, 可使针对大多数要求苛刻的应用工况和市场的设计变得灵活, 这些应用市场包括, 但不限于:  动力单元, 垃圾处理, 油气行业, 材料处理, 建筑业, 钻探, 压机, 混料机, 农业, 打包机, 联合收割机, 负载锁定, 软管破裂保护, 失速负载控制, 等等。

相关文档(前身为“产品支持”)

×
产品 最大流速 先导压力比 调节机制 安装类型 保持压力 压力控制范围 端口尺寸 密封材料
MHC-010-SBSH-00B 10 GAL/MIN, 37.5 L/MIN 4:1 Standard (adjustable) Threaded Cartridge Valve 3000 PSI, 210 BAR N/A N/A Nitrile
E2A020YV 3.7 GAL/MIN, 14 L/MIN 8:1 Fixed Threaded Cartridge Valve 3120 PSI, 215 BAR 725-6000 PSI, 50-420 BAR N/A Fluorocarbon
E2B020ZN 5.3 GAL/MIN, 20 L/MIN 4.5:1 Screw Threaded Cartridge Valve 3120 PSI, 215 BAR 725-6000 PSI, 50-420 BAR N/A Nitrile
E2B020ZV 5.3 GAL/MIN, 20 L/MIN 4.5:1 Screw Threaded Cartridge Valve 3120 PSI, 215 BAR 725-6000 PSI, 50-420 BAR N/A Fluorocarbon
E2B020TN 5.3 GAL/MIN, 20 L/MIN 4.5:1 Tamper Resistant Threaded Cartridge Valve 3120 PSI, 215 BAR 725-6000 PSI, 50-420 BAR N/A Nitrile
E2B020TV 5.3 GAL/MIN, 20 L/MIN 4.5:1 Tamper Resistant Threaded Cartridge Valve 3120 PSI, 215 BAR 725-6000 PSI, 50-420 BAR N/A Fluorocarbon
E2B020YN 5.3 GAL/MIN, 20 L/MIN 4.5:1 Fixed Threaded Cartridge Valve 3120 PSI, 215 BAR 725-6000 PSI, 50-420 BAR N/A Nitrile
E2B020YV 5.3 GAL/MIN, 20 L/MIN 4.5:1 Fixed Threaded Cartridge Valve 3120 PSI, 215 BAR 725-6000 PSI, 50-420 BAR N/A Fluorocarbon
E2A040ZNMK3 15.9 GAL/MIN, 60 L/MIN 8:1 Screw Threaded Cartridge Valve 3120 PSI, 215 BAR 725-5000 PSI, 50-350 BAR N/A Nitrile
E2A040ZVMK3 15.9 GAL/MIN, 60 L/MIN 8:1 Screw Threaded Cartridge Valve 3120 PSI, 215 BAR 725-5000 PSI, 50-350 BAR N/A Fluorocarbon
E2A040TNMK3 15.9 GAL/MIN, 60 L/MIN 8:1 Tamper Resistant Threaded Cartridge Valve 3120 PSI, 215 BAR 725-5000 PSI, 50-350 BAR N/A Nitrile
E2A040TVMK3 15.9 GAL/MIN, 60 L/MIN 8:1 Tamper Resistant Threaded Cartridge Valve 3120 PSI, 215 BAR 725-5000 PSI, 50-350 BAR N/A Fluorocarbon
E2A040YNMK3 15.9 GAL/MIN, 60 L/MIN 8:1 Fixed Threaded Cartridge Valve 3120 PSI, 215 BAR 725-5000 PSI, 50-350 BAR N/A Nitrile
E2A040YVMK3 15.9 GAL/MIN, 60 L/MIN 8:1 Fixed Threaded Cartridge Valve 3120 PSI, 215 BAR 725-5000 PSI, 50-350 BAR N/A Fluorocarbon
E2B040ZNMK3 15.9 GAL/MIN, 60 L/MIN 3:1 Screw Threaded Cartridge Valve 3120 PSI, 215 BAR 725-5000 PSI, 50-350 BAR N/A Nitrile
E2B040ZVMK3 15.9 GAL/MIN, 60 L/MIN 3:1 Screw Threaded Cartridge Valve 3120 PSI, 215 BAR 725-5000 PSI, 50-350 BAR N/A Fluorocarbon
E2B040TNMK3 15.9 GAL/MIN, 60 L/MIN 3:1 Tamper Resistant Threaded Cartridge Valve 3120 PSI, 215 BAR 725-5000 PSI, 50-350 BAR N/A Nitrile
E2B040TVMK3 15.9 GAL/MIN, 60 L/MIN 3:1 Tamper Resistant Threaded Cartridge Valve 3120 PSI, 215 BAR 725-5000 PSI, 50-350 BAR N/A Fluorocarbon
E2B040YNMK3 15.9 GAL/MIN, 60 L/MIN 3:1 Fixed Threaded Cartridge Valve 3120 PSI, 215 BAR 725-5000 PSI, 50-350 BAR N/A Nitrile
E2B040YVMK3 15.9 GAL/MIN, 60 L/MIN 3:1 Fixed Threaded Cartridge Valve 3120 PSI, 215 BAR 725-5000 PSI, 50-350 BAR N/A Fluorocarbon
E2H040ZNMK3 15.9 GAL/MIN, 60 L/MIN 1.75:1 Screw Threaded Cartridge Valve 3120 PSI, 215 BAR 725-5000 PSI, 50-350 BAR N/A Nitrile
E2H040ZVMK3 15.9 GAL/MIN, 60 L/MIN 1.75:1 Screw Threaded Cartridge Valve 3120 PSI, 215 BAR 725-5000 PSI, 50-350 BAR N/A Fluorocarbon
E2H040TNMK3 15.9 GAL/MIN, 60 L/MIN 1.75:1 Tamper Resistant Threaded Cartridge Valve 3120 PSI, 215 BAR 725-5000 PSI, 50-350 BAR N/A Nitrile
E2H040TVMK3 15.9 GAL/MIN, 60 L/MIN 1.75:1 Tamper Resistant Threaded Cartridge Valve 3120 PSI, 215 BAR 725-5000 PSI, 50-350 BAR N/A Fluorocarbon
E2H040YNMK3 15.9 GAL/MIN, 60 L/MIN 1.75:1 Fixed Threaded Cartridge Valve 3120 PSI, 215 BAR 725-5000 PSI, 50-350 BAR N/A Nitrile
E2H040YVMK3 15.9 GAL/MIN, 60 L/MIN 1.75:1 Fixed Threaded Cartridge Valve 3120 PSI, 215 BAR 725-5000 PSI, 50-350 BAR N/A Fluorocarbon
E2A060ZNMK2 32 GAL/MIN, 120 L/MIN 8:1 Screw Threaded Cartridge Valve 3120 PSI, 215 BAR 725-5000 PSI, 50-350 BAR N/A Nitrile
E2A060ZVMK2 32 GAL/MIN, 120 L/MIN 8:1 Screw Threaded Cartridge Valve 3120 PSI, 215 BAR 725-5000 PSI, 50-350 BAR N/A Fluorocarbon
E2A060TNMK2 32 GAL/MIN, 120 L/MIN 8:1 Tamper Resistant Threaded Cartridge Valve 3120 PSI, 215 BAR 725-5000 PSI, 50-350 BAR N/A Nitrile
E2A125ZVMK2 53 GAL/MIN, 200 L/MIN 8:1 Screw Threaded Cartridge Valve 3120 PSI, 215 BAR 725-5000 PSI, 50-350 BAR N/A Fluorocarbon
E2A125TNMK2 53 GAL/MIN, 200 L/MIN 8:1 Tamper Resistant Threaded Cartridge Valve 3120 PSI, 215 BAR 725-5000 PSI, 50-350 BAR N/A Nitrile
E2A125TVMK2 53 GAL/MIN, 200 L/MIN 8:1 Tamper Resistant Threaded Cartridge Valve 3120 PSI, 215 BAR 725-5000 PSI, 50-350 BAR N/A Fluorocarbon
E2A125YNMK2 53 GAL/MIN, 200 L/MIN 8:1 Fixed Threaded Cartridge Valve 3120 PSI, 215 BAR 725-5000 PSI, 50-350 BAR N/A Nitrile
E2A125YVMK2 53 GAL/MIN, 200 L/MIN 8:1 Fixed Threaded Cartridge Valve 3120 PSI, 215 BAR 725-5000 PSI, 50-350 BAR N/A Fluorocarbon
E2E125ZNMK2 53 GAL/MIN, 200 L/MIN 3:1 Screw Threaded Cartridge Valve 3120 PSI, 215 BAR 725-5000 PSI, 50-350 BAR N/A Nitrile
E2E125ZVMK2 53 GAL/MIN, 200 L/MIN 3:1 Screw Threaded Cartridge Valve 3120 PSI, 215 BAR 725-5000 PSI, 50-350 BAR N/A Fluorocarbon
E2E125TNMK2 53 GAL/MIN, 200 L/MIN 3:1 Tamper Resistant Threaded Cartridge Valve 3120 PSI, 215 BAR 725-5000 PSI, 50-350 BAR N/A Nitrile
E2E125TVMK2 53 GAL/MIN, 200 L/MIN 3:1 Tamper Resistant Threaded Cartridge Valve 3120 PSI, 215 BAR 725-5000 PSI, 50-350 BAR N/A Fluorocarbon
E2E125YNMK2 53 GAL/MIN, 200 L/MIN 3:1 Fixed Threaded Cartridge Valve 3120 PSI, 215 BAR 725-5000 PSI, 50-350 BAR N/A Nitrile
E2E125YVMK2 53 GAL/MIN, 200 L/MIN 3:1 Fixed Threaded Cartridge Valve 3120 PSI, 215 BAR 725-5000 PSI, 50-350 BAR N/A Fluorocarbon
E2A300ZNMK2 92 GAL/MIN, 350 L/MIN 8:1 Screw Flanged Cartridge Valve 3120 PSI, 215 BAR 725-5000 PSI, 50-350 BAR N/A Nitrile
E2A300ZVMK2 92 GAL/MIN, 350 L/MIN 8:1 Screw Flanged Cartridge Valve 3120 PSI, 215 BAR 725-5000 PSI, 50-350 BAR N/A Fluorocarbon
E2A300TNMK2 92 GAL/MIN, 350 L/MIN 8:1 Tamper Resistant Flanged Cartridge Valve 3120 PSI, 215 BAR 725-5000 PSI, 50-350 BAR N/A Nitrile
E2A300TVMK2 92 GAL/MIN, 350 L/MIN 8:1 Tamper Resistant Flanged Cartridge Valve 3120 PSI, 215 BAR 725-5000 PSI, 50-350 BAR N/A Fluorocarbon
E2A020ZN 3.7 GAL/MIN, 14 L/MIN 8:1 Screw Threaded Cartridge Valve 3120 PSI, 215 BAR 725-6000 PSI, 50-420 BAR N/A Nitrile
E2A020ZV 3.7 GAL/MIN, 14 L/MIN 8:1 Screw Threaded Cartridge Valve 3120 PSI, 215 BAR 725-6000 PSI, 50-420 BAR N/A Fluorocarbon
E2A020TN 3.7 GAL/MIN, 14 L/MIN 8:1 Tamper Resistant Threaded Cartridge Valve 3120 PSI, 215 BAR 725-6000 PSI, 50-420 BAR N/A Nitrile
E2A020TV 3.7 GAL/MIN, 14 L/MIN 8:1 Tamper Resistant Threaded Cartridge Valve 3120 PSI, 215 BAR 725-6000 PSI, 50-420 BAR N/A Fluorocarbon
E2A020YN 3.7 GAL/MIN, 14 L/MIN 8:1 Fixed Threaded Cartridge Valve 3120 PSI, 215 BAR 725-6000 PSI, 50-420 BAR N/A Nitrile
E2A060TVMK2 32 GAL/MIN, 120 L/MIN 8:1 Tamper Resistant Threaded Cartridge Valve 3120 PSI, 215 BAR 725-5000 PSI, 50-350 BAR N/A Fluorocarbon
E2B060ZNMK2 32 GAL/MIN, 120 L/MIN 3:1 Screw Threaded Cartridge Valve 3120 PSI, 215 BAR 725-5000 PSI, 50-350 BAR N/A Nitrile
E2B060ZVMK2 32 GAL/MIN, 120 L/MIN 3:1 Screw Threaded Cartridge Valve 3120 PSI, 215 BAR 725-5000 PSI, 50-350 BAR N/A Fluorocarbon
E2B060TNMK2 32 GAL/MIN, 120 L/MIN 3:1 Tamper Resistant Threaded Cartridge Valve 3120 PSI, 215 BAR 725-5000 PSI, 50-350 BAR N/A Nitrile
E2B060TVMK2 32 GAL/MIN, 120 L/MIN 3:1 Tamper Resistant Threaded Cartridge Valve 3120 PSI, 215 BAR 725-5000 PSI, 50-350 BAR N/A Fluorocarbon
E2H060ZNMK2 32 GAL/MIN, 120 L/MIN 1.75:1 Screw Threaded Cartridge Valve 3120 PSI, 215 BAR 725-5000 PSI, 50-350 BAR N/A Nitrile
E2H060ZVMK2 32 GAL/MIN, 120 L/MIN 1.75:1 Screw Threaded Cartridge Valve 3120 PSI, 215 BAR 725-5000 PSI, 50-350 BAR N/A Fluorocarbon
E2H060TNMK2 32 GAL/MIN, 120 L/MIN 1.75:1 Tamper Resistant Threaded Cartridge Valve 3120 PSI, 215 BAR 725-5000 PSI, 50-350 BAR N/A Nitrile
E2H060TVMK2 32 GAL/MIN, 120 L/MIN 1.75:1 Tamper Resistant Threaded Cartridge Valve 3120 PSI, 215 BAR 725-5000 PSI, 50-350 BAR N/A Fluorocarbon
E2J060ZNMK2 32 GAL/MIN, 120 L/MIN 5:1 Screw Threaded Cartridge Valve 3120 PSI, 215 BAR 725-5000 PSI, 50-350 BAR N/A Nitrile
E2J060ZVMK2 32 GAL/MIN, 120 L/MIN 5:1 Screw Threaded Cartridge Valve 3120 PSI, 215 BAR 725-5000 PSI, 50-350 BAR N/A Fluorocarbon
E2J060TNMK2 32 GAL/MIN, 120 L/MIN 5:1 Tamper Resistant Threaded Cartridge Valve 3120 PSI, 215 BAR 725-5000 PSI, 50-350 BAR N/A Nitrile
E2J060TVMK2 32 GAL/MIN, 120 L/MIN 5:1 Tamper Resistant Threaded Cartridge Valve 3120 PSI, 215 BAR 725-5000 PSI, 50-350 BAR N/A Fluorocarbon
E2A125ZNMK2 53 GAL/MIN, 200 L/MIN 8:1 Screw Threaded Cartridge Valve 3120 PSI, 215 BAR 725-5000 PSI, 50-350 BAR N/A Nitrile
E2C300ZNMK2 92 GAL/MIN, 350 L/MIN 3:1 Screw Flanged Cartridge Valve 3120 PSI, 215 BAR 725-5000 PSI, 50-350 BAR N/A Nitrile
E2C300ZVMK2 92 GAL/MIN, 350 L/MIN 3:1 Screw Flanged Cartridge Valve 3120 PSI, 215 BAR 725-5000 PSI, 50-350 BAR N/A Fluorocarbon
E2C300TNMK2 92 GAL/MIN, 350 L/MIN 3:1 Tamper Resistant Flanged Cartridge Valve 3120 PSI, 215 BAR 725-5000 PSI, 50-350 BAR N/A Nitrile
E2C300TVMK2 92 GAL/MIN, 350 L/MIN 3:1 Tamper Resistant Flanged Cartridge Valve 3120 PSI, 215 BAR 725-5000 PSI, 50-350 BAR N/A Fluorocarbon
E2E1STN 16 GAL/MIN, 60 L/MIN 1.5:1 Tamper Resistant Threaded Cartridge Valve 3120 PSI, 215 BAR 580-5000 PSI, 40-350 BAR N/A Nitrile
E2E1STV 16 GAL/MIN, 60 L/MIN 1.5:1 Tamper Resistant Threaded Cartridge Valve 3120 PSI, 215 BAR 580-5000 PSI, 40-350 BAR N/A Fluorocarbon
E2E1SZV 16 GAL/MIN, 60 L/MIN 1.5:1 Screw Threaded Cartridge Valve 3120 PSI, 215 BAR 580-5000 PSI, 40-350 BAR N/A Fluorocarbon
E2E1TN 16 GAL/MIN, 60 L/MIN 1.5:1 Tamper Resistant Threaded Cartridge Valve 3120 PSI, 215 BAR 580-5000 PSI, 40-350 BAR N/A Nitrile
E2E1TV 16 GAL/MIN, 60 L/MIN 1.5:1 Tamper Resistant Threaded Cartridge Valve 3120 PSI, 215 BAR 580-5000 PSI, 40-350 BAR N/A Fluorocarbon
E2E1ZN 16 GAL/MIN, 60 L/MIN 1.5:1 Screw Threaded Cartridge Valve 3120 PSI, 215 BAR 580-5000 PSI, 40-350 BAR N/A Nitrile
E2E1ZV 16 GAL/MIN, 60 L/MIN 1.5:1 Screw Threaded Cartridge Valve 3120 PSI, 215 BAR 580-5000 PSI, 40-350 BAR N/A Fluorocarbon
E2K1RTV 16 GAL/MIN, 60 L/MIN 3:1 Tamper Resistant Threaded Cartridge Valve 3120 PSI, 215 BAR 1305-5000 PSI, 90-350 BAR N/A Fluorocarbon
E2K1RZV 16 GAL/MIN, 60 L/MIN 3:1 Screw Threaded Cartridge Valve 3120 PSI, 215 BAR 1305-5000 PSI, 90-350 BAR N/A Fluorocarbon
E2K1STN 16 GAL/MIN, 60 L/MIN 3:1 Tamper Resistant Threaded Cartridge Valve 3120 PSI, 215 BAR 580-5000 PSI, 40-350 BAR N/A Nitrile
E2K1STV 16 GAL/MIN, 60 L/MIN 3:1 Tamper Resistant Threaded Cartridge Valve 3120 PSI, 215 BAR 580-5000 PSI, 40-350 BAR N/A Fluorocarbon
E2K1SZV 16 GAL/MIN, 60 L/MIN 3:1 Screw Threaded Cartridge Valve 3120 PSI, 215 BAR 580-5000 PSI, 40-350 BAR N/A Fluorocarbon
E2K1TN 16 GAL/MIN, 60 L/MIN 3:1 Tamper Resistant Threaded Cartridge Valve 3120 PSI, 215 BAR 580-5000 PSI, 40-350 BAR N/A Nitrile
E2K1TV 16 GAL/MIN, 60 L/MIN 3:1 Tamper Resistant Threaded Cartridge Valve 3120 PSI, 215 BAR 580-5000 PSI, 40-350 BAR N/A Fluorocarbon
E2K1ZN 16 GAL/MIN, 60 L/MIN 3:1 Screw Threaded Cartridge Valve 3120 PSI, 215 BAR 580-5000 PSI, 40-350 BAR N/A Nitrile
E2K1ZV 16 GAL/MIN, 60 L/MIN 3:1 Screw Threaded Cartridge Valve 3120 PSI, 215 BAR 580-5000 PSI, 40-350 BAR N/A Fluorocarbon
E2M1RTN 16 GAL/MIN, 60 L/MIN 4.5:1 Tamper Resistant Threaded Cartridge Valve 3120 PSI, 215 BAR 1305-5000 PSI, 90-350 BAR N/A Nitrile
E2M1RTV 16 GAL/MIN, 60 L/MIN 4.5:1 Tamper Resistant Threaded Cartridge Valve 3120 PSI, 215 BAR 1305-5000 PSI, 90-350 BAR N/A Fluorocarbon
E2M1RZV 16 GAL/MIN, 60 L/MIN 4.5:1 Screw Threaded Cartridge Valve 3120 PSI, 215 BAR 1305-5000 PSI, 90-350 BAR N/A Fluorocarbon
E2M1STN 16 GAL/MIN, 60 L/MIN 4.5:1 Tamper Resistant Threaded Cartridge Valve 3120 PSI, 215 BAR 580-5000 PSI, 40-350 BAR N/A Nitrile
E2M1STV 16 GAL/MIN, 60 L/MIN 4.5:1 Tamper Resistant Threaded Cartridge Valve 3120 PSI, 215 BAR 580-5000 PSI, 40-350 BAR N/A Fluorocarbon
E2M1SZV 16 GAL/MIN, 60 L/MIN 4.5:1 Screw Threaded Cartridge Valve 3120 PSI, 215 BAR 580-5000 PSI, 40-350 BAR N/A Fluorocarbon
E2M1TN 16 GAL/MIN, 60 L/MIN 4.5:1 Tamper Resistant Threaded Cartridge Valve 3120 PSI, 215 BAR 580-5000 PSI, 40-350 BAR N/A Nitrile
E2M1TV 16 GAL/MIN, 60 L/MIN 4.5:1 Tamper Resistant Threaded Cartridge Valve 3120 PSI, 215 BAR 580-5000 PSI, 40-350 BAR N/A Fluorocarbon
E2M1ZN 16 GAL/MIN, 60 L/MIN 4.5:1 Screw Threaded Cartridge Valve 3120 PSI, 215 BAR 580-5000 PSI, 40-350 BAR N/A Nitrile
E2M1ZV 16 GAL/MIN, 60 L/MIN 4.5:1 Screw Threaded Cartridge Valve 3120 PSI, 215 BAR 580-5000 PSI, 40-350 BAR N/A Fluorocarbon

687890
687505