Y2C-9C - 高压项圈 - 派克 Parker

高压项圈 | #Y2C-9C

Y2C-9C

高压项圈 | #Y2C-9C

高压内外螺套和Polyflex高压接头一起使用


技术规格:

  • 最大工作压力(psi): 20000 psi
  • 连接螺纹尺寸: 9/16"-18 UNF-LH
  • 连接尺寸: 9/16"-18 inch Thread, UNF-LH
  • 最大运行压力: 20000 psi, 138 MPa
  • 结构材料: 316不锈钢

物品信息

高压内外螺套和Polyflex高压接头一起使用

市场:  
• 液压
• 工业
• 石油天然气

了解更多 显示更少

CAD 图纸 + 文件

No CAD files available

确定

x

相关文档(前身为“产品支持”)

×

数量:
请求报价

物品已成功添加至询价单 转至询价单

x

确定

x

查找经销商

购买地点

当地厂商

派克汉尼汾总部(上海)

上海市金桥出口加工区云桥路280号

201206

电话

+86-21-28995000

立即获取您的派克帐户!

无论是购物偏好还是应用小程序,创建一个帐户即可管理所有派克与您相关的内容。

687890
687563