多目的油圧クイックカップリング - Hシリーズ
60 series steel nipple, ISO 7241-1 series B
60シリーズカプラー(油圧、流体、ガス、スチーム)は最大5000psiまで対応し、ISO 7241シリーズB、60シリーズニップルに接続します。パーカーの60シリーズにはダブルシャットオフポペットバルブがあり、ISO 7241シリーズBに準拠する他のクイックディスコネクトと互換性があります。
これらの汎用クイックカップリングは、高温スチームを含む複数の流体に対応するために、さまざまなサイズと材質で利用可能です。パーカーの60シリーズは、5000psiまでの圧力で様々な用途に多目的に使用できます。
スチームバージョンのカプラーは真鍮製で、ダブルインターフェースOリングとステンレス鋼のロッキングボールを備えています。シール材質はエチレンプロピレンで、3/8インチサイズには手袋をした状態でも簡単に操作できるグリップリングスリーブが付いています。
技術特性:
• サイズ:1/8インチ – 2-1/2インチ
• 材質:スチール、真鍮、302ステンレス鋼、316ステンレス鋼
• ポートエンド:女性NPTF、女性ORB、女性BSPP
• シールオプション:ニトリル、EPR、フッ素ゴム、ネオプレン
• カプラーオプションには:スリーブロック、バルブアクチュエーター、スチーム互換性
市場:
• 工業
• 建設
• 化学処理
• 商業クリーニング
• 農業
特徴/利点:
• ISO 7241シリーズBに準拠する他のメーカーのカプリングと世界的に互換性があります
• 多目的カプリングで、様々な用途で広く使用されています
• スチールカプラーには強度と耐久性を高める硬化スリーブがあります
• 金属製バルブストップにより流れのチェックを防ぎ、安定した性能を提供します
• スチームバージョンのカプラーは高温に耐えるエチレンプロピレンシールを備え、3/8インチには手袋をした状態でも簡単に操作できるグリップリングスリーブが付いています
• 真鍮製カプラーには二重のOリングがあり、冗長なシールを提供し、ステンレス鋼のロッキングボールにより耐食性があります
• 316ステンレス鋼製カプラーは化学的互換性のためのフッ素ゴムシールを備えています
• オプションのカプラースリーブロックは、偶発的な切断を防ぐのに役立ちます
用途:
• 工業用油圧ライン• 水および冷却ライン
• サーマルマネジメント
• 高圧流体転送*このページの内容はAIによって翻訳されており、リアルタイムチャット機能を選択するとより詳細な情報を得ることができます
JAPAN PARKER GROUP 天王洲オフィス
東京都品川区東品川二丁目3番14号
東京フロントテラス16F
〒140-0002
アカウントを一つ作成して、買い物の好みからアプリケーションアクセスまで、パーカーに関連するすべての項目を管理します。