圧力検出器 - IQAN-SP | #5020026


LOADING IMAGES
5020026
Click to View CAD Model

圧力検出器 - IQAN-SP | #5020026

IQAN-SP035-B 35 bar pressure sensor with G1/4 BSPP threads and AMP/Tyco connector


技術仕様

  • 電気的接続: AMP/Tyco
  • 圧力の範囲 (bar): 0-35
  • 信号出力: 0.5-4.5 Vdc VDC
  • 接続の種類: G1/4 BSPP
  • センサーの種類: 圧力

アイテム情報

Parker製IQAN-SPは、モバイル油圧用途向けの圧力トランスデューサの一種です。IQAN-SPは、強度を保つためにステンレス鋼で構成されています。そのセンサーセルは、内部にOリングや流体を使わない薄膜技術を採用しています。高圧機能によりセンサーが非常に頑丈になっており、振動に耐えることができます。
トランスデューサは2つの圧力範囲、 35 bar(500 psi)、500 bar(7250 psi)で利用可能です。信号範囲はセンサーのフルスケールである0.5〜4.5 VDC以上で、モバイル機器に理想的です。

IQAN-SPは2タイプの設置コンフィギュレーションを備えています。
・一体型AMP/Tyco(Bosch Jetronic)コネクタを備えた、G1/4 BSPPねじ付きインターフェース
・短いケーブルにDeutsch DTコネクタが接続された、9/16-18 UNC(6 SAE)ねじ付きインターフェース

これによりIQAN-SPは、世界中どこにおいても、建築やその他のモバイル用途に完全な能力を発揮します。

マーケット:
・建築機材
・林業機器
・農業機械
・資材運搬機器
・鉱業

特徴/利点:
・強度の高いステンレス鋼ボディ
・高圧または低圧機能を監視する2つの圧力範囲
・取付けオプションの利用であらゆる地域での使用にも対応
・モバイル機器に適応した出力信号

用途:
・ゴミ収集車
・クロップ噴霧器
・フォークリフト・テレハンドラー
・フェラーバンチャ・フォワーダ
・削岩機

続きを読む 折りたたむ

CAD図面 + ファイル


関連文書

×

見積リクエスト

見積カートにアイテムが正しく追加されました 見積カートに進む

x

OK

x

ディストリビューターを探す

代理店を探す

ローカル連絡先

JAPAN PARKER GROUP 天王洲オフィス

東京都品川区東品川二丁目3番14号

東京フロントテラス16F

〒140-0002

Parkerアカウントを今すぐ取得

アカウントを一つ作成して、買い物の好みからアプリケーションアクセスまで、パーカーに関連するすべての項目を管理します。

687365
936514