Chelsea 892シリーズパワーテイクオフ(PTO)は、産業界の最大トルク - 最大 670 lbs-ftでクリアランスを向上させるAllison 4700トランスミッション向け油圧ホットシフトPTOです。トランスミッションとトラックのフレームレールの間にきれいにフィットし、ポンプ出力をトランスミッションの後部に配置し、十分なスペースを確保します。標準サイドマウントPTOのように取り付けられますが、トランスミッションの後部にサポート用にブラケットが追加されています。892シリーズはシングルユニットですが、拡張機能のあるPTOではありません。メインシャフトはワンピースシャフトで、PTOと出力拡張部の間の入力スプラインを排除します。クラッチはPTOの後部に配置され、ハウジングとギアセクションをトランスミッションに密着させて、クリアランスを向上させます。出力はウェットスプライン技術を採用し、要求の厳しい条件下でPTOとポンプシャフト寿命を延ばします。892シリーズは、トランスミッションのクーラーまたはリターダーの有無にかかわらず発注できます。はしご車、火災救助トラック、雪・氷またはポンプスペースと高トルクが必要な用途に完璧なPTOです。
マーケット:
・ 航空
・ 防御
・ ハイウェイ
・ その他のモバイル
特徴/利点:
・ ポンプクリアランスを改善する拡張シャフト
・ 最大670 ft-lbsの連続使用トルク定格
・ PTO/ポンプシャフト寿命を延ばすウェットスプラインオプション
・ 2年保証
用途:
・ 火災救助トラック
・ ポンパークリーナー
・ トラッククレーン
・ ゴミ収集車