Chelseaの280シリーズは、パワーと耐久性が必要な高速の連続デューティトルクを実現する新しいPTOです。連続運転で最大390フィート・ポンドの能力を発揮します。9つの比、回転可能な出力フランジ、リモート油圧バルブオプション、ウェットスプライン技術、Chelseaスマートスタートオプションにより、モバイル市場における真空、廃棄、火災救助の用途に最適です。
市場:
•航空
•石油とガス
•防衛
•高速道路
特長/利点:
•除去を向上させる回転可能なフランジ
•最大390フィートポンドまでの連続デューティトルク定格
•PTO/Pumpシャフト寿命を延ばすためのウェットスプラインオプション
•高トルク始動のためのスマートスタートオプション
•2年間の保証
用途:
•消防救助隊
•ポンプ清掃
•トラッククレーン
•廃棄物トラック