出力密度は、Chelsea 870シリーズパワーテイクオフ(PTO)に対応しています。このシリーズは、クリアランス問題を解消するのに役立つコンパクトハウジングを採用していますが、頑丈な可動部品を使用して、最高の性能を保証します。高トルク要件で、作業負荷が厳しい10ボルト用途にのみ使用可能です。設置クリアランスを最大にするため2つの組立方式が提供されます。高容量ベアリングと優れたギア設計は、最大670 lbs-ftのトルク定格を提供し、究極の性能を発揮します。継続用途のためにPTOの出力レベルを下げる必要はありません。6つのシフトオプションを特徴とし、そのうちの4つが簡単な設置のために1本のホースを必要とするP TOハウジングに統合されています。ホースはPTOに含まれています。当社の人気のある電子化速度制御(EOC)もPTOと被駆動機器を保護するために利用できます。8種類の内部ギア比はほぼすべてのアプリケーション要件を満たす多様な速度を提供します。直接取付ポンプフランジオプションも当社のウェットスプライン技術で利用でき、PTOとポンプシャフト寿命を延ばします。多用途性、出力、簡単なメンテナンスと設置は、870シリーズを雪・氷、ゴミ収集車、はしご車及び防御用トラックの要件にとって最高の選択肢としています。
マーケット:
・ 航空
・ 防御
・ ハイウェイ
・ その他のモバイル
特徴/利点:
・ コンパクトハウジングの高さはクリアランスの問題を軽減します。
・一体型作動バルブは配管を簡略化し、設置時間を短縮します。
・ POTとポンプシャフト寿命を延ばすウェットスプライン技術
・電子加速度制御(EOC)は、被駆動機器を保護します。
・ 2年保証
用途:
・ 火災救助トラック
・ ポンパークリーナー
・石油・ガス
・ ゴミ収集車
・ 雪・氷